Ugelli a punta / Antiriflusso

Ugelli a punta / Antiriflusso

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ugelli a punta / Antiriflusso
  • Ugelli a punta / Antiriflusso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli a punta/Antiriflusso:Immagine relativa
TipoMateriale
Tubo, sfera, corpo, rondellaMollaO-ringAnello tipo E
PNZCVEN 1.4305 Equiv.JIS SWP-AGomma nitrilicaAcciaio per molle

■Caratteristiche
Ugelli a punta con valvola di ritegno incorporata. L'aria può essere immagazzinata nel tubo. È possibile ottenere un soffiaggio d'aria estremamente reattivo.

Specifiche

Cod. comp.-L-Pressione d'apertura (MPa)
PNZCV1-30-0.1
Cod. comp.Selezione LPressione d'apertura (MPa)dTPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~910~2930~50
PNZCV1100.05
0.1
0.2
3R1/8
30
50
210R1/4
30
50
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PNZCV1-10-0.05
PNZCV1-10-0.1
PNZCV1-10-0.2
PNZCV1-30-0.05
PNZCV1-30-0.1
PNZCV1-30-0.2
PNZCV1-50-0.05
PNZCV1-50-0.1
PNZCV1-50-0.2
PNZCV2-10-0.05
PNZCV2-10-0.1
PNZCV2-10-0.2
PNZCV2-30-0.05
PNZCV2-30-0.1
PNZCV2-30-0.2
PNZCV2-50-0.05
PNZCV2-50-0.1
PNZCV2-50-0.2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro vite nominale 1 Lunghezza L
(mm)
Pressione d'apertura

31.79 €

1 Disponibile 7 giorni 101 (R1/8)100.05

31.79 €

1 Disponibile 7 giorni 101 (R1/8)100.1

31.79 €

1 Disponibile 7 giorni 101 (R1/8)100.2

31.79 €

1 Disponibile 7 giorni 101 (R1/8)300.05

31.79 €

1 Disponibile 8 giorni 101 (R1/8)300.1

31.79 €

1 Disponibile 7 giorni 101 (R1/8)300.2

31.79 €

1 Disponibile 7 giorni 101 (R1/8)500.05

31.79 €

1 Disponibile 7 giorni 101 (R1/8)500.1

31.79 €

1 Disponibile 7 giorni 101 (R1/8)500.2

32.40 €

1 Disponibile 7 giorni 102(R1/4)100.05

32.40 €

1 Disponibile 7 giorni 102(R1/4)100.1

32.40 €

1 Disponibile 7 giorni 102(R1/4)100.2

32.40 €

1 Disponibile 7 giorni 102(R1/4)300.05

32.40 €

1 Disponibile 7 giorni 102(R1/4)300.1

32.40 €

1 Disponibile 7 giorni 102(R1/4)300.2

32.40 €

1 Disponibile 7 giorni 102(R1/4)500.05

32.40 €

1 Disponibile 7 giorni 102(R1/4)500.1

32.40 €

1 Disponibile 8 giorni 102(R1/4)500.2

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Ugelli a punta/Antiriflusso:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo getto Punto Regolazione angolo Angolo regolabile Tipo Ugelli a punta
Caratteristiche Con valvola di ritegno Liquido applicabile Aria compressa Diametro foro(mm) 3
Filettature Filettature

Supporto tecnico