Ugelli dell'aria conici

Ugelli dell'aria conici

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli dell'aria conici:Immagine relativa
Materiale: EN AW-5052 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-Angolo di proiezione aria
ACNA1-20
Cod. comp.Angolo di proiezione aria OrifizioTPortata aria NL/Min
(per 0.3MPa)
Peso (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~910~1920~50
ACNA1209-Ø1.0 (Circonferenza orifizio)
1-Ø0.8 (Parte centrale orifizio)
R1/81952
30
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ACNA1-20
ACNA1-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAngolo di spruzzatura θ (a 0.5MPa)
(gradi)

22.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020

22.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo getto Profilo rotondo, luce diffusa Fonte di aria Compressore Materiale EN AW-5052 Equiv.
A soffio d'aria Standard Tipo Ugelli dell'aria Liquido applicabile Aria compressa
Diametro vite nominale 1 1 (R1/8) Portata aria (a 0.3MPa)(NL/min) 195 Filettature Filettature

Supporto tecnico