Ugelli dell'aria radiali

Ugelli dell'aria radiali

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ugelli dell'aria radiali
  • Ugelli dell'aria radiali
  • Ugelli dell'aria radiali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli dell'aria radiali:Immagine relativa
Material: EN 1.4305 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-Direzione getto d'aria
AEDA2-F
Cod. comp.Direzione getto d'ariaOrifizioDTLPortata aria NL/Min
(per 0.3MPa)
Peso (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~910~1920~50
AEDA2F (30° in avanti)8-Ø1.614R1/42224015
S (Laterale)2333015.5
B (15° indietro)2635017.5
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AEDA2-B
AEDA2-F
AEDA2-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAngolo di spruzzatura θ (a 0.5MPa)
(gradi)
Portata aria (a 0.3MPa)
(NL/min)

18.35 €

1 Disponibile 5 giorni 1015350

18.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030240

18.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100330

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Ugelli dell'aria radiali:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo getto Profilo rotondo, luce diffusa Fonte di aria Compressore Materiale EN 1.4305 Equiv.
A soffio d'aria Standard Tipo Ugelli dell'aria Liquido applicabile Aria compressa
Diametro vite nominale 1 2(R1/4) Filettature Filettature

Supporto tecnico