Staffe per sensori trasportatore / Dadi di post-montaggio per sensori fotoelettrici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Staffe per sensori trasportatore/Dadi di post-montaggio per sensori fotoelettrici:Immagine relativa
Materiale: Acciaio inox

Specifiche

Codice componente
TipoL-N.
BFCB40-5
Codice componenteNPrezzo unitario
TipoLN.
Con fori asolati dritti
BFCB
3033.2
55.2
66.2
4033.2
55.2
66.2
Con fori asolati curvi
BFCBN
3033.2
55.2
66.2
4033.2
55.2
66.2

■Tabella di compatibilità dei sensori
ProduttoreCodice componente
MISUMIMZL-D, MZL-R, MZL-T, MZ-WD, MZ-LD, MZ-D
KeyenceSerie PZ-G, PZ2, PZ-V/M
SUNSerie CX-L400, LS-H
OMRONSerie E3Z, E3ZM

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BFCB30-3
BFCB30-5
BFCB30-6
BFCB40-3
BFCB40-5
BFCB40-6
BFCBN30-3
BFCBN30-5
BFCBN30-6
BFCBN40-3
BFCBN40-5
BFCBN40-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Dimensione L
(mm)
N. N

3.67 €

1 5 giorni 10Dritti con foro asolato3033.2

3.67 €

1 5 giorni 10Dritti con foro asolato3055.2

3.67 €

1 5 giorni 10Dritti con foro asolato3066.2

4.28 €

1 5 giorni 10Dritti con foro asolato4033.2

4.28 €

1 5 giorni 10Dritti con foro asolato4055.2

4.28 €

1 5 giorni 10Dritti con foro asolato4066.2

4.28 €

1 5 giorni 10Foro asolato ad arco3033.2

4.28 €

1 5 giorni 10Foro asolato ad arco3055.2

4.28 €

1 5 giorni 10Foro asolato ad arco3066.2

4.89 €

1 5 giorni 10Foro asolato ad arco4033.2

4.89 €

1 Stesso giorno

Stock

10Foro asolato ad arco4055.2

4.89 €

1 5 giorni 10Foro asolato ad arco4066.2

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Staffe per sensori trasportatore/Dadi di post-montaggio per sensori fotoelettrici:Immagine relativa

Supporto tecnico