Supporti a C per catene portacavi

Supporti a C per catene portacavi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti a C per catene portacavi:Immagine relativa
TipoForo di montaggio MaterialeSpessore piastra (mm) Trattamento superficie
CBCNon lavoratoEN 1.0330 equiv.1.6Zincatura elettrolitica
CBCSEN 1.4016 equiv.1.5-
CBCHLavoratoEN 1.0330 equiv.1.6Zincatura elettrolitica
CBCSHEN 1.4016 equiv.1.5-

Specifiche

Codice componente-A-B-H-X-Y-N
CBCH-A70-B800-H10-X700-Y30-N11
Codice componenteSelezione AB
Incrementi di 5mm
HXYN
TipoIncrementi di 1mmSelezionabile (Diam. fori)
CBC
CBCS
CBCH
CBCSH
40  10~98410~206
7
9
11
50  10~30
60 1010~40
70200~1000 10~50
80 2010~60
90  10~70
120  10~100

Varianti

Supporti a C per catene portacavi:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CBC-A[40,​50,​60,​70,​80,​90,​120]-B[200-1000/5]-H[10,​20]
CBCH-A40-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-20/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A50-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-30/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A60-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-40/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A70-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-50/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A80-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-60/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A90-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-70/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A120-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-100/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCS-A[40,​50,​60,​70,​80,​90,​120]-B[200-1000/5]-H[10,​20]
CBCSH-A40-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-20/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A50-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-30/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A60-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-40/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A70-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-50/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A80-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-60/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A90-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-70/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A120-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-100/1]-N[6,​7,​9,​11]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza A
(mm)
Fori di montaggio A B H N X
(mm)
Y
(mm)

-

1 9 giorni 10-Non fornito40 ~ 120200 ~ 100010 ~ 20---

-

1 9 giorni 1040Fornito-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 20

-

1 9 giorni 1050Fornito-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 30

-

1 9 giorni 1060Fornito-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 40

-

1 9 giorni 1070Fornito-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 50

-

1 9 giorni 1080Fornito-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 60

-

1 9 giorni 1090Fornito-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 70

-

1 9 giorni 10120Fornito-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 100

-

1 9 giorni 10-Non fornito40 ~ 120200 ~ 100010 ~ 20---

-

1 9 giorni 1040Fornito-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 20

-

1 9 giorni 1050Fornito-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 30

-

1 9 giorni 1060Fornito-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 40

-

1 9 giorni 1070Fornito-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 50

-

1 9 giorni 1080Fornito-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 60

-

1 9 giorni 1090Fornito-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 70

-

1 9 giorni 10120Fornito-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 100

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Supporti a C per catene portacavi:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati

Prodotti complementari

Supporto tecnico