Assi rotanti / forme finali selezionabili / lavorazione selezionabile

Assi rotanti / forme finali selezionabili / lavorazione selezionabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Le forme delle estremità degli alberi possono essere combinate liberamente. La forma di base può essere selezionata tra diritta, a 1 passo a un'estremità e a 1 passo a entrambe le estremità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Alberi rotanti/Profilo estremità selezionabile:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
SFR□□EN 1.1191 Equiv.Ossido nero
PSFR□□Nichelatura chimica
SSFR□□EN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-D-L-F-B-H-P-M-T-S-U-Q-N-R-W
SFRCE
-
D15
-
L350
-
F20
-
B16
    -
M8
-
T20
    -
Q14
-
N6
    
Codice componenteIncrementi di 1mmIncrementi di 0.1mmIncrementi di 1mmSelezioneIncrementi di 1mmC
TipoProfilo estremità SxProfilo estremità DxDLF, TB, SH, UP, QM, NR, W
SFR

PSFR

SSFR
A
B
C
D
E
F
G
H
J
A
B
C
D
E
F
G
H
J
6~5020.0~800.0
(L≤Dx50)
2≤F≤Px5
2≤T≤Qx5
Quando M, N≤10
2≤B≤Mx3
2≤S≤Nx3
&
B≤F-3
S≤T-3
Quando M, N≥12
2≤B≤Mx3
2≤S≤Nx3
&
B≤F-5
S≤T-5
Quando D, P, Q≤6
2≤H, U

Quando 6
3≤H, U

Quando 10
4≤H, U

Quando 20
5≤H, U
D/3≤P, Q   D≥M+4+R
D≥N+4+W
R≥M+3
W≥N+3
0.5
   
   
   
345
6810
121620
2430 
   
   
   
   
Per la dimensione D, non è possibile specificare 31, 37, 39, 41~44 o 46~49.

Varianti

Alberi rotanti/Profilo estremità selezionabile:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PSFRAA-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]
PSFRAA-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]
PSFRAB-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRAB-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRAC-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRAC-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-QNC[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30,​35,​40]
PSFRAC-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRAC-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-QNC[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30,​35,​40]
PSFRAD-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]
PSFRAD-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]
PSFRAE-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRAE-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRAF-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-U[2-800/1]
PSFRAF-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-U[2-800/1]
PSFRAG-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[3-26/1]
PSFRAG-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[28,​29,​30,​32,​35,​40,​45,​50]
PSFRAG-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[3-26/1]
PSFRAG-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[28,​29,​30,​32,​35,​40,​45,​50]
PSFRAH-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]
PSFRAJ-D[16-30/1]-L[20-800/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-W[7-42/1]
PSFRAJ-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-W[7-42/1]
PSFRBA-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRBA-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRBB-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRBB-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRBC-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRBC-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-QNC[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30,​35,​40]
PSFRBC-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRBC-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-QNC[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30,​35,​40]
PSFRBD-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]
PSFRBD-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]
PSFRBE-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRBE-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRBF-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-U[2-800/1]
PSFRBF-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-U[2-800/1]
PSFRBG-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[3-26/1]
PSFRBG-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[28,​29,​30,​32,​35,​40,​45,​50]
PSFRBG-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[3-26/1]
PSFRBG-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[28,​29,​30,​32,​35,​40,​45,​50]
PSFRBH-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRBJ-D[16-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-W[7-42/1]
PSFRBJ-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-W[7-42/1]
PSFRCA-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRCA-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-PMC[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30,​35,​40]
PSFRCA-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRCA-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-PMC[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30,​35,​40]
PSFRCB-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRCB-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-PMC[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30,​35,​40]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRCB-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRCB-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-PMC[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30,​35,​40]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRCC-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRCC-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-QNC[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30,​35,​40]
PSFRCC-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-PMC[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30,​35,​40]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRCC-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-PMC[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30,​35,​40]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-QNC[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30,​35,​40]
PSFRCC-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRCC-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-QNC[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30,​35,​40]
PSFRCC-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-PMC[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30,​35,​40]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRCC-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-PMC[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30,​35,​40]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-QNC[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30,​35,​40]
PSFRCD-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]
PSFRCD-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-PMC[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30,​35,​40]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBasic Shape End Shape (Left) End Shape (Right) Material Surface Treatment Profilo estremità Sx Profilo estremità Dx B
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Modifica in filettatura fine [PMC]
(mm)
Modifica in filettatura fine [QNC]
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
U
(mm)
W
(mm)

-

1 9 giorni 10DrittoDrittoDritto[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAA-6 ~ 30--20 ~ 800-----------

-

1 9 giorni 10DrittoDrittoDritto[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAA-32 ~ 50--20 ~ 800-----------

-

1 9 giorni 10DrittoDrittoMaschiati[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAB-6 ~ 30--20 ~ 800---3 ~ 30-------

-

1 9 giorni 10DrittoDrittoMaschiati[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAB-32 ~ 50--20 ~ 800---3 ~ 30-------

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoDrittoFilettature[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAC-6 ~ 30--20 ~ 800---3 ~ 30---0 ~ 902 ~ 150--

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoDrittoFilettature[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAC-6 ~ 30--20 ~ 800-------0 ~ 902 ~ 150--

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoDrittoFilettature[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAC-32 ~ 50--20 ~ 800---3 ~ 30---0 ~ 902 ~ 150--

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoDrittoFilettature[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAC-32 ~ 50--20 ~ 800-------0 ~ 902 ~ 150--

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoDrittoDritto[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAD-6 ~ 30--20 ~ 800-----3 ~ 49--2 ~ 200--

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoDrittoDritto[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAD-32 ~ 50--20 ~ 800-----3 ~ 49--2 ~ 200--

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoDrittoMaschiati[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAE-6 ~ 30--20 ~ 800---3 ~ 30-3 ~ 49--2 ~ 200--

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoDrittoMaschiati[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAE-32 ~ 50--20 ~ 800---3 ~ 30-3 ~ 49--2 ~ 200--

-

1 9 giorni 10DrittoDrittoCon gole per anelli di sicurezza[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAF-6 ~ 30--20 ~ 800---------2 ~ 800-

-

1 9 giorni 10DrittoDrittoCon gole per anelli di sicurezza[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAF-32 ~ 50--20 ~ 800---------2 ~ 800-

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoDrittoCon gole per anelli di sicurezza[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAG-6 ~ 30--20 ~ 800-----3 ~ 26--2 ~ 2002 ~ 198-

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoDrittoCon gole per anelli di sicurezza[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAG-6 ~ 30--20 ~ 800-----28 ~ 50--2 ~ 2002 ~ 198-

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoDrittoCon gole per anelli di sicurezza[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAG-32 ~ 50--20 ~ 800-----3 ~ 26--2 ~ 2002 ~ 198-

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoDrittoCon gole per anelli di sicurezza[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAG-32 ~ 50--20 ~ 800-----28 ~ 50--2 ~ 2002 ~ 198-

-

1 9 giorni 10DrittoDrittoAttacco a esag. incassato[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAH-6 ~ 30--20 ~ 800-----------

-

1 9 giorni 10DrittoDrittoMaschiati[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAJ-16 ~ 30--20 ~ 800---3 ~ 30------7 ~ 42

-

1 9 giorni 10DrittoDrittoMaschiati[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaAJ-32 ~ 50--20 ~ 800---3 ~ 30------7 ~ 42

-

1 9 giorni 10DrittoMaschiatiDritto[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBA-6 ~ 30--20 ~ 8003 ~ 30----------

-

1 9 giorni 10DrittoMaschiatiDritto[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBA-32 ~ 50--20 ~ 8003 ~ 30----------

-

1 9 giorni 10DrittoMaschiatiMaschiati[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBB-6 ~ 30--20 ~ 8003 ~ 30--3 ~ 30-------

-

1 9 giorni 10DrittoMaschiatiMaschiati[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBB-32 ~ 50--20 ~ 8003 ~ 30--3 ~ 30-------

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoMaschiatiFilettature[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBC-6 ~ 30--20 ~ 8003 ~ 30--3 ~ 30---0 ~ 902 ~ 150--

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoMaschiatiFilettature[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBC-6 ~ 30--20 ~ 8003 ~ 30------0 ~ 902 ~ 150--

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoMaschiatiFilettature[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBC-32 ~ 50--20 ~ 8003 ~ 30--3 ~ 30---0 ~ 902 ~ 150--

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoMaschiatiFilettature[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBC-32 ~ 50--20 ~ 8003 ~ 30------0 ~ 902 ~ 150--

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoMaschiatiDritto[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBD-6 ~ 30--20 ~ 8003 ~ 30----3 ~ 49--2 ~ 200--

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoMaschiatiDritto[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBD-32 ~ 50--20 ~ 8003 ~ 30----3 ~ 49--2 ~ 200--

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoMaschiatiMaschiati[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBE-6 ~ 30--20 ~ 8003 ~ 30--3 ~ 30-3 ~ 49--2 ~ 200--

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoMaschiatiMaschiati[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBE-32 ~ 50--20 ~ 8003 ~ 30--3 ~ 30-3 ~ 49--2 ~ 200--

-

1 9 giorni 10DrittoMaschiatiCon gole per anelli di sicurezza[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBF-6 ~ 30--20 ~ 8003 ~ 30--------2 ~ 800-

-

1 9 giorni 10DrittoMaschiatiCon gole per anelli di sicurezza[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBF-32 ~ 50--20 ~ 8003 ~ 30--------2 ~ 800-

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoMaschiatiCon gole per anelli di sicurezza[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBG-6 ~ 30--20 ~ 8003 ~ 30----3 ~ 26--2 ~ 2002 ~ 198-

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoMaschiatiCon gole per anelli di sicurezza[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBG-6 ~ 30--20 ~ 8003 ~ 30----28 ~ 50--2 ~ 2002 ~ 198-

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoMaschiatiCon gole per anelli di sicurezza[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBG-32 ~ 50--20 ~ 8003 ~ 30----3 ~ 26--2 ~ 2002 ~ 198-

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoMaschiatiCon gole per anelli di sicurezza[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBG-32 ~ 50--20 ~ 8003 ~ 30----28 ~ 50--2 ~ 2002 ~ 198-

-

1 9 giorni 10DrittoMaschiatiAttacco a esag. incassato[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBH-6 ~ 30--20 ~ 8003 ~ 30----------

-

1 9 giorni 10DrittoMaschiatiMaschiati[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBJ-16 ~ 30--20 ~ 8003 ~ 30--3 ~ 30------7 ~ 42

-

1 9 giorni 10DrittoMaschiatiMaschiati[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaBJ-32 ~ 50--20 ~ 8003 ~ 30--3 ~ 30------7 ~ 42

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoFilettatureDritto[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaCA0 ~ 906 ~ 302 ~ 150-20 ~ 8003 ~ 30----------

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoFilettatureDritto[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaCA0 ~ 906 ~ 302 ~ 150-20 ~ 800-3 ~ 40---------

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoFilettatureDritto[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaCA0 ~ 9032 ~ 502 ~ 150-20 ~ 8003 ~ 30----------

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoFilettatureDritto[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaCA0 ~ 9032 ~ 502 ~ 150-20 ~ 800-3 ~ 40---------

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoFilettatureMaschiati[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaCB0 ~ 906 ~ 302 ~ 150-20 ~ 8003 ~ 30--3 ~ 30-------

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoFilettatureMaschiati[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaCB0 ~ 906 ~ 302 ~ 150-20 ~ 800-3 ~ 40-3 ~ 30-------

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoFilettatureMaschiati[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaCB0 ~ 9032 ~ 502 ~ 150-20 ~ 8003 ~ 30--3 ~ 30-------

-

1 9 giorni 10Gradino su un latoFilettatureMaschiati[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaCB0 ~ 9032 ~ 502 ~ 150-20 ~ 800-3 ~ 40-3 ~ 30-------

-

1 9 giorni 10Gradino sui due latiFilettatureFilettature[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaCC0 ~ 906 ~ 302 ~ 150-20 ~ 8003 ~ 30--3 ~ 30---0 ~ 902 ~ 150--

-

1 9 giorni 10Gradino sui due latiFilettatureFilettature[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaCC0 ~ 906 ~ 302 ~ 150-20 ~ 8003 ~ 30------0 ~ 902 ~ 150--

-

1 9 giorni 10Gradino sui due latiFilettatureFilettature[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaCC0 ~ 906 ~ 302 ~ 150-20 ~ 800-3 ~ 40-3 ~ 30---0 ~ 902 ~ 150--

-

1 9 giorni 10Gradino sui due latiFilettatureFilettature[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaCC0 ~ 906 ~ 302 ~ 150-20 ~ 800-3 ~ 40-----0 ~ 902 ~ 150--

-

1 9 giorni 10Gradino sui due latiFilettatureFilettature[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaCC0 ~ 9032 ~ 502 ~ 150-20 ~ 8003 ~ 30--3 ~ 30---0 ~ 902 ~ 150--

-

1 9 giorni 10Gradino sui due latiFilettatureFilettature[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaCC0 ~ 9032 ~ 502 ~ 150-20 ~ 8003 ~ 30------0 ~ 902 ~ 150--

-

1 9 giorni 10Gradino sui due latiFilettatureFilettature[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaCC0 ~ 9032 ~ 502 ~ 150-20 ~ 800-3 ~ 40-3 ~ 30---0 ~ 902 ~ 150--

-

1 9 giorni 10Gradino sui due latiFilettatureFilettature[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaCC0 ~ 9032 ~ 502 ~ 150-20 ~ 800-3 ~ 40-----0 ~ 902 ~ 150--

-

1 9 giorni 10Gradino sui due latiFilettatureDritto[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaCD0 ~ 906 ~ 302 ~ 150-20 ~ 8003 ~ 30----3 ~ 49--2 ~ 200--

-

1 9 giorni 10Gradino sui due latiFilettatureDritto[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimicaCD0 ~ 906 ~ 302 ~ 150-20 ~ 800-3 ~ 40---3 ~ 49--2 ~ 200--

Loading...

Informazioni di base

Hardness Senza tempra Keyway Opzione sede chiavetta (Variante) D Tolerance g6 (rettificati)

Prodotti complementari

Supporto tecnico