Codice articolo del costruttore: SS400-CUT-[15-1200/0.1]-[15,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,34,35,36,38,40,42,44,45,46,48,50,52,54,55,56,58,60,62,64,65,66,68,70,72,74,75,76,78,80,82,84,85,86,88,90,92,94,95,96,98,100,105,110,115,120,125,130,140,150,180,200]-[5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,25,28,30,32]
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: 5 giorni
Spessore t: 5 ~ 32 mm
Lunghezza A: 15 ~ 1200 mm
Larghezza B: 15 ~ 200 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS400-CUT-[15-1200/0.1]-[15,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,34,35,36,38,40,42,44,45,46,48,50,52,54,55,56,58,60,62,64,65,66,68,70,72,74,75,76,78,80,82,84,85,86,88,90,92,94,95,96,98,100,105,110,115,120,125,130,140,150,180,200]-[5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,25,28,30,32]
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
SS400-CUT | - | 100 | - | 100 | - | 10 |
Tolleranza | Riferimento: Lunghezza | ~600mm | 600.1~1200mm |
Lunghezza (A) | ±0.1 | ±0.2 | |
Larghezza (B) | ±0.1 | ||
Spessore (T) | ±0.1 |
Tipo | A: Incrementi di 0.1mm | T B | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 |
SS400-CUT | 15 ~ 50 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
50.1~ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
16 ~ 50 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
50.1~ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
20 ~ 50 | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
50.1~ 100 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
22 ~ 50 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
50.1~ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
25 ~ 50 | 25 | - | - | - | |||||||||||||||||
50.1~ 100 | - | - | - | ||||||||||||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | ||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | ||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | - | ||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | - | ||||||||||||||||||
30 ~ 50 | 30 | - | |||||||||||||||||||
50.1~ 100 | - | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | - | ||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | ||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | ||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | ||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | ||||||||||||||||||||
32 ~ 50 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
50.1~ 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
35 ~ 50 | 35 | ||||||||||||||||||||
50.1~ 100 | |||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
38 ~ 50 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
50.1~ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
40 ~ 50 | 40 | ||||||||||||||||||||
50.1~ 100 | |||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
45 ~ 50 | 45 | ||||||||||||||||||||
50.1~ 100 | |||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
50 ~ 100 | 50 | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
55 ~ 100 | 55 | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
60 ~ 100 | 60 | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
65 ~ 100 | 65 | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 |
Elemento | Condizione | Valore standard | |
Parallelismo larghezza | Lunghezza min ~ 200mm | 0.03 | |
Lunghezza 200.1 ~ 500mm | 0.05 | ||
Lunghezza 500.1 ~ max | 0.1 | ||
Parallelismo spessore | A lunghezza 100mm e larghezza 100mm | 0.05 | |
Planarità | T5~15 | 0.05 | |
T16~25 | 0.04 | ||
T26~32 | 0.03 | ||
Perpendicolarità (ciascun piano) | 0.05 | ||
Smussatura perimetrale | Per eliminazione bavature. Lo smusso può essere circa C0.1. |
Tipo | A: Incrementi di 0.1mm | T B | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 |
SS400-CUT | 70 ~ 100 | 70 | |||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
75 ~ 100 | 75 | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
80 ~ 100 | 80 | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
85 ~ 100 | 85 | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
90 ~ 100 | 90 | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
95 ~ 100 | 95 | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
100~ 250 | 100 | ||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
105~ 250 | 105 | - | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | |||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | |||||||||||||||||||
110~ 250 | 110 | - | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | |||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | |||||||||||||||||||
115~ 250 | 115 | - | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | |||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | |||||||||||||||||||
120~ 250 | 120 | - | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | |||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | |||||||||||||||||||
125~ 250 | 125 | - | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | |||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | |||||||||||||||||||
130~ 250 | 130 | - | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | |||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | |||||||||||||||||||
140~ 250 | 140 | - | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | |||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | |||||||||||||||||||
150~ 250 | 150 | - | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | |||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | |||||||||||||||||||
180~ 250 | 180 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
200~ 250 | 200 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | - | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SS400-CUT-[15-1200/0.1]-[15,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,34,35,36,38,40,42,44,45,46,48,50,52,54,55,56,58,60,62,64,65,66,68,70,72,74,75,76,78,80,82,84,85,86,88,90,92,94,95,96,98,100,105,110,115,120,125,130,140,150,180,200]-[5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,25,28,30,32] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore t (mm) | Lunghezza A (mm) | Larghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | 5 ~ 32 | 15 ~ 1200 | 15 ~ 200 |
Loading...
Metodo di finitura | Fresatura su 6 superfici (6F) | Materiale | EN 1.0038 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Spessore t(mm)
Lunghezza A(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali