Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Rotella | Sostegno | |
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | ||
FFS301 FFS301S | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Gomma sintetica | Fornito |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
FFS301-75 FFS301S-50 | - - | R R |
Cod. comp. | Materiale rotella | M | B | F | H | J | E | Larghezza sede chiave mm | Massa g | Carico ammesso N | Prezzo unitario | ||
Tipo | D | Componente | Colore | ||||||||||
FFS301 | 50 | R (Gomma sintetica) | Nero | 12 | 20 | 17.5 | 68 | 35 | 22 | 19 | 165 | 300 | |
75 | Grigio | 25 | 25.5 | 97 | 28 | 21 | 430 | 600 | |||||
FFS301S (Con freno) | 50 | Nero | 12 | 20 | 30.9 | 68 | 35 | 22 | 19 | 190 | 300 | ||
75 | Grigio | 25 | 43.3 | 97 | 28 | 21 | 485 | 600 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FFS301-50-R |
FFS301-75-R |
FFS301S-50-R |
FFS301S-75-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Caratteristiche | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | A vite | |
5.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | A vite | |
3.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | A vite (con finecorsa) | |
6.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | A vite (con finecorsa) |
Loading...
Tipo | Ruote per profilati industriali | Materiale | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Trattamento superficie | Cromatura trivalente |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Caratteristiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali