Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Grado | Colore | Trasmittanza luce | Temp. ambiente di esercizio |
ACAL | Acrilico | Standard | Trasparente | 93% | -30~80°C |
ACBL | Marrone fumo | 25% | |||
ACTAL | Grado antistatico | Trasparente | 79% | ||
ACBTAL | Marrone fumo | 32% | |||
PYAL | PET | Standard | Trasparente | 87% | -15~55°C |
PYBL | Marrone fumo | 28% | |||
PYTAL | Grado antistatico | Trasparente | 77% | ||
PYBTAL | Marrone fumo | 30% |
Codice componente | - | B | - | A | - | L | - | T |
ACAL | - | 40 | - | 50 | - | 55 | - | 3 |
Codice componente | - | B | - | A | - | L | - | T | - | F | - | G | - | Diam. nominale vite | - | L | ||
Tipo | Numero di fori | |||||||||||||||||
PYAL PYAL | 4H 4H | - - | 50 100 | - - | 80 120 | - - | 100 200 | - - | 5 5 | - - | F76 F160 | - - | G15 G20 | - - | N5 M4 | - | L4 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione T | |||||
Tipo | B | A | L | ACAL ACBL | PYAL PYBL | ACTAL ACBTAL PYTAL PYBTAL | |
ACAL ACBL ACTAL ACBTAL PYAL PYBL PYTAL PYBTAL | (Acrilico, standard, trasparente) (Acrilico, standard, marrone fumo) (Acrilico, antistatico, trasparente) (Acrilico, antistatico, marrone fumo) (PET, standard, trasparente) (PET, standard, marrone fumo) (PET, antistatico, trasparente) (PET, antistatico, marrone fumo) | 30 ~ 200 | 30 ~ 200 | 30~500 L≤Ax3 L≤Bx3 | 3 4 5 6 8 | 3 4 5 | 3 5 |
100 ~ 200 | 201 ~ 360 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione T | Incrementi di 1mm | Diam. nominale vite | ||||||||||
Tipo | Numero di fori | B | A | L | ACAL ACBL | PYAL PYBL | ACTAL ACBTAL PYTAL PYBTAL | F | G | Foro passante | Foro svasato conico | Inserto filettato | ||
N | P | M | L | |||||||||||
ACAL ACBL ACTAL ACBTAL PYAL PYBL PYTAL PYBTAL | (Acrilico, standard, trasparente) (Acrilico, standard, marrone fumo) (Acrilico, antistatico, trasparente) (Acrilico, antistatico, marrone fumo) (PET, standard, trasparente) (PET, standard, marrone fumo) (PET, antistatico, trasparente) (PET, antistatico, marrone fumo) | 2H 4H 6H | 30 ~ 200 | 30 ~ 200 | 30~500 L≤Ax3 L≤Bx3 | 3 | 3 | 3 | 6~491 (2H, 4H) 6~245 (6H) | 5 ~ 355 | 3 4 5 6 8 10 | 3 | - | - |
4 | 4 | - | 3 4 5 | 3 | Selezionare dalla tabella 1 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 3 4 5 6 | 3 4 | ||||||||||
6 | - | - | 4 5 6 | 3 4 5 | ||||||||||
8 | - | - | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 | ||||||||||
100 ~ 200 | 201 ~ 360 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | |||||||
4 | 4 | - | 3 4 5 | 3 | Selezionare dalla tabella 1 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 3 4 5 6 | 3 4 | ||||||||||
6 | - | - | 4 5 6 | 3 4 5 | ||||||||||
8 | - | - | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ACAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[6-491/1]-G[5-355/1]-M[3,4,5,6] |
ACAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[6-491/1]-G[5-355/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[6-491/1]-G[5-355/1]-P[3,4,5,6,8] |
ACAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,4,5,6] |
ACAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,4,5,6,8] |
ACAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-M[3,4,5,6] |
ACAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-P[3,4,5,6,8] |
ACAL-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8] |
ACBL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,4,5,6] |
ACBL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,4,5,6,8] |
ACBL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,4,5,6] |
ACBL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,4,5,6,8] |
ACBL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-M[3,4,5,6] |
ACBL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-P[3,4,5,6,8] |
ACBL-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8] |
ACBTAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,4,5,6] |
ACBTAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBTAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,4,5,6] |
ACBTAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,4,5,6] |
ACBTAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBTAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,4,5,6] |
ACBTAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-M[3,4,5,6] |
ACBTAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBTAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-P[3,4,5,6] |
ACBTAL-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5] |
ACTAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,4,5,6] |
ACTAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACTAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,4,5,6] |
ACTAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,4,5,6] |
ACTAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACTAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,4,5,6] |
ACTAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-M[3,4,5,6] |
ACTAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACTAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-P[3,4,5,6] |
ACTAL-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5] |
PYAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,4,5,6] |
PYAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,4,5,6] |
PYAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,4,5,6] |
PYAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,4,5,6] |
PYAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-M[3,4,5,6] |
PYAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-P[3,4,5,6] |
PYAL-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5] |
PYBL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,4,5,6] |
PYBL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYBL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,4,5,6] |
PYBL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,4,5,6] |
PYBL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYBL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,4,5,6] |
PYBL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-M[3,4,5,6] |
PYBL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYBL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-P[3,4,5,6] |
PYBL-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Grado | Colore | Numero di fori | A (mm) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | M | N | P | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Standard | Trasparente | 2H (Due fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 6 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Standard | Trasparente | 2H (Due fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 6 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Standard | Trasparente | 2H (Due fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 6 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Standard | Trasparente | 4H (Quattro fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Standard | Trasparente | 4H (Quattro fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Standard | Trasparente | 4H (Quattro fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Standard | Trasparente | 6H (Sei fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Standard | Trasparente | 6H (Sei fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Standard | Trasparente | 6H (Sei fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acrilico | Standard | Trasparente | Senza variante foratura | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Standard | Marrone fumo | 2H (Due fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Standard | Marrone fumo | 2H (Due fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Standard | Marrone fumo | 2H (Due fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Standard | Marrone fumo | 4H (Quattro fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Standard | Marrone fumo | 4H (Quattro fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Standard | Marrone fumo | 4H (Quattro fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Standard | Marrone fumo | 6H (Sei fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Standard | Marrone fumo | 6H (Sei fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Standard | Marrone fumo | 6H (Sei fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acrilico | Standard | Marrone fumo | Senza variante foratura | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Antistatici | Marrone fumo | 2H (Due fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Antistatici | Marrone fumo | 2H (Due fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Antistatici | Marrone fumo | 2H (Due fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Antistatici | Marrone fumo | 4H (Quattro fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Antistatici | Marrone fumo | 4H (Quattro fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Antistatici | Marrone fumo | 4H (Quattro fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Antistatici | Marrone fumo | 6H (Sei fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Antistatici | Marrone fumo | 6H (Sei fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Antistatici | Marrone fumo | 6H (Sei fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acrilico | Antistatici | Marrone fumo | Senza variante foratura | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Antistatici | Trasparente | 2H (Due fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Antistatici | Trasparente | 2H (Due fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Antistatici | Trasparente | 2H (Due fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Antistatici | Trasparente | 4H (Quattro fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Antistatici | Trasparente | 4H (Quattro fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Antistatici | Trasparente | 4H (Quattro fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Antistatici | Trasparente | 6H (Sei fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Antistatici | Trasparente | 6H (Sei fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Acrilico | Antistatici | Trasparente | 6H (Sei fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Acrilico | Antistatici | Trasparente | Senza variante foratura | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | PET | Standard | Trasparente | 2H (Due fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | PET | Standard | Trasparente | 2H (Due fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | PET | Standard | Trasparente | 2H (Due fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | PET | Standard | Trasparente | 4H (Quattro fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | PET | Standard | Trasparente | 4H (Quattro fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | PET | Standard | Trasparente | 4H (Quattro fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | PET | Standard | Trasparente | 6H (Sei fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | PET | Standard | Trasparente | 6H (Sei fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | PET | Standard | Trasparente | 6H (Sei fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | PET | Standard | Trasparente | Senza variante foratura | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | PET | Standard | Marrone fumo | 2H (Due fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | PET | Standard | Marrone fumo | 2H (Due fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | PET | Standard | Marrone fumo | 2H (Due fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | PET | Standard | Marrone fumo | 4H (Quattro fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | PET | Standard | Marrone fumo | 4H (Quattro fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | PET | Standard | Marrone fumo | 4H (Quattro fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | PET | Standard | Marrone fumo | 6H (Sei fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | PET | Standard | Marrone fumo | 6H (Sei fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | PET | Standard | Marrone fumo | 6H (Sei fori) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 355 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | PET | Standard | Marrone fumo | Senza variante foratura | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 5 |
Loading...
Profilo | A L |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Grado
Colore
Numero di fori
A(mm)
B(mm)
F(mm)
G(mm)
L(mm)
M
N
P
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali