Perni folli / Esagono incassato sulla testa / Filettatura / Piatti

Perni folli / Esagono incassato sulla testa / Filettatura / Piatti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni folli/Esagono incassato sulla testa/Filettatura/Piatti:Immagine relativa
Tipo Materiale Accessori
Applicazione Con tenuta Senza tenuta
Uso generico CFFH CFAH EN 1.3505 Equiv. 1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero)
CFFSH CFASH EN 1.4125 Equiv. Dado a testa esagonale 1 pz. (EN 1.4301 Equiv.)
A bassa prod. di particolato CFFCH -
Per carico pesante CFFGH - EN 1.3505 Equiv. 1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero)

Specifiche

Codice componente - D
CFUH20 - 52
Codice componente D
(Selezionabile)
MxPasso B B1 L d1 1 r f
(Min)
H Massa
(g)
Max
Coppia di
serraggio
(N • cm)
Prezzo unitario
Tipo Tolleranza dh7 CFFH CFFSH CFFCH CFFGH CFAH CFASH
(Con tenuta)
CFFH
CFFSH
CFFCH
CFFGH
(Senza tenuta)
CFAH
CFASH
12 0
-0.018
30 12x1.5 14 15 40 3 14 6 1.5 20 6 105(107) 29.4            
32 115(117)            
16 35 16x1.5 18 19.5 52 18 8 24 205(207) 70.6            
18 40 18x1.5 20 21.5 58 20 26 295(300) 98            
20 0
-0.021
47 20x1.5 24 25.5 66 4 22 9 36 8 450(455) 137            
52 525(530)            
24 62 24x1.5 29 30.5 80 25 11 40 915(925) 245            
72 1150(1160)            
30 80 30x1.5 35 37 100 32 15 2 46 1880(1890) 480            
85 1950(1960)            
90 2000(2010)            
Per le prestazioni dei perni folli, vedere la Tabella 1 a Qui.

 

Tabella 1: Dati di riferimento dei perni folli
d-D Uso generico Per carico pesante
Coefficiente di carico dinamico
C (kN)
Coefficiente di carico statico Cor (kN) Carico max ammesso
(kN)
Capacità carico pista (kN) Vel. rotazione max (giri/min) Massa (g) Coefficiente di carico dinamico C
(kN)
Coefficiente di carico statico Cor
(kN)
Carico max ammesso
(kN)
Capacità carico pista (kN) Limite velocità di rotazione (con tenuta)
(giri/min)
Massa (g)
Con tenuta Senza tenuta
Bombati Piatti Bombati Piatti
3-10 1.47 1.18 0.36 0.37 1.37 32900 47000 4.5 - - - - - - -
4-12 2.06 2.05 0.78 0.47 1.76 25900 37000 7.5 - - - - - - -
5-13 3.14 2.77 1.42 0.53 2.25 20300 29000 10.5 - - - - - - -
6-16 3.59 3.58 2.11 1.08 3.43 17500 25000 18.5 6.94 8.5 2.11 1.08 3.43 7700 19
8-19 4.17 4.65 4.73 1.37 4.02 14000 20000 28.5 8.13 11.2 4.73 1.37 4.02 6090 29
10-22 5.33 6.78 5.81 1.67 4.7 11900 17000 45 9.42 14.3 5.81 1.67 4.7 5040 46
10-26 2.06 5.49 60 2.06 5.49 61
12-30 7.87 9.79 9.37 2.45 7.06 9800 14000 105 13.4 19.8 9.37 2.45 7.06 4060 107
12-32 2.74 7.45 115 2.74 7.45 117
16-35 12 18.3 17.3 3.14 11.2 7000 10000 205 20.6 37.6 17.3 3.14 11.2 3150 207
18-40 14.7 25.2 26.1 3.72 14.4 5950 8500 295 25.2 51.3 26.1 3.72 14.4 2660 300
20-47 20.7 34.8 32.1 7.15 21 4900 7000 450 33.2 64.8 32.1 7.15 21 2380 455
20-52 8.23 23.2 525 8.23 23.2 530
24-62 30.6 53.2 49.5 10.5 34.2 4550 6500 915 46.7 92.9 49.5 10.5 34.2 2030 925
24-72 12.9 39.8 1150 12.9 39.8 1160
30-80 45.4 87.6 73.7 14.9 52.6 3500 5000 1880 67.6 145 73.7 14.9 52.6 1610 1890
30-85 16.1 56 1950 16.1 56 1960
30-90 17.3 59.3 2000 17.3 59.3 2010
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CFAH12-30
CFAH12-32
CFAH16-35
CFAH18-40
CFAH20-52
CFASH12-30
CFASH12-32
CFFCH12-30
CFFCH12-32
CFFCH16-35
CFFGH12-30
CFFGH12-32
CFFGH16-35
CFFH12-30
CFFH12-32
CFFH16-35
CFFH18-40
CFFH20-52
CFFSH12-30
CFFSH12-32
CFFSH16-35
CFFSH18-40
CFFSH20-52
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Nominale vite prigioniera (M)
(mm)
Materiale Metodo di guida rotella Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(kN)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(kN)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Tenute Applicazione

17.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103014M12[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo7.879.799800Non fornitoNormale

18.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103214M12[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo7.879.799800Non fornitoNormale

18.83 €

1 Disponibile 5 giorni 103518M16[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo1218.37000Non fornitoNormale

23.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104020M18[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo14.725.25950Non fornitoNormale

30.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105224M20[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo20.734.84900Non fornitoNormale

33.63 €

1 Disponibile 5 giorni 103014M12[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo7.879.799800Non fornitoNormale

34.97 €

1 Disponibile 5 giorni 103214M12[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo7.879.799800Non fornitoNormale

47.44 €

1 Disponibile 5 giorni 103014M12[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo7.879.799800FornitoA bassa produzione di particolato

49.28 €

1 Disponibile 5 giorni 103214M12[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo7.879.799800FornitoA bassa produzione di particolato

79.84 €

1 Disponibile 5 giorni 103518M16[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo1218.37000FornitoA bassa produzione di particolato

32.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103014M12[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Rotella completa13.419.82320FornitoCarico pesante

33.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103214M12[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Rotella completa13.419.82320FornitoCarico pesante

34.97 €

1 Disponibile 5 giorni 103518M16[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Rotella completa20.637.61800FornitoCarico pesante

19.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103014M12[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo7.879.799800FornitoNormale

20.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103214M12[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo7.879.799800FornitoNormale

21.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103518M16[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo1218.37000FornitoNormale

27.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104020M18[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo14.725.25950FornitoNormale

35.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105224M20[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.Con fermo20.734.84900FornitoNormale

38.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103014M12[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo7.879.799800FornitoNormale

39.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103214M12[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo7.879.799800FornitoNormale

63.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103518M16[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo1218.37000FornitoNormale

75.81 €

1 Disponibile 5 giorni 104020M18[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo14.725.25950FornitoNormale

100.88 €

1 Disponibile 5 giorni 105224M20[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.Con fermo20.734.84900FornitoNormale

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Tabella di sostituzione codice componente per modifiche allo dei standard perni folli (solo D30~40, 52)
Tipo Vecchio codice componente (D30~40, 52) Nuovo cod. componente
Vecchio standard Vecchio con
esagono incassato
Vecchio con esag. incassato su fil. Esagono incassato su testa e filettatura
Perni folli CFUR CFUA CFUB CFUH
CFURS CFUAS - CFUSH
CFURC CFUAC - CFUCH
- CFUAG - CFUGH
CFU CUA - CUH
CFUS CUAS - CUSH
CFFR CFFA CFFB CFFH
CFFRS CFFAS - CFFSH
CFFRC CFFAC - CFFCH
- CFFAG - CFFGH
CFR CFA - CFAH
CFRS CFAS - CFASH

Informazioni di base

Categoria Perni folli Tipo rotella Profilo piatto Metodo di serraggio Esagono incassato sulla filettatura testa
Rivestimento rotella Non fornito Con perno folle Standard Dimensioni standard Serie metrica
Albero Fornito

Supporto tecnico