Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Guarnizione | Materiale | Accessori | ||
(d5 ~ 10) Esagono incassato su testa | (d12, 16) Esagono incassato su testa e filettatura | Plastica | Perni folli | ||
CFFRUDS | CFRUH | Presente | Nylon MC | EN 1.3505 Equiv. | 1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero) |
CFFRUDSS | CFRUSH | EN 1.4125 Equiv. | Dado a testa esagonale 1 pz. (EN 1.4301 Equiv.) |
Codice componente | - | D |
CFFRUCT12 | - | 32 |
Codice componente | D Selezionabile | MxPasso | B | B1 | L | d | ℓ | ℓ1 | H | Carico ammesso (N) | Vel. rotazione ammessa (giri/min) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||
Tipo | Tolleranza dh7 | CFFRUDS | CFFRUDSS | CFRUH | CFRUSH | |||||||||||||
(Esag. incass. testa) CFFRUDS CFFRUDSS | 5 | 0 -0.012 | 13 | 5x0.8 | 9 | 10 | 23 | - | 7.5 | - | 3 | 88 | 2520 | 13 | - | - | ||
6 | 16 | 6x1.0 | 11 | 12 | 28 | 9 | 112 | 2210 | 22 | - | - | |||||||
8 | 0 -0.015 | 19 | 8x1.25 | 32 | 11 | 4 | 122 | 1960 | 33 | - | - | |||||||
10 | 22 | 10x1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 5 | 120 | 1760 | 50 | - | - | ||||||
26 | 130 | 1560 | 66 | - | - | |||||||||||||
(Esag. incass. testa e filett.) CFRUH CFRUSH | 12 | 0 -0.018 | 30 | 12x1.5 | 14 | 15 | 40 | 3 | 14 | 6 | 6 | 156 | 1390 | 95 | - | - | ||
32 | 150 | 1320 | 113 | - | - | |||||||||||||
16 | 35 | 16x1.5 | 18 | 19.5 | 52 | 18 | 8 | 192 | 1230 | 181 | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Nominale vite prigioniera (M) (mm) | Metodo di serraggio | Materiale | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Carico ammesso (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | 9 | M5 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 2520 | 88 | |
43.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 11 | M6 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 2210 | 112 | |
45.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 19 | 11 | M8 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 1960 | 122 | |
45.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 12 | M10 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 1760 | 120 | |
48.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 26 | 12 | M10 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 1560 | 130 | |
78.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 9 | M5 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 2520 | 88 | |
74.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 11 | M6 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 2210 | 112 | |
76.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 19 | 11 | M8 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 1960 | 122 | |
76.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 12 | M10 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 1760 | 120 | |
78.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26 | 12 | M10 | Esagono incassato sulla testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 1560 | 130 | |
56.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 14 | M12 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 1390 | 156 | |
58.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 14 | M12 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 1320 | 150 | |
60.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 18 | M16 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 1230 | 192 | |
106.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 14 | M12 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 1390 | 156 | |
109.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 14 | M12 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 1320 | 150 | |
146.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 18 | M16 | Esagono incassato sulla filettatura testa | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 1230 | 192 |
Loading...
Categoria | Perni folli | Tipo rotella | Tipo R | Rivestimento rotella | Con resina |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni standard | Serie metrica | Albero | Fornito | Metodo di guida rotella | Con fermo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B(mm)
Nominale vite prigioniera (M)(mm)
Metodo di serraggio
Materiale
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Carico ammesso(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali