Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Componenti | Blocco cuscinetto | Blocco distanziale | Telaio | Bullone di regolazione | Bullone finecorsa |
Materiale | EN 1.0038 equiv. | EN 1.0038 equiv. | SPH | EN 1.1191 equiv. | EN 1.4301 equiv. |
Trattamento superficie | Nichelatura chimica |
Componenti | Dado a T | Grano di riferimento | Viti a testa piatta ed esagono incassato | Rondella in metallo | Vite di fermo a esagono incassato |
Materiale | EN 1.0038 equiv. | EN 1.3505 equiv. | EN 1.4301 equiv. | EN 1.1191 equiv. | EN 1.4301 equiv. |
Trattamento superficie | Cromatura lucida trivalente | - | - | Nichelatura chimica | - |
Codice componente |
RONAJ 30 |
Codice componente | Prezzo unitario | |
TIPO | d | 1~10 pz. |
RONAJ | 10 | |
12 | ||
15 |
Codice componente | Prezzo unitario | |
TIPO | d | 1~10 pz. |
RONAJ | 20 | |
25 | ||
30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RONAJ10 |
RONAJ12 |
RONAJ15 |
RONAJ20 |
RONAJ25 |
RONAJ30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | I.D. d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
42.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | ||
42.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | ||
42.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | ||
52.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | ||
48.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | ||
48.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 |
Loading...
Roller Type | Componenti di regolazione |
---|
Configura
Proprietà di base
I.D. d(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali