Raccoglipolvere

Raccoglipolvere

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccoglipolvere
  • Raccoglipolvere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CDPT-[65-550/1]-[100-400/5]-[20-40/10]-[150-200/10]

Raccoglipolvere:Immagine relativa
TipoMaterialeAccessori
CDPTEN 1.4301 Equiv.Vite a esagono incassato
(EN 1.4301 Equiv.)
Rondella
(EN 1.4301 Equiv.)
La piastra è fissata con montaggio a vite e può essere separata dalla staffa a U.

Specifiche

Codice componente-W-L-H-A
CDPT-250-300-20-150
Codice componenteW
Incrementi di 1mm
L
Incrementi di 5mm
H
Incrementi di 10mm
A
Incrementi di 10mm
Prezzo unitario
CDPT65~100100~20020~40150~200 
205~300 
305~400 
101~200100~200 
205~300 
305~400 
201~300100~200 
205~300 
305~400 
301~400100~200 
205~300 
305~400 
401~550100~200 
205~300 
305~400 

Varianti

Raccoglipolvere:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CDPT-[65-550/1]-[100-400/5]-[20-40/10]-[150-200/10]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSA
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
W
(mm)

-

1 9 giorni 10150 ~ 20020 ~ 40100 ~ 40065 ~ 550

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Raccoglipolvere:Immagine relativa

Supporto tecnico