Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Colore | Numero di tele | Profilo superficie | Materiale | Coefficiente di attrito (Rif. su acciaio lucidato) | Spessore mm | Massa unità kg/m2 | Tensione ammessa N/mm | Diam. min puleggia Ømm | Temp. di uso continuo °C | ||
Superficie | Posteriore | Anteriore | Posteriore | |||||||||
SHBLTDSG | Verde | 1 | - | Poliestere | Poliestere | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30~80 |
SHBLTDSW | Bianco | 1 | - | Poliestere | Poliestere | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30~80 |
SHBLTDS | Bianco | 2 | - | Poliestere | Poliestere | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30~80 |
YSBLGDSN | Verde | 2 | - | Tela di poliestere | Tela di poliestere | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 8 | 30 | -30~100 |
YSBLWDSN | Bianco | 2 | - | Tela di poliestere | Tela di poliestere | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 8 | 30 | -30~100 |
Codice componente | - | Lungh. cinghia L (m) | ||
Tipo | Larghezza cinghia | |||
SHBLTDSG LHBLTDSG | 350 350 | - - | 4.23 4.23 |
Codice componente | Lungh. cinghia L (m) | Prezzo corpo/m | Addebito giunzione cinghie (Prezzo corpo + ) | |||||
Tipo | Larghezza cinghia W | Incrementi di 0.01m | SHBLTDSG SHBLTDSW | SHBLTDS | YSBLGDSN | YSBLWDSN | SHBLTDSG SHBLTDSW SHBLTDS | YSBLGDSN YSBLWDSN |
Incrementi di 10mm | ||||||||
SHBLTDSG SHBLTDSW SHBLTDS YSBLGDSN YSBLWDSN | 50~90 | 0.50~20.00 (L≥Wx4) | ||||||
100~190 | ||||||||
200~290 | ||||||||
300~400 | ||||||||
410~500 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SHBLTDS50-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS60-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS70-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS80-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS90-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS100-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS110-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS120-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS130-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS140-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS150-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS160-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS170-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS180-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS190-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS200-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS210-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS220-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS230-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS240-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS250-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS260-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS270-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS280-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS290-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS300-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS310-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS320-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS330-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS340-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS350-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS360-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS370-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS380-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS390-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS400-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS410-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS420-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS430-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS440-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS450-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS460-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS470-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS480-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS490-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDS500-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG50-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG60-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG70-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG80-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG90-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG100-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG110-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG120-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG130-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG140-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG150-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG160-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG170-[0.5-20/0.01] |
SHBLTDSG180-[0.5-20/0.01] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifica cinghia | Colore copertura superficie | Larghezza cinghia W (mm) | Numero di strati gomma | Parete spessa (mm) | Massa unità (kg/m²) | Tensione ammessa (N/mm) | Diam. min puleggia (mm) | Temp. di uso continuo (°C) | Lunghezza circonferenza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 50 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 60 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 70 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 80 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 90 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 100 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 110 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 120 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 130 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 140 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 150 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 160 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 170 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 180 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 190 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 200 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 210 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 220 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 230 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 240 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 250 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 260 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 270 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 280 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 290 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 300 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 310 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 320 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 330 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 340 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 350 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 360 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 370 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 380 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 390 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 400 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 410 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 420 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 430 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 440 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 450 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 460 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 470 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 480 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 490 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Caratteristiche di scorrimento | Bianco | 500 | 2 tela | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Caratteristiche di scorrimento | [Verde] Verde | 50 | 1 tela | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Caratteristiche di scorrimento | [Verde] Verde | 60 | 1 tela | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Caratteristiche di scorrimento | [Verde] Verde | 70 | 1 tela | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Caratteristiche di scorrimento | [Verde] Verde | 80 | 1 tela | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Caratteristiche di scorrimento | [Verde] Verde | 90 | 1 tela | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Caratteristiche di scorrimento | [Verde] Verde | 100 | 1 tela | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Caratteristiche di scorrimento | [Verde] Verde | 110 | 1 tela | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Caratteristiche di scorrimento | [Verde] Verde | 120 | 1 tela | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Caratteristiche di scorrimento | [Verde] Verde | 130 | 1 tela | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Caratteristiche di scorrimento | [Verde] Verde | 140 | 1 tela | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Caratteristiche di scorrimento | [Verde] Verde | 150 | 1 tela | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Caratteristiche di scorrimento | [Verde] Verde | 160 | 1 tela | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Caratteristiche di scorrimento | [Verde] Verde | 170 | 1 tela | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Mini trasportatore a nastro / Caratteristiche di scorrimento | [Verde] Verde | 180 | 1 tela | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 |
Loading...
Tipo | Proprietà di igiene alimentare | Proprietà antibatteriche e antifungine | Prevenzione da sfrangiamento | Impermeabilità, Resistenza a umidità/calore | Prevenzione da restringimento termico | Lavabilità della superficie | Prevenzione da restringimento dovuto a stampaggio | Resistenza a ipoclorito di sodio | Antiaderenza | Resistenza agli oli |
SHBLTDSG | ○*1 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
SHBLTDSW | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
SHBLTDS | ○*1 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
YSBLGDSN | ○*1 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ |
YSBLWDSN | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ |
Materiale copertura superficie | Tela di poliestere | Materiale corpo anima | Tela di poliestere | Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte anteriore | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte posteriore | 0.2 | Lama(mm) | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Specifica cinghia
Colore copertura superficie
Larghezza cinghia W(mm)
Parete spessa(mm)
Massa unità(kg/m²)
Tensione ammessa(N/mm)
Diam. min puleggia(mm)
Temp. di uso continuo(°C)
Lunghezza circonferenza(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali