Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipo N. | Angolo di inclinazione Standard | Colore | Numero di tele | Profilo superficie | Materiale | Coefficiente di attrito (Rif. su acciaio lucidato) | Spessore mm | Massa unità kg/m2 | Tensione ammessa N/mm | Diam. min puleggia Ømm | Temp. di uso continuo °C | ||
Superficie | Posteriore | Anteriore | Posteriore | |||||||||||
LHBLTDSG | 15 o inf. | Verde | 1 | Gola verticale | Poliuretano | Poliestere | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1 | 4 | 25 | -30~80 | |
LHBLTDSW | 15 o inf. | Bianco | 1 | Gola verticale | Poliuretano | Poliestere | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1 | 4 | 25 | -30~80 | |
LHBLWDSN | 15 o inf. | Bianco | 2 | Gola verticale | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 8 | 50(25) *1 | -30~80 | |
LHBLYADSN | 15 o inf. | Grigio | 2 | Gola poco profonda | PVC | Tela di poliestere | 1.2 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 8 | 80 | -10~70 | |
LHBLGDSN | 15 o inf. | Verde | 2 | Armatura panama | PVC | Tela di poliestere | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100(70) *1 | -10~60 | |
LHBLGADSN | 20 o inf. | Verde | 2 | Gola profonda | PVC | Tela di poliestere | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | -10~70 | |
LHBLGTDSN | 20 o inf. | Verde | 2 | Superficie ruvida | PVC | Tela di poliestere | 1.1 | 0.2 | 5.5 | 6.5 | 12 | 80 | -10~70 | |
LHBLYTDSN | 20 o inf. | Grigio | 2 | Superficie ruvida | PVC | Tela di poliestere | 1.1 | 0.2 | 5.5 | 6.5 | 12 | 80 | -10~70 | |
LHBLGYDSN | 30 o inf. | Verde | 2 | Spina di pesce | Elastomero termoplastico speciale | Tela di poliestere | 2.0 | 0.2 | 3.4 | 3.0 | 8 | 50 | -10~60 | |
LHBLYFDSN | 30 o inf. | Grigio | 2 | Spina di pesce | Elastomero termoplastico speciale | Tela di poliestere | 2.0 | 0.2 | 3.4 | 3.0 | 8 | 75(50) *1 | -10~60 |
Codice componente | - | Lungh. cinghia L (m) | ||
Tipo | Larghezza cinghia | |||
SHBLTDSG LHBLTDSG | 350 350 | - - | 4.23 4.23 |
Codice componente | Lungh. cinghia L (m) | Prezzo corpo/m | Addebito giunzione cinghie (Prezzo corpo + ) | |||||||
Tipo | Larghezza cinghia W | Incrementi di 0.01m | , , | ~ | ||||||
Incrementi di 0.01m Incrementi di 10mm | LHBLTDSG LHBLTDSW | LHBLYADSN | LHBLGDSN | LHBLGADSN | LHBLGTDSN LHBLYTDSN | LHBLWDSN LHBLGYDSN LHBLYFDSN | LHBLTDSG LHBLTDSW | LHBLWDSN, LHBLYADSN LHBLGDSN, LHBLGADSN LHBLGTDSN, LHBLYTDSN LHBLGYDSN, LHBLYFDSN | ||
LHBLTDSG LHBLTDSW LHBLWDSN LHBLYADSN LHBLGDSN LHBLGADSN LHBLGTDSN LHBLYTDSN LHBLGYDSN LHBLYFDSN | 50~90 | 0.50~20.00 (L≥Wx4) | ||||||||
100~190 | ||||||||||
200~290 | ||||||||||
300~400 | ||||||||||
410~500 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LHBLTDSG50-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG60-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG70-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG80-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG90-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG100-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG110-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG120-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG130-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG140-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG150-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG160-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG170-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG180-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG190-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG200-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG210-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG220-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG230-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG240-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG250-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG260-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG270-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG280-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG290-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG300-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG310-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG320-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG330-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG340-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG350-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG360-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG370-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG380-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG390-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG400-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG410-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG420-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG430-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG440-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG450-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG460-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG470-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG480-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG490-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSG500-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSW50-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSW60-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSW70-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSW80-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSW90-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSW100-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSW110-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSW120-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSW130-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSW140-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSW150-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSW160-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSW170-[0.5-20/0.01] |
LHBLTDSW180-[0.5-20/0.01] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore copertura superficie | Larghezza cinghia W (mm) | Lunghezza circonferenza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 50 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 60 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 70 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 90 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 110 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 120 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 130 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 140 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 150 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 160 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 170 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 180 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 190 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 200 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 210 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 220 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 230 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 240 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 250 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 260 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 270 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 280 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 290 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 300 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 310 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 320 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 330 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 340 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 350 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 360 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 370 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 380 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 390 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 400 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 410 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 420 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 430 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 440 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 450 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 460 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 470 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 480 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 490 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Verde] Verde | 500 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bianco | 50 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bianco | 60 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bianco | 70 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bianco | 80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bianco | 90 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bianco | 100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bianco | 110 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bianco | 120 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bianco | 130 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bianco | 140 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bianco | 150 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bianco | 160 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bianco | 170 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Bianco | 180 | 0.5 ~ 20 |
Loading...
Tipo | Inclinazione standard | Proprietà di igiene alimentare | Proprietà antibatteriche e antifungine | Prevenzione da sfrangiamento | Impermeabilità, Resistenza a umidità/calore | Prevenzione da restringimento termico | Lavabilità della superficie | Prevenzione da restringimento dovuto a stampaggio | Resistenza a ipoclorito di sodio | Antiaderenza | Resistenza agli oli |
LHBLTDSG | 15 o inf. | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
LHBLTDSW | 15 o inf. | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
LHBLWDSN | 15 o inf. | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
LHBLYADSN | 15 o inf. | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLGDSN | 15 o inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLGADSN | 20 o inf. | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLGTDSN | 20 o inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLYTDSN | 20 o inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLGYDSN | 30 o inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLYFDSN | 30 o inf. | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
Specifica cinghia | Grado regol. | Materiale copertura superficie | Poliuretano | Profilo copertura superficie | Gola verticale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo anima | Poliestere | Numero di strati gomma | 1 tela | Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte anteriore | 1.3 |
Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte posteriore | 0.2 | Parete spessa(mm) | 1.4 | Massa unità(kg/m²) | 1 |
Tensione ammessa(N/mm) | 4 | Diam. min puleggia(mm) | 25 | Lama(mm) | Non fornito |
Temp. di uso continuo(°C) | -30-80 |
Configura
Proprietà di base
Colore copertura superficie
Larghezza cinghia W(mm)
Lunghezza circonferenza(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali