Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipo N. | Colore | Numero di tele | Profilo superficie | Materiale | Coefficiente di attrito (Rif. su acciaio lucidato) | Spessore mm | Massa unità kg/m2 | Tensione ammessa N/mm | Diam. min puleggia Ømm | Temp. di uso continuo °C | ||
Superficie | Posteriore | Anteriore | Posteriore | ||||||||||
OHBLTDSG | Verde | 1 | Superficie piatta | Poliuretano resistente all'olio | Poliestere | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~ 80 | |
OHBLTDSW | Bianco | 1 | Superficie piatta | Poliuretano termoplastico | Poliestere | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~ 80 | |
OHBLTDS | Verde | 2 | Superficie piatta | Poliuretano resistente all'olio | Poliestere | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30~ 80 | |
OHBLGDSN | Bianco | 2 | Superficie piatta | Poliuretano termoplastico | Poliestere | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(20) *1 | -30~ 80 | |
SOBLGDSN | Verde | 2 | Superficie piatta | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere tessuta | - | - | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 20 | -15~ 80 | |
KOBLGDST | Verde | 3 | Superficie piatta | Gomma di acrilonitrile-butadiene | Poliuretano reticolato | - | - | 1.0 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20~100 |
Codice componente | - | Lungh. cinghia L (m) | ||
Tipo | Larghezza cinghia | |||
OHBLTDS | 350 | - | 4.23 |
Codice componente | Lungh. cinghia L (m) | Prezzo corpo/m | Addebito giunzione cinghie (Prezzo corpo + ) | ||||||||||
Tipo | Larghezza cinghia W | Incrementi di 0.01m | |||||||||||
Incrementi di 10mm | OHBLTDSG | OHBLTDSW | OHBLTDS | OHBLGDSN | SOBLGDSN | KOBLGDST | OHBLTDSG OHBLTDS | OHBLTDSW | OHBLGDSN | SOBLGDSN | KOBLGDST | ||
OHBLTDSG OHBLTDSW OHBLTDS OHBLGDSN SOBLGDSN KOBLGDST | 50~ 90 | 0.50~20.00 (L≥Wx4) | |||||||||||
100~190 | |||||||||||||
200~290 | |||||||||||||
300~400 | |||||||||||||
410~500 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KOBLGDST50-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST60-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST70-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST80-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST90-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST100-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST110-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST120-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST130-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST140-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST150-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST160-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST170-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST180-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST190-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST200-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST210-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST220-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST230-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST240-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST250-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST260-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST270-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST280-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST290-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST300-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST310-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST320-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST330-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST340-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST350-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST360-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST370-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST380-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST390-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST400-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST410-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST420-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST430-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST440-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST450-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST460-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST470-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST480-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST490-[0.7-20/0.01] |
KOBLGDST500-[0.7-20/0.01] |
OHBLGDSN50-[0.5-20/0.01] |
OHBLGDSN60-[0.5-20/0.01] |
OHBLGDSN70-[0.5-20/0.01] |
OHBLGDSN80-[0.5-20/0.01] |
OHBLGDSN90-[0.5-20/0.01] |
OHBLGDSN100-[0.5-20/0.01] |
OHBLGDSN110-[0.5-20/0.01] |
OHBLGDSN120-[0.5-20/0.01] |
OHBLGDSN130-[0.5-20/0.01] |
OHBLGDSN140-[0.5-20/0.01] |
OHBLGDSN150-[0.5-20/0.01] |
OHBLGDSN160-[0.5-20/0.01] |
OHBLGDSN170-[0.5-20/0.01] |
OHBLGDSN180-[0.5-20/0.01] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifica cinghia | Colore copertura superficie | Materiale copertura superficie | Larghezza cinghia W (mm) | Materiale corpo anima | Numero di strati gomma | Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte anteriore | Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte posteriore | Parete spessa (mm) | Massa unità (kg/m²) | Tensione ammessa (N/mm) | Diam. min puleggia (mm) | Temp. di uso continuo (°C) | Lunghezza circonferenza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 50 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 60 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 70 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 80 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 90 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 100 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 110 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 120 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 130 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 140 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 150 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 160 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 170 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 180 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 190 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 200 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 210 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 220 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 230 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 240 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 250 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 260 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 270 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 280 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 290 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 300 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 310 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 320 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 330 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 340 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 350 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 360 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 370 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 380 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 390 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 400 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 410 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 420 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 430 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 440 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 450 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 460 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 470 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 480 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 490 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 giorni | - | Resistenza agli oli | [Verde] Verde | [Gomma (NBR)] Acrilico, nitrile Gomma butadiene | 500 | [Poliuretano] Poliuretano reticolato | 3 tela | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Resistenza agli oli | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 50 | [Poliestere] Poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Resistenza agli oli | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 60 | [Poliestere] Poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Resistenza agli oli | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 70 | [Poliestere] Poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Resistenza agli oli | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 80 | [Poliestere] Poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Resistenza agli oli | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 90 | [Poliestere] Poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Resistenza agli oli | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 100 | [Poliestere] Poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Resistenza agli oli | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 110 | [Poliestere] Poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Resistenza agli oli | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 120 | [Poliestere] Poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Resistenza agli oli | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 130 | [Poliestere] Poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Resistenza agli oli | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 140 | [Poliestere] Poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Resistenza agli oli | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 150 | [Poliestere] Poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Resistenza agli oli | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 160 | [Poliestere] Poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Resistenza agli oli | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 170 | [Poliestere] Poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Resistenza agli oli | Bianco | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 180 | [Poliestere] Poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 |
Loading...
Tipo | Proprietà di igiene alimentare | Proprietà antibatteriche e antifungine | Prevenzione da sfrangiamento | Impermeabilità, Resistenza a umidità/calore | Prevenzione da restringimento termico | Lavabilità della superficie | Prevenzione da restringimento dovuto a stampaggio | Resistenza a ipoclorito di sodio | Antiaderenza | Resistenza agli oli |
OHBLTDSG | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ |
OHBLTDSW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
OHBLTDS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
OHBLGDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
SOBLGDSN | ○ | - | - | △ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
KOBLGDST | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | ○ |
Profilo copertura superficie | Piatto | Lama(mm) | Non fornito |
---|
Configura
Proprietà di base
Specifica cinghia
Colore copertura superficie
Materiale copertura superficie
Larghezza cinghia W(mm)
Materiale corpo anima
Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte anteriore
Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte posteriore
Parete spessa(mm)
Massa unità(kg/m²)
Tensione ammessa(N/mm)
Diam. min puleggia(mm)
Temp. di uso continuo(°C)
Lunghezza circonferenza(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali