Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Spessore mm | Peso specifico | Tensione ammessa kg/cm | Diam. min puleggia Ømm | Temp. di uso continuo °C | Resistenza elettrica superficiale Ω | Coefficiente di attrito (Rif. su acciaio lucidato) | Durezza superficie HV | Modulo di Young kgf/mm2 | Coefficiente di espansione termica x10-6/°C |
STHBLT | EN 1.4301 Equiv. | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | -80~110 | 0.2 | 0.2 | 370 o sup. | 19700 | 17.3 |
0.15 | 1.2 | 6 | 75 | -80~120 | 0.3 | ||||||
0.2 | 1.6 | 8 | 100 | -80~130 | 0.5 |
Codice componente | - | Largh. cinghia (mm) | - | Lungh. cinghia L (m) | ||
Tipo | Spessore cinghia | |||||
STHBLT | 0.15 | - | 25 | - | 2.24 |
Codice componente | Larghezza cinghia W (mm) Incrementi di 1mm | Lungh. cinghia L (m) Incrementi di 0.01mm | Prezzo corpo/m | Addebito giunzione cinghie (Prezzo corpo + ) | |
Tipo | Spessore cinghia T (mm) | ||||
STHBLT | 0.1 0.15 0.2 | 10~20 | 0.50~10.00 | ||
21~30 | 0.80~10.00 | ||||
31~40 | |||||
41~50 | |||||
51~60 | |||||
61~70 | |||||
71~80 | |||||
81~90 | |||||
91~100 | |||||
101~120 | |||||
121~140 | |||||
141~150 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
STHBLT0.1-10-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-11-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-12-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-13-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-14-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-15-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-16-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-17-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-18-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-19-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-20-[0.5-10/0.01] |
STHBLT0.1-21-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-22-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-23-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-24-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-25-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-26-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-27-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-28-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-29-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-30-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-31-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-32-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-33-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-34-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-35-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-36-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-37-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-38-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-39-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-40-[0.66-10/0.01] |
STHBLT0.1-41-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-42-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-43-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-44-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-45-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-46-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-47-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-48-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-49-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-50-[0.66-10/0.01] |
STHBLT0.1-51-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-52-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-53-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-54-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-55-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-56-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-57-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-58-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-59-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-60-[0.66-10/0.01] |
STHBLT0.1-61-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-62-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-63-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-64-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-65-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-66-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-67-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-68-[0.8-10/0.01] |
STHBLT0.1-69-[0.8-10/0.01] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza cinghia W (mm) | Parete spessa (mm) | Massa unità (kg/m²) | Tensione ammessa (N/mm) | Diam. min puleggia (mm) | Lunghezza circonferenza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 11 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 12 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 13 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 14 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 16 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 17 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 18 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 20 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 21 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 22 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 23 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 24 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 26 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 27 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 28 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 29 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 30 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 31 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 32 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 33 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 34 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 35 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 36 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 37 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 39 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 40 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.66 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 41 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 42 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 43 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 44 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 45 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 46 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 47 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 48 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 49 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 50 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.66 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 51 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 52 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 53 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 54 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 55 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 56 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 57 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 58 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 59 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 60 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.66 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 61 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 62 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 63 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 64 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 66 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 67 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 68 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 69 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 0.8 ~ 10 |
Loading...
Alimento | Cinghia in acciaio inox |
STHBLT | |
Lievito | ○ |
Foglie di tè | ○ |
Olio d'oliva | ○ |
Frutta | ○ |
Anacardi | ○ |
Crema | ○ |
Spezie | ○ |
Granella | ○ |
Chicchi di caffè | ○ |
Farina | ○ |
Chicchi di riso | ○ |
Pesce | ○ |
Zucchero | ○ |
Sale | ○ |
Acqua salata | ○ |
Grasso | ○ |
Olio da cucina | ○ |
Sciroppo | ○ |
Salsa di soia | ○ |
Aceto | ○ |
Sughi | ○ |
Melassa | ○ |
Carne | ○ |
Burro | ○ |
Pane | ○ |
Olio d'arachidi | ○ |
Birra | ○ |
Margarina | ○ |
Maionese | ○ |
Acqua | ○ |
Lardo | ○ |
Denominazione chimica | Cinghia in acciaio inox |
STHBLT | |
Alcool isopropilico | ○ |
Etanolo | ○ |
Cloruro di potassio | ○ |
Cloruro di calcio | ○ |
Acido cloridrico (gas) | × |
Acido cloridrico (5% o inf.) | × |
Acido cloridrico (5 ~ 36%) | × |
Soda caustica | ○ |
Soluzione di soda caustica (50%) | ○ |
Olio volatile | ○ |
Alcali forti | ○ |
Acidi forti | × |
Olio leggero | ○ |
Acetato di etile | △ |
Ipoclorito di sodio (soluzione non diluita) | × |
Ipoclorito di sodio (600ppm) | × |
Alcali deboli | ○ |
Acidi deboli | ○ |
Sapone | ○ |
Olio per macchinari | ○ |
Gasolio | ○ |
Toluene | ○ |
Naftalene | ○ |
Kerosene | ○ |
Resina fenolica | ○ |
Olio antiruggine | ○ |
Olio per macchine | ○ |
Metanolo | ○ |
Acido solforico (10%) | × |
Acido solforico (50%) | × |
Acido solforico (70%) | × |
Acido solforico (98%) | × |
Specifica cinghia | Uso generico | Colore copertura superficie | Argento | Materiale copertura superficie | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Profilo copertura superficie | Piatto | Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte anteriore | 0.2 | Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte posteriore | 0.2 |
Lama(mm) | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia W(mm)
Parete spessa(mm)
Massa unità(kg/m²)
Tensione ammessa(N/mm)
Diam. min puleggia(mm)
Lunghezza circonferenza(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali