Piastre di collegamento per cinghie dentate / XL, L, T5, S#M / alluminio

Piastre di serraggio cinghia dentata/Kit piastra attacco guida lineare:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieNumero di fori di
montaggio pezzo
TBLGEN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente6

AccessoriMaterialeQ.tàPagina del catalogo
Piastre di serraggio per cinghie dentateEN AC-51400-T5 Equiv.1Pagina corrente, in basso
Viti a testa extra bassa (per montaggio cinghia): CBSTSEN 1.4301 Equiv.4P.-195

Specifiche

Codice componente-A-L-S-B-C-Z
TBLGXL050-50-100-24-35-35-6
Metodo di selezione
1.: Specificare tipo e larghezza della cinghia.
2.: Specificare le dimensioni A (larghezza piastra), L (distanza dal centro tra guida lineare e cinghia dentata) e S (profondità della piastra di serraggio verso il centro della guida lineare).
3.: Specificare le dimensioni B/C (passo fori di montaggio per la guida lineare) e Z (diam. nominale svasatura per vite di montaggio guida lineare). Specificare la vite a esagono incassato da inserire nel foro di montaggio (foro svasato) della guida lineare.
Viti di montaggio guida lineare non incluse.

Piastre di serraggio cinghia dentata/Kit piastra attacco guida lineare:Immagine relativa

Piastra di montaggio
TipoCinghie applicabiliDimensione configurabile (Incrementi di 1mm)Dimensione fissa
PiastraForo di montaggio guida lineareLato guidaLato cinghia
Tipo
cinghia
Larghezza nominaleALSBCZ (Foro svasato)TM (Foro maschiato)PGKZ1 (Foro svasato)
nominale vite
T1(Riferimento)
Larghezza cinghia
TBLG XL 025 36~90 50~250 11~45 12~60 12~50 3, 4, 5, 6 T: 6 (Per Z=3, 4)


T: 8 (Per Z=5, 6)
M=Z13251242.16.4
031 1412.57.9
037 16139.5
050 201512.7
L 050 66~125 55~250 15~45 17~60 17~50 5, 6 21501653.312.7
075 271919.1
100 342325.4
150 462938.1
S3M 060 25~90 30~150 11~45 12~28 12~35 3, 4, 5, 6 11151031.96
100 1512.510
150 201515
S5M 100 37~100 50~250 15~45 17~60 17~50 5, 6 17251343.110
150 221615
250 322125
S8M 150 56~150 60~250 15~45 17~60 17~50 5, 6 23401754.715
250 332225
300 382530
400 483040
T5 100 35~100 50~250 11~45 12~60 12~50 3, 4, 5, 6 17251342.210
150 221615
200 271920
250 3221.525
W=L+K+S
A-C-Zd1≥2
L-B-P/2-Z1d1/2-M/2≥1
B(C)-Zd1-M≥2
S-B/2-Zd1/2≥1
L≥A
  

Piastra di serraggio per cinghie dentate
Accessori
Piastre di serraggio per cinghie dentateVite a testa extra bassa
Tipo cinghiaLarghezza nominaleLarghezza cinghiaATBTTThPGMPer T6Per T8
XL0256.4362461.301325M4CBSTS4-10CBSTS4-12
0317.92514
0379.52616
05012.73020
L05012.7663282.052150M5-CBSTS5-12
07519.13827
10025.44634
15038.15846
S3M0606211841.251115M3CBSTS3-8CBSTS3-10
100102215
150152820
S5M10010352662.001725M4-CBSTS4-12
150153222
250254232
S8M15015563483.002340M5CBSTS5-14
250254433
300305038
400406048
T510010352661.40 1725M4CBSTS4-10CBSTS4-12
150153222
200203827
250254332

Varianti

Piastre di serraggio cinghia dentata/Kit piastra attacco guida lineare:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TBLGL050-[66-125/1]-[55-250/1]-[20-45/1]-[26-60/1]-[26-50/1]-[5,​6]
TBLGL075-[66-125/1]-[55-250/1]-[20-45/1]-[26-60/1]-[26-50/1]-[5,​6]
TBLGL100-[66-125/1]-[55-250/1]-[20-45/1]-[26-60/1]-[26-50/1]-[5,​6]
TBLGL150-[66-125/1]-[55-250/1]-[20-45/1]-[26-60/1]-[26-50/1]-[5,​6]
TBLGS3M060-[25-90/1]-[30-150/1]-[15-45/1]-[15-28/1]-[12-35/1]-[3,​4,​5,​6]
TBLGS3M100-[25-90/1]-[30-150/1]-[15-45/1]-[15-28/1]-[12-35/1]-[3,​4,​5,​6]
TBLGS3M150-[25-90/1]-[30-150/1]-[15-45/1]-[15-28/1]-[12-35/1]-[3,​4,​5,​6]
TBLGS5M100-[37-100/1]-[50-250/1]-[15-45/1]-[17-60/1]-[17-50/1]-[5,​6]
TBLGS5M150-[37-100/1]-[50-250/1]-[15-45/1]-[17-60/1]-[17-50/1]-[5,​6]
TBLGS5M250-[37-100/1]-[50-250/1]-[15-45/1]-[17-60/1]-[17-50/1]-[5,​6]
TBLGS8M150-[56-150/1]-[60-250/1]-[20-45/1]-[26-60/1]-[26-50/1]-[5,​6]
TBLGS8M250-[56-150/1]-[60-250/1]-[20-45/1]-[17-60/1]-[26-50/1]-[5,​6]
TBLGS8M300-[56-150/1]-[60-250/1]-[20-45/1]-[17-60/1]-[26-50/1]-[5,​6]
TBLGS8M400-[56-150/1]-[60-250/1]-[20-45/1]-[26-60/1]-[26-50/1]-[5,​6]
TBLGT5100-[35-100/1]-[50-250/1]-[17-45/1]-[15-60/1]-[12-50/1]-[3,​4,​5,​6]
TBLGT5150-[35-100/1]-[50-250/1]-[17-45/1]-[15-60/1]-[12-50/1]-[3,​4,​5,​6]
TBLGT5200-[35-100/1]-[50-250/1]-[17-45/1]-[15-60/1]-[12-50/1]-[3,​4,​5,​6]
TBLGT5250-[35-100/1]-[50-250/1]-[17-45/1]-[15-60/1]-[12-50/1]-[3,​4,​5,​6]
TBLGXL025-[36-90/1]-[50-250/1]-[17-45/1]-[15-60/1]-[12-50/1]-[3,​4,​5,​6]
TBLGXL031-[36-90/1]-[50-250/1]-[17-45/1]-[15-60/1]-[12-50/1]-[3,​4,​5,​6]
TBLGXL037-[36-90/1]-[50-250/1]-[11-45/1]-[12-60/1]-[12-50/1]-[3,​4,​5,​6]
TBLGXL050-[36-90/1]-[50-250/1]-[17-45/1]-[15-60/1]-[12-50/1]-[3,​4,​5,​6]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo cinghia Largh. cinghia (mm)
(mm)
Larghezza cinghia (pollici) A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
Z

-

1 9 giorni 10L12.70.566 ~ 12526 ~ 6026 ~ 5055 ~ 25020 ~ 455 ~ 6

-

1 9 giorni 10L19.10.7566 ~ 12526 ~ 6026 ~ 5055 ~ 25020 ~ 455 ~ 6

-

1 9 giorni 10L25.4166 ~ 12526 ~ 6026 ~ 5055 ~ 25020 ~ 455 ~ 6

-

1 9 giorni 10L38.11.566 ~ 12526 ~ 6026 ~ 5055 ~ 25020 ~ 455 ~ 6

-

1 9 giorni 10S3M60.625 ~ 9015 ~ 2812 ~ 3530 ~ 15015 ~ 453 ~ 6

-

1 9 giorni 10S3M10125 ~ 9015 ~ 2812 ~ 3530 ~ 15015 ~ 453 ~ 6

-

1 9 giorni 10S3M151.525 ~ 9015 ~ 2812 ~ 3530 ~ 15015 ~ 453 ~ 6

-

1 9 giorni 10S5M10137 ~ 10017 ~ 6017 ~ 5050 ~ 25015 ~ 455 ~ 6

-

1 9 giorni 10S5M151.537 ~ 10017 ~ 6017 ~ 5050 ~ 25015 ~ 455 ~ 6

-

1 9 giorni 10S5M252.537 ~ 10017 ~ 6017 ~ 5050 ~ 25015 ~ 455 ~ 6

-

1 9 giorni 10S8M151.556 ~ 15026 ~ 6026 ~ 5060 ~ 25020 ~ 455 ~ 6

-

1 9 giorni 10S8M252.556 ~ 15017 ~ 6026 ~ 5060 ~ 25020 ~ 455 ~ 6

-

1 9 giorni 10S8M30356 ~ 15017 ~ 6026 ~ 5060 ~ 25020 ~ 455 ~ 6

-

1 9 giorni 10S8M40456 ~ 15026 ~ 6026 ~ 5060 ~ 25020 ~ 455 ~ 6

-

1 9 giorni 10T510135 ~ 10015 ~ 6012 ~ 5050 ~ 25017 ~ 453 ~ 6

-

1 9 giorni 10T5151.535 ~ 10015 ~ 6012 ~ 5050 ~ 25017 ~ 453 ~ 6

-

1 9 giorni 10T520235 ~ 10015 ~ 6012 ~ 5050 ~ 25017 ~ 453 ~ 6

-

1 9 giorni 10T5252.535 ~ 10015 ~ 6012 ~ 5050 ~ 25017 ~ 453 ~ 6

-

1 9 giorni 10XL6.40.2536 ~ 9015 ~ 6012 ~ 5050 ~ 25017 ~ 453 ~ 6

-

1 9 giorni 10XL7.90.3136 ~ 9015 ~ 6012 ~ 5050 ~ 25017 ~ 453 ~ 6

-

1 9 giorni 10XL9.50.3736 ~ 9012 ~ 6012 ~ 5050 ~ 25011 ~ 453 ~ 6

-

1 9 giorni 10XL12.70.536 ~ 9015 ~ 6012 ~ 5050 ~ 25017 ~ 453 ~ 6

Loading...

  1. 1

Listino Prezzi

Codice componenteZ
(T)
Prezzo unitario
A
~5051~100101~150
TipoTipo cinghiaLarghezza nominaleL
30~100101~175176~25051~100101~175176~250101~175176~250
TBLGXL0253, 4
(T=6)
      --
031      --
037      --
050      --
S3M060  -  ---
100  -  ---
150  -  ---
T5100      --
150      --
200      --
250      --
XL0255, 6
(T=8)
      --
031      --
037      --
050      --
L050---     
075---     
100---     
150---     
S3M060  -  ---
100  -  ---
150  -  ---
S5M100      --
150      --
250      --
S8M150---     
250---     
300---     
400---     
T5100      --
150      --
200      --
250      --

Esempio di utilizzo

Piastre di serraggio cinghia dentata/Kit piastra attacco guida lineare:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo cinghia Piastre di serraggio cinghia

Supporto tecnico