• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bullone di posizionamento / forma della testa selezionabile / testa piatta smussata / variante di montaggio selezionabile / m6, p6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Acciaio inox ad alta durezza, testa conica grande/A pressione/Maschiati/Filettati:Immagine relativa
MaterialeDurezzaProfilo
perno
A pressioneMaschiatiFilettati
m6p6g6g6
Acciaio inox ad alta durezza35HRC~RotondoAFPBAAFPBPAAFPBTAAFPNA
A romboAFPBDAFPBPDAFPBTDAFPND

Specifiche

 Cod. comp.-P-L-B
    
 Tipo D
StandardAFPBA 8-P9.02-L10-B3.2
FilettatiAFPNA 6-P8.00-L5-B4.0
MaschiatiAFPBTA 8-P9.01-L12-B6.4
■A pressione
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
Cm1(W)Prezzo unitario
Profilo rotondo
Prezzo unitario
Profilo a rombo
TipoDTolleranza dim. d
m6p6AFPBA
AFPBPA
AFPBD
AFPBPD

< Rotondo >
AFPBA (m6)
AFPBPA (p6)

< A rombo >
AFPBD (m6)
AFPBPD (p6)
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
2.50~ 8.003(4)~161.0~15.00.50.501.2  
33.50~ 8.0011.5  
4+0.012
+0.004
+0.02
+0.012
4.50~ 8.00111.8  
55.50~ 8.0022.2  
66.50~10.0033  
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
8.50~10.004(5)~161.53.5  
Dimensione L tra ( ) applicabile al profilo a rombo. Quando L=3, C=0.5 e ℓ1=1.

■Maschiati
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
m(W)M
(Fil. grossa)
* Coppia di serraggio raccomandata
N • cm
2Prezzo unitario
Profilo rotondo
Prezzo unitario
Profilo a rombo
TipoDTolleranza dim. D g6AFPBTAAFPBTD
AFPBTA (Rotondo)
AFPBTD (A rombo)
6-0.004
-0.012
6.50~10.006(9)~161.0~15.03331475  
8-0.005
-0.014
8.50~10.008(12)~1633.543336  
Dimensione L tra ( ) applicabile al profilo a rombo. Note sulla resistenza della porzione sotto la testa a  P.1566 Confermare la profondità del foro pilota a P.1566. I fori possono essere passanti.
* La coppia di serraggio (riferimento) sarà compresa nella Classe di resistenza della coppia di serraggio nei Dati tecnici P. 2297 (10.9). Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

■Filettati
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
MLM
(Fil. grossa)
* Coppia di serraggio raccomandata
N • cm
m(W)Prezzo unitario
Profilo rotondo
Prezzo unitario
Profilo a rombo
TipoDTolleranza dim. D g6AFPNAAFPND
AFPNA (Rotondo)
AFPND (A rombo)
3-0.002
-0.008
3.50~ 8.003~101.0~15.04.53 1470.51.5  
4-0.004
-0.012
4.50~ 8.0064 33311.8  
55.50~ 8.007.55 67622.2  
66.50~10.0096115633  
8-0.005
-0.014
8.50~10.004~1012828033.5  
* La coppia di serraggio (riferimento) sarà compresa nella Classe di resistenza della coppia di serraggio nei Dati tecnici P. 2297 (10.9). Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

Varianti

Acciaio inox ad alta durezza, testa conica grande/A pressione/Maschiati/Filettati:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AFPBA2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBA3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBA4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA6-P[6.5-12/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA8-P[8.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBD2-P[2.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD3-P[3.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD4-P[4.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD5-P[5.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD6-P[6.5-12/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPA2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPA3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPA4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBPA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBPA6-P[6.5-12/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBPA8-P[8.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBPD2-P[2.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD3-P[3.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD4-P[4.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD5-P[5.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD6-P[6.5-12/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBTA6-P[6.5-12/0.01]-L[6-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBTA8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBTD6-P[6.5-12/0.01]-L[9-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBTD8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPNA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPNA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPND3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPND4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPND5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPND6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPND8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo punta lato ingresso Profilo montaggio laterale Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Diam. lato attacco D
(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza Diam. vite M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)2.5 ~ 82m6-1 ~ 203 ~ 16

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)3.5 ~ 83m6-1 ~ 203 ~ 16

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)4.5 ~ 84m6-1 ~ 303 ~ 16

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)5.5 ~ 85m6-1 ~ 303 ~ 16

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)6.5 ~ 126m6-1 ~ 303 ~ 16

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)8.5 ~ 158m6-1 ~ 304 ~ 16

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)2.5 ~ 82m6-1 ~ 204 ~ 16

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)3.5 ~ 83m6-1 ~ 204 ~ 16

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)4.5 ~ 84m6-1 ~ 204 ~ 16

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)5.5 ~ 85m6-1 ~ 204 ~ 16

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)6.5 ~ 126m6-1 ~ 204 ~ 16

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)8.5 ~ 158m6-1 ~ 205 ~ 16

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)2.5 ~ 82p6-1 ~ 203 ~ 16

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)3.5 ~ 83p6-1 ~ 203 ~ 16

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)4.5 ~ 84p6-1 ~ 303 ~ 16

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)5.5 ~ 85p6-1 ~ 303 ~ 16

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)6.5 ~ 126p6-1 ~ 303 ~ 16

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)8.5 ~ 158p6-1 ~ 304 ~ 16

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)2.5 ~ 82p6-1 ~ 204 ~ 16

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)3.5 ~ 83p6-1 ~ 204 ~ 16

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)4.5 ~ 84p6-1 ~ 204 ~ 16

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)5.5 ~ 85p6-1 ~ 204 ~ 16

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)6.5 ~ 126p6-1 ~ 204 ~ 16

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)8.5 ~ 158p6-1 ~ 205 ~ 16

-

1 7 giorni 10RotondeMaschiati6.5 ~ 126g631 ~ 306 ~ 16

-

1 7 giorni 10RotondeMaschiati8.5 ~ 158g641 ~ 308 ~ 16

-

1 7 giorni 10A romboMaschiati6.5 ~ 126g631 ~ 209 ~ 16

-

1 7 giorni 10A romboMaschiati8.5 ~ 158g641 ~ 2012 ~ 16

-

1 7 giorni 10RotondeFilettature3.5 ~ 83g631 ~ 200 ~ 10

-

1 7 giorni 10RotondeFilettature4.5 ~ 84g641 ~ 300 ~ 10

-

1 7 giorni 10RotondeFilettature5.5 ~ 85g651 ~ 300 ~ 10

-

1 7 giorni 10RotondeFilettature6.5 ~ 126g661 ~ 300 ~ 10

-

1 7 giorni 10RotondeFilettature8.5 ~ 158g681 ~ 300 ~ 10

-

1 7 giorni 10A romboFilettature3.5 ~ 83g631 ~ 200 ~ 10

-

1 7 giorni 10A romboFilettature4.5 ~ 84g641 ~ 200 ~ 10

-

1 7 giorni 10A romboFilettature5.5 ~ 85g651 ~ 200 ~ 10

-

1 7 giorni 10A romboFilettature6.5 ~ 126g661 ~ 200 ~ 10

-

1 7 giorni 10A romboFilettature8.5 ~ 158g681 ~ 200 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Testa grande Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Con smusso Spec. sezione guida di inserimento Non fornito
Trattamento superficie Non fornito Trattamento termico Non fornito Materiale Acciaio inox
In acciaio inox Acciaio inox ad alta durezza Tolleranza D.E. lato di posizionamento 0/-0.01 Dimensione configurabile Dimensioni P, L e B configurabili

Supporto tecnico