• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bullone di posizionamento / forma della testa selezionabile / testa tonda piatta / variante di fissaggio selezionabile / m6, p6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Acciaio inox ad alta durezza/testa sferica:Immagine relativa
MaterialeDurezzaProfilo
perno
A pressioneMaschiatiFilettati
m6p6g6g6
Acciaio inox ad alta durezza35HRC~RotondoAFPQAAFPQPAAFPQTAAFPQNA
A romboAFPQDAFPQPDAFPQTDAFPQND

Specifiche

 Cod. comp.-P-L-B
   
 TipoD
A pressioneAFPQA4-P5.00-L5-B2.5
MaschiatiAFPQTA6-P10.00-L10-B5.0
FilettatiAFPQNA8-P10.00-L8-B7.5
■A pressione
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
C1(W)Prezzo unitario
Profilo rotondo
Prezzo unitario
Profilo a rombo
TipoDToll. D
m6p6AFPQA
AFPQPA
AFPQD
AFPQPD

AFPQA (m6)
AFPQPA (p6)


AFPQA (m6)
AFPQPD (p6)
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
2.50~ 8.003(4)~161.0~15.00.501.2  
33.50~ 8.0011.5  
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
4.50~ 8.0011.8  
55.50~ 8.002.2  
66.50~10.003  
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
8.50~10.004(5)~163.5  
Dimensione L tra ( ) applicabile al profilo a rombo. La coppia di serraggio (riferimento) sarà compresa nella Classe di resistenza della coppia di serraggio nei Dati tecnici P.2297 (10.9). Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

■Maschiati
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
M
(Fil. grossa)
* Coppia di serraggio raccomandata
N • cm
2(W)Prezzo unitario
Profilo rotondo
Prezzo unitario
Profilo a rombo
TipoDTolleranza dim. D g6AFPQTAAFPQTD
AFPQTA (Rotondo)
AFPQTD (A rombo)
6-0.004
-0.012
6.50~10.006(9)~162.0~15.0M314753  
8-0.005
-0.014
8.50~10.008(12)~16M433383.5  
Confermare la profondità del foro pilota a P.1566. I fori possono essere passanti. Dimensione L tra ( ) applicabile al profilo a rombo. Note sulla resistenza della porzione sotto la testa a  P.1566
* La coppia di serraggio (riferimento) sarà compresa nella Classe di resistenza della coppia di serraggio nei Dati tecnici P. 2297 (10.9). Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

■Filettati
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
M
(Fil. grossa)
* Coppia di serraggio raccomandata
N • cm
ML(W)Prezzo unitario
Profilo rotondo
Prezzo unitario
Profilo a rombo
TipoDTolleranza dim. D g6AFPQNAAFPQND
AFPQTA (Rotondo)
AFPQND (A rombo)
3-0.002
-0.008
3.50~8.003~101.0~15.0(10.0)M3 1474.51.5  
4-0.004
-0.012
4.50~8.00M4 33361.8  
55.50~8.001.0~15.0(12.0)M5 6767.52.2  
66.50~10.00M6115693  
8-0.005
-0.014
8.50~10.004~101.0~15.0M82803123.5  
Dimensione PLB tra ( ) applicabile al profilo a rombo. Quando L=3, C=0.5,ℓ1=1.
* La coppia di serraggio (riferimento) sarà compresa nella Classe di resistenza della coppia di serraggio nei Dati tecnici P. 2297 (10.9). Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

Varianti

Acciaio inox ad alta durezza/testa sferica:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AFPQA2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQA3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQA4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQA6-P[6.5-12/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQA8-P[8.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQD2-P[2.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQD3-P[3.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQD4-P[4.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQD5-P[5.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQD6-P[6.5-12/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQD8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQNA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPQNA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPQNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPQND3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQND4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQND5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQND6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQND8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQPA2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQPA3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQPA4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQPA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQPA6-P[6.5-12/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQPA8-P[8.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQPD2-P[2.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQPD3-P[3.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQPD4-P[4.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQPD5-P[5.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQPD6-P[6.5-12/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQPD8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQTA6-P[6.5-12/0.01]-L[6-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQTA8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQTD6-P[6.5-12/0.01]-L[9-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQTD8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[1-20/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo punta lato ingresso Profilo montaggio laterale Diam. lato attacco D
(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza Diam. vite M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)2m6-1 ~ 203 ~ 162.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)3m6-1 ~ 203 ~ 163.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)4m6-1 ~ 303 ~ 164.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)5m6-1 ~ 303 ~ 165.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)6m6-1 ~ 303 ~ 166.5 ~ 12

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)8m6-1 ~ 304 ~ 168.5 ~ 15

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)2m6-1 ~ 204 ~ 162.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)3m6-1 ~ 204 ~ 163.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)4m6-1 ~ 204 ~ 164.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)5m6-1 ~ 204 ~ 165.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)6m6-1 ~ 204 ~ 166.5 ~ 12

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)8m6-1 ~ 205 ~ 168.5 ~ 15

-

1 7 giorni 10RotondeFilettature3g631 ~ 200 ~ 103.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10RotondeFilettature4g641 ~ 200 ~ 104.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10RotondeFilettature5g651 ~ 300 ~ 105.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10RotondeFilettature6g661 ~ 300 ~ 106.5 ~ 12

-

1 7 giorni 10RotondeFilettature8g681 ~ 300 ~ 108.5 ~ 15

-

1 7 giorni 10A romboFilettature3g631 ~ 200 ~ 103.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10A romboFilettature4g641 ~ 200 ~ 104.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10A romboFilettature5g651 ~ 200 ~ 105.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10A romboFilettature6g661 ~ 200 ~ 106.5 ~ 12

-

1 7 giorni 10A romboFilettature8g681 ~ 200 ~ 108.5 ~ 15

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)2p6-1 ~ 203 ~ 162.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)3p6-1 ~ 203 ~ 163.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)4p6-1 ~ 303 ~ 164.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)5p6-1 ~ 303 ~ 165.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)6p6-1 ~ 303 ~ 166.5 ~ 12

-

1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)8p6-1 ~ 304 ~ 168.5 ~ 15

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)2p6-1 ~ 204 ~ 162.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)3p6-1 ~ 204 ~ 163.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)4p6-1 ~ 204 ~ 164.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)5p6-1 ~ 204 ~ 165.5 ~ 8

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)6p6-1 ~ 204 ~ 166.5 ~ 12

-

1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)8p6-1 ~ 205 ~ 168.5 ~ 15

-

1 7 giorni 10RotondeMaschiati6g631 ~ 306 ~ 166.5 ~ 12

-

1 7 giorni 10RotondeMaschiati8g641 ~ 308 ~ 168.5 ~ 15

-

1 7 giorni 10A romboMaschiati6g631 ~ 209 ~ 166.5 ~ 12

-

1 7 giorni 10A romboMaschiati8g641 ~ 2012 ~ 168.5 ~ 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Testa grande Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Tipo sferico Spec. sezione guida di inserimento Non fornito
Trattamento superficie Non fornito Trattamento termico Non fornito Materiale Acciaio inox
In acciaio inox Acciaio inox ad alta durezza Tolleranza D.E. lato di posizionamento 0/-0.01 Dimensione configurabile Dimensioni P, L e B configurabili

Supporto tecnico