Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Durezza | TIPO | |||
Piatto | Sferico | Conico R | Conico | ||
Acciaio inox ad alta durezza | 35HRC~ | SFKKS | SPKKS | STKKS | SXKKS |
Cod. comp. | - | D | - | L | - | E | |
SPKKS | - | D1.51 | - | L20.2 | (Sferico) | ||
SXKKS | - | D2.28 | - | L10.5 | - | E2 | (Conico) |
Cod. comp. | D | L | E (Solo conicità) | |||
Incrementi di 0.01mm | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 0.5mm | ||||
Piatto SFKKS | Sferico SPKKS | Conico R STKKS | Conico SXKKS | 1.00~2.00 | 3.0~30.0 | 0.5~2.5 |
2.01~3.00 | 3.0~30.0 | 0.5~2.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SFKKS-D[1-3/0.01]-L[3-30/0.1] |
SPKKS-D[1-3/0.01]-L[3-30/0.1] |
STKKS-D[1-3/0.01]-L[3-30/0.1] |
SXKKS-D[1-3/0.01]-L[3-30/0.1]-E[0.5-2.5/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | D (mm) | E | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | 1 ~ 3 | - | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | 1 ~ 3 | - | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Conico R | 1 ~ 3 | - | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 2.5 | 3 ~ 30 |
Loading...
Profilo di base | Dritti/Con sfiato aria | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montaggio laterale | Dritti (A pressione) | Trattamento superficie | Non fornito | Trattamento termico | Non fornito |
Materiale | Acciaio inox | In acciaio inox | Acciaio inox ad alta durezza | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.02 |
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | 0/-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento
D(mm)
E
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali