Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Durezza | TIPO | |||
Piatto | Sferico | Conico R | Conico | ||
Acciaio inox ad alta durezza | 35HRC~ | SFSKKS | SPSKKS | STSKKS | SXSKKS |
Cod. comp. | - | D | - | L | - | P | - | B | - | E | |
SPSKKS | - | D1.50 | - | L10.0 | - | P0.90 | - | B1.5 | (Sferico) | ||
SXSKKS | - | D1.50 | - | L10.0 | - | P1.20 | - | B2.0 | - | E0.5 | (Conico) |
Cod. comp. | D Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 0.1mm | P Incrementi di 0.01mm | B Incrementi di 0.1mm |
Piatto SFSKKS Sferico SPSKKS | 0.51~1.00 | 3.0~20.0 | 0.50~0.99 (D>P) | 1.5~5.0 (B-P/2≥1.0) |
1.01~2.00 | 3.0~20.0 | 0.50~1.99 (D>P) | 1.5~10.0 (B-P/2≥1.0) | |
2.01~3.00 | 3.0~20.0 | 1.00~2.99 (D>P) | 1.5~10.0 (B-P/2≥1.0) |
Cod. comp. | D Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 0.1mm | P Incrementi di 0.01mm | B Incrementi di 0.1mm | E Incrementi di 0.5mm |
Conico R STSKKS Conico SXSKKS | 1.01~2.00 | 3.0~20.0 | 0.50~1.99 (D>P) | 1.5~10.0 (B-P/2≥1.0) | 0.5~2.5 |
2.01~3.00 | 3.0~20.0 | 1.00~2.99 (D>P) | 1.5~10.0 (B-P/2≥1.0) | 0.5~2.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SFSKKS-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SPSKKS-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
STSKKS-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SXSKKS-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]-E[0.5-2.5/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | B (mm) | D (mm) | E | L (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Conico R | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | 0.5 ~ 2.5 | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 |
Loading...
Profilo di base | Testa piccola | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montaggio laterale | Dritti (A pressione) | Trattamento superficie | Non fornito | Trattamento termico | Non fornito |
Materiale | Acciaio inox | In acciaio inox | Acciaio inox ad alta durezza | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 |
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | 0/-0.01 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento
B(mm)
D(mm)
E
L(mm)
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali