Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Durezza | Tipo | ||||||||
L selezionabile | L configurabile | L configurabile, tolleranza selezionabile | ||||||||
Sferico | Piatto | Sferico | Conico R | Conico | Piatto | Sferico | Conico R | Conico | ||
SK95 (ISO-TC90 Equiv.) | 50~58HRC | SPKHT | SFSHT | SPSHT | STSHT | SXSHT | SFPHT | SPPHT | STPHT | SXPHT |
EN 1.4301 Equiv. | - | SPKHS | SFSHS | SPSHS | STSHS | SXSHS | SFPHS | SPPHS | STPHS | SXPHS |
EN 1.4037 Equiv. | 50~55HRC | - | SFSHC | SPSHC | STSHC | SXSHC | SFPHC | SPPHC | STPHC | SXPHC |
EN 1.2344 Equiv. (Parti SR lucidate) | 40~52HRC | - | - | SPSHDG | - | - | - | - | - | - |
EN 1.4301 Equiv. (Parti SR lucidate) | - | - | - | SPSHSG | - | - | - | - | - | - |
Cod. comp. | - | D | - | L |
SPKHT | - | D2 | - | L5 |
Cod. comp. | - | D | - | L | - | P | - | B | - | E | |
SPSHS SXSHT | - - | D1.5 D1.5 | - - | L10.0 L10.0 | - - | P0.9 P1.2 | - - | B1.5 B2.0 | - | E1.0 | (Sferico) (Conico) |
Cod. comp. | - | D | - | L | - | P | - | B | - | E | |||||
Tipo | Toll. D | Toll. P | |||||||||||||
SPPHT SXPHS | Q P | R P | - - | D1.50 D1.50 | - - | L10.1 L10.0 | - - | P0.95 P1.20 | - - | B5.3 B3.0 | - | E1.0 | (Sferico) (Conico) |
Cod. comp. | D | Tolleranza dim. D | Selezione L | P | Tolleranza dim. P | B | |||
SPKHT SPKHS | 2 | 0 -0.005 | 3 | 5 | 10 | 0.95 | 0 -0.01 | 2 | |
3 | 3 | 8 | 10 | 1.95 | 4 |
Cod. comp. | D Incrementi di 0.1mm | Tolleranza dim. d | L Incrementi di 0.5mm | P Incrementi di 0.1mm | Tolleranza dim. P | B Incrementi di 0.5mm | E Incrementi di 0.5mm | R | |||
Piatto SFSHT SFSHS SFSHC | Sferico SPSHT SPSHS SPSHC SPSHDG SPSHSG | Conico R STSHT STSHS STSHC | Conico SXSHT SXSHS SXSHC | 1.0~2.0 | 0 -0.005 | 3.0~20.0 | 0.9~1.9 (D>P) | 0 -0.01 | 1.5~10.0 (B-P/2≥1.0) | 0.5~2.5 | 0.2 |
2.1~3.0 | 1.9~2.9 (D>P) | 0.4 |
Cod. comp. | D Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 0.1mm | P Incrementi di 0.01mm | B Incrementi di 0.1mm | E Incrementi di 0.5mm | R | |||||
Tipo | Tolleranza D | Tolleranza P | |||||||||
Piatto SFPHT SFPHS SFPHC | Sferico SPPHT SPPHS SPPHC | Conico R STPHT STPHS STPHC | Conico SXPHT SXPHS SXPHC | P +0.005 0 Q ±0.002 R 0 -0.005 H 0 -0.01 | P +0.005 0 Q ±0.002 R 0 -0.005 H 0 -0.01 | 0.51~1.00 | 3.0~20.0 | 0.50~0.99 (D>P) | 1.5~5.0 (B-P/2≥1.0) | 0.5~2.5 | - |
1.01~2.00 | 0.50~1.99 (D>P) | 0.2 | |||||||||
1.5~10.0 (B-P/2≥1.0) | |||||||||||
2.01~3.00 | 1.00~2.99 (D>P) | 0.4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SFPHCHH-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHCHP-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHCHQ-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHCHR-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHCPH-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHCPP-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHCPQ-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHCPR-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHCQH-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHCQP-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHCQQ-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHCQR-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHCRH-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHCRP-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHCRQ-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHCRR-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHSHH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHSHP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHSHQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHSHR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHSPH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHSPP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHSPQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHSPR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHSQH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHSQP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHSQQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHSQR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHSRH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHSRP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHSRQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHSRR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHTHH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHTHP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHTHQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHTHR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHTPH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHTPP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHTPQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHTPR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHTQH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHTQP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHTQQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHTQR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHTRH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHTRP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHTRQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFPHTRR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SFSHC-D[1-3/0.1]-L[3-20/0.5]-P[0.9-2.9/0.1]-B[1.5-10/0.5] |
SFSHS-D[1-3/0.1]-L[3-20/0.5]-P[0.9-2.9/0.1]-B[1.5-10/0.5] |
SFSHT-D[1-3/0.1]-L[3-20/0.5]-P[0.9-2.9/0.1]-B[1.5-10/0.5] |
SPKHS-D[2,3]-L[3,5,8,10] |
SPKHT-D[2,3]-L[3,5,8,10] |
SPPHCHH-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SPPHCHP-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SPPHCHQ-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SPPHCHR-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SPPHCPH-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SPPHCPP-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
SPPHCPQ-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Lucidatura parti SR | B (mm) | D (mm) | E | L (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 0/-0.01 | 0/-0.01 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 0.005/0 | 0/-0.01 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | ±0.002 | 0/-0.01 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 0/-0.005 | 0/-0.01 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 0/-0.01 | 0.005/0 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 0.005/0 | 0.005/0 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | ±0.002 | 0.005/0 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 0/-0.005 | 0.005/0 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 0/-0.01 | ±0.002 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 0.005/0 | ±0.002 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | ±0.002 | ±0.002 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 0/-0.005 | ±0.002 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 0/-0.01 | 0/-0.005 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 0.005/0 | 0/-0.005 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | ±0.002 | 0/-0.005 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 0/-0.005 | 0/-0.005 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 0/-0.01 | 0/-0.01 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 0.005/0 | 0/-0.01 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | ±0.002 | 0/-0.01 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 0/-0.005 | 0/-0.01 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 0/-0.01 | 0.005/0 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 0.005/0 | 0.005/0 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | ±0.002 | 0.005/0 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 0/-0.005 | 0.005/0 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 0/-0.01 | ±0.002 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 0.005/0 | ±0.002 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | ±0.002 | ±0.002 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 0/-0.005 | ±0.002 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 0/-0.01 | 0/-0.005 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 0.005/0 | 0/-0.005 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | ±0.002 | 0/-0.005 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 0/-0.005 | 0/-0.005 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.01 | 0/-0.01 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | 0.005/0 | 0/-0.01 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | ±0.002 | 0/-0.01 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 0/-0.01 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.01 | 0.005/0 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | 0.005/0 | 0.005/0 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | ±0.002 | 0.005/0 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 0.005/0 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.01 | ±0.002 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | 0.005/0 | ±0.002 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | ±0.002 | ±0.002 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | ±0.002 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.01 | 0/-0.005 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | 0.005/0 | 0/-0.005 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | ±0.002 | 0/-0.005 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 0/-0.005 | - | 1.5 ~ 10 | 0.51 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 0/-0.01 | 0/-0.005 | - | 1.5 ~ 10 | 1 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.9 ~ 2.9 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 0/-0.01 | 0/-0.005 | - | 1.5 ~ 10 | 1 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.9 ~ 2.9 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.01 | 0/-0.005 | - | 1.5 ~ 10 | 1 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.9 ~ 2.9 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 0/-0.01 | 0/-0.005 | - | - | 2 ~ 3 | - | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Piatto | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.01 | 0/-0.005 | - | - | 2 ~ 3 | - | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Tipo sferico | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 0/-0.01 | 0/-0.01 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Tipo sferico | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 0.005/0 | 0/-0.01 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Tipo sferico | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | ±0.002 | 0/-0.01 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Tipo sferico | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 0/-0.005 | 0/-0.01 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Tipo sferico | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 0/-0.01 | 0.005/0 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Tipo sferico | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 0.005/0 | 0.005/0 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Tipo sferico | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | ±0.002 | 0.005/0 | - | 1.5 ~ 10 | 1.01 ~ 3 | - | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 2.99 |
Loading...
Profilo di base | Testa piccola | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montaggio laterale | Dritti (A pressione) | Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento
Trattamento termico
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Tolleranza D.E. lato di posizionamento
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Lucidatura parti SR
B(mm)
D(mm)
E
L(mm)
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali