• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bullone di posizionamento / tondo / testa piccola / forma della punta selezionabile / filettatura femmina

Bullone di posizionamento / tondo / testa piccola / forma della punta selezionabile / filettatura femmina
Perno di identificazione del dado di saldatura. Da utilizzare insieme all'unità di rilevamento del pezzo (PCPNA).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di rilevamento per dadi a saldare:Immagine relativa
Tipo Materiale Durezza Trattamento superficie
NUTKEN 1.1191 Equiv.--
BNUTKDurezza tempra: 45 ~ 50HRCOssido nero
Disponibile la combinazione di unità di rilevamento e cilindro.

Specifiche

Codice componente-P-B-L-A-E-M 
     
Tipo Profilo punta D
NUTK
NUTK
 A
C
 12
16
-
-
P6.0
P10.5
-
-
B10
B15
-
-
L20
L20
-
A30
-
E2
-
-
M5
M6
(Profilo A)
(Profilo C)
Codice componenteP
Incrementi di 0.1mm
B
Incrementi di 1mm
L
Incrementi di 1mm
Selezione AE
(Profilo A)
Incrementi di 1mm
MPrezzo unitario
TipoProfilo puntaDGrossaFineNUTKBNUTK
NUTK
BNUTK
A
B
C
125.0~10.05~30
(B≤Px4)
15~2030
60
90
120
1~105  5S    
1610.1~12.056 5S6S   
12.1~14.05685S6S8S

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BNUTKA12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M5
BNUTKA12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M5S
BNUTKA16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-[M5S,​M6S,​M8S]
BNUTKA16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M[5,​6,​8]
BNUTKB12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M5
BNUTKB12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M5S
BNUTKB16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-[M5S,​M6S,​M8S]
BNUTKB16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M[5,​6,​8]
BNUTKC12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M5
BNUTKC12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M5S
BNUTKC16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-[M5S,​M6S,​M8S]
BNUTKC16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M[5,​6,​8]
NUTKA12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M5
NUTKA12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M5S
NUTKA16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-[M5S,​M6S,​M8S]
NUTKA16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M[5,​6,​8]
NUTKB12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M5
NUTKB12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M5S
NUTKB16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-[M5S,​M6S,​M8S]
NUTKB16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M[5,​6,​8]
NUTKC12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M5
NUTKC12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M5S
NUTKC16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-[M5S,​M6S,​M8S]
NUTKC16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M[5,​6,​8]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di punta sulla sezione guida di inserimento Trattamento superficie Trattamento termico Diam. lato attacco D
(Ø)
A B
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
M (Filettatura fine) M (Filettatura grossa) P
(mm)

-

1 8 giorni 10Con smussoOssido neroA tempra diretta1230 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 20-55 ~ 10

-

1 8 giorni 10Con smussoOssido neroA tempra diretta1230 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 205S-5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Con smussoOssido neroA tempra diretta1630 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 205S / 6S / 8S-10.1 ~ 14

-

1 8 giorni 10Con smussoOssido neroA tempra diretta1630 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 20-5 ~ 810.1 ~ 14

-

1 8 giorni 10Conico ROssido neroA tempra diretta1230 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 20-55 ~ 10

-

1 8 giorni 10Conico ROssido neroA tempra diretta1230 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 205S-5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Conico ROssido neroA tempra diretta1630 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 205S / 6S / 8S-10.1 ~ 14

-

1 8 giorni 10Conico ROssido neroA tempra diretta1630 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 20-5 ~ 810.1 ~ 14

-

1 8 giorni 10Tipo sfericoOssido neroA tempra diretta12-5 ~ 30-15 ~ 20-55 ~ 10

-

1 8 giorni 10Tipo sfericoOssido neroA tempra diretta12-5 ~ 30-15 ~ 205S-5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Tipo sfericoOssido neroA tempra diretta16-5 ~ 30-15 ~ 205S / 6S / 8S-10.1 ~ 14

-

1 8 giorni 10Tipo sfericoOssido neroA tempra diretta16-5 ~ 30-15 ~ 20-5 ~ 810.1 ~ 14

-

1 8 giorni 10Con smussoNon fornitoNon fornito1230 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 20-55 ~ 10

-

1 8 giorni 10Con smussoNon fornitoNon fornito1230 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 205S-5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Con smussoNon fornitoNon fornito1630 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 205S / 6S / 8S-10.1 ~ 14

-

1 8 giorni 10Con smussoNon fornitoNon fornito1630 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 20-5 ~ 810.1 ~ 14

-

1 8 giorni 10Conico RNon fornitoNon fornito1230 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 20-55 ~ 10

-

1 8 giorni 10Conico RNon fornitoNon fornito1230 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 205S-5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Conico RNon fornitoNon fornito1630 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 205S / 6S / 8S-10.1 ~ 14

-

1 8 giorni 10Conico RNon fornitoNon fornito1630 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 20-5 ~ 810.1 ~ 14

-

1 8 giorni 10Tipo sfericoNon fornitoNon fornito12-5 ~ 30-15 ~ 20-55 ~ 10

-

1 8 giorni 10Tipo sfericoNon fornitoNon fornito12-5 ~ 30-15 ~ 205S-5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Tipo sfericoNon fornitoNon fornito16-5 ~ 30-15 ~ 205S / 6S / 8S-10.1 ~ 14

-

1 8 giorni 10Tipo sfericoNon fornitoNon fornito16-5 ~ 30-15 ~ 20-5 ~ 810.1 ~ 14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Testa piccola Profilo punta lato ingresso Rotonde Spec. sezione guida di inserimento Non fornito
Profilo montaggio laterale Maschiati Materiale Acciaio In acciaio EN 1.1191 Equiv.
Tolleranza D.E. lato di posizionamento 0/-0.2 Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza ±0.2

Supporto tecnico