• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Perni scanalati per componenti di controllo / A morsetto / Dritti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni scanalati per componenti di controllo/A morsetto/Dritti:Immagine relativa
MaterialeDurezzaTipo
Dritti profilo a romboDritti profilo rotondo
EN 1.1191 equiv.-KJPCSKJPCMS
EN 1.1191 equiv.45HRC~KJPCSHKJPCMSH

Specifiche

Codice componente (TIPO, D)-P-S-M-B-C
KJPCMS16
KJPCT20
-
-
P8.00
P10.20
-
-
S7.00
S8.00
-
-
M5
M5
-
-
B15
B12
-
-
C10
C12
P(W)
6.00~ 7.993.0
8.00~ 9.994.0
10.00~14.994.5
15.00~19.997.0
20.009.5
Codice componenteP
Incrementi di 0.01mm
S (P≥S) Incrementi di 0.01mmSelezione M (S≥M)B
Incrementi di 1mm
C
Incrementi di 1mm
Prezzo unitario 1 ~ 19 pz.
TipoDDritti profilo a romboDritti profilo rotondo
Dritti profilo a romboDritti profilo rotondoKJPCSKJPCSHKJPCMSKJPCMSH
(EN 1.1191 equiv.)
KJPCS

(EN 1.1191 equiv. temprato)
KJPCSH
(EN 1.1191 equiv.)
KJPCMS

(EN 1.1191 equiv. temprato)
KJPCMSH
166.00~11.005.00~ 9.0045685~405~40
(C≤Mx3)
    
206.00~15.005.00~13.00    
101216
256.00~20.005.00~18.00    
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Varianti

Perni scanalati per componenti di controllo/A morsetto/Dritti:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KJPCMS16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMS20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMS25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMSH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMSH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMSH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCS16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCS20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCS25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCSH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCSH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCSH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape of Stepped Section Durezza Profilo parte a rombo/rotonda Diam. esterno D
(Ø)
B
(mm)
C
(mm)
M P
(mm)
S
(mm)

-

1 8 giorni 10Profilo circolareSenza tempraDritti profilo rotondo165 ~ 405 ~ 404 ~ 86 ~ 115 ~ 9

-

1 8 giorni 10Profilo circolareSenza tempraDritti profilo rotondo205 ~ 405 ~ 404 ~ 126 ~ 155 ~ 13

-

1 8 giorni 10Profilo circolareSenza tempraDritti profilo rotondo255 ~ 405 ~ 404 ~ 166 ~ 205 ~ 18

-

1 8 giorni 10Profilo circolare45HRC ~Dritti profilo rotondo165 ~ 405 ~ 404 ~ 86 ~ 115 ~ 9

-

1 8 giorni 10Profilo circolare45HRC ~Dritti profilo rotondo205 ~ 405 ~ 404 ~ 126 ~ 155 ~ 13

-

1 8 giorni 10Profilo circolare45HRC ~Dritti profilo rotondo255 ~ 405 ~ 404 ~ 166 ~ 205 ~ 18

-

1 8 giorni 10A romboSenza tempraDiamantati, dritti165 ~ 405 ~ 404 ~ 86 ~ 115 ~ 9

-

1 8 giorni 10A romboSenza tempraDiamantati, dritti205 ~ 405 ~ 404 ~ 126 ~ 155 ~ 13

-

1 8 giorni 10A romboSenza tempraDiamantati, dritti255 ~ 405 ~ 404 ~ 166 ~ 205 ~ 18

-

1 8 giorni 10A rombo45HRC ~Diamantati, dritti165 ~ 405 ~ 404 ~ 86 ~ 115 ~ 9

-

1 8 giorni 10A rombo45HRC ~Diamantati, dritti205 ~ 405 ~ 404 ~ 126 ~ 155 ~ 13

-

1 8 giorni 10A rombo45HRC ~Diamantati, dritti255 ~ 405 ~ 404 ~ 166 ~ 205 ~ 18

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Perni scanalati per componenti di controllo/A morsetto/Dritti:Immagine relativa
Perni scanalati per componenti di controllo/A morsetto/Dritti:Immagine relativa

Informazioni di base

Type A morsetto Shape Dritto Tip Shape Profilo circolare
Tip Type Filettature Material EN 1.1191 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico