Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
XLSL90-5 |
Codice componente | Distanza per rotazione (mm) | Distanza percorsa (mm) | L | N Numero di file di fori di montaggio | Numero di fori di montaggio (Nx2) | ℓ (mm) | E (mm) | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa (µm) | Peso (kg) | Prezzo unitario | |||
Tipo | N. | Orizzontale | Verticale | Rettilineità | Parallelismo | |||||||||
XLSL | 90 | 2 | ±27 | 90 | 3 | 6 | 20 | 55 | 29.4 | 14.7 | 30 | 30 | 0.14 | |
5 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
120 | 2 | ±42 | 120 | 4 | 8 | 22.5 | 80 | 0.16 | ||||||
5 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
150 | 5 | ±57 | 150 | 5 | 10 | 25 | 110 | 40 | 40 | 0.18 | ||||
10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XLSL90-2 |
XLSL90-5 |
XLSL90-10 |
XLSL120-2 |
XLSL120-5 |
XLSL120-10 |
XLSL150-5 |
XLSL150-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Distanza percorsa (Gamma selezionabile) | Distanza percorsa (Asse X) (mm) | Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | ±10-30mm | ±27 | 2 | |
235.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | ±10-30mm | ±27 | 5 | |
235.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | ±10-30mm | ±27 | 10 | |
256.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | > ±30mm | ±42 | 2 | |
256.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | > ±30mm | ±42 | 5 | |
256.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | > ±30mm | ±42 | 10 | |
280.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | > ±30mm | ±57 | 5 | |
280.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | > ±30mm | ±57 | 10 |
Loading...
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) | 26-40 | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) | 25 | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero |
Meccanismo di guida | Tavola di scorrimento a coda di rondine | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 20.1-25 | Categoria | Corpo principale |
Misura tavola (lunghezza) L(mm) | 40 | Misura tavola (larghezza) W(mm) | 25 | Carico ammesso(N) | 29.4 |
Misura tavola (spessore) A(mm) | 25 | Tipo | Asse X | Rettilineità tavola(µm) | 30 |
Parallelismo tavola(µm) | 30 | Posizione manopola di avanzamento | Centro | Pinza | Morsetto a leva |
Tipo invertito | Standard | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Funzionamento manopola |
Configura
Stock
Proprietà di base
Distanza percorsa (Gamma selezionabile)
Distanza percorsa (Asse X)(mm)
Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali