Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Toll. D | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
Senza sedi chiave | Con sedi chiave | ||||
VFJW | VFJZ | g6 | EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione Prof. effettiva P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
VSFJW | VSFJZ | EN 1.4037 Equiv. | |||
VPFJW | VPFJZ | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | ||
VPSFJW | VPSFJZ | EN 1.4037 Equiv. | |||
VRJW | VRJZ | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC |
Codice componente | - | L | - | M | - | N | - | SC |
VFJW20 VFJZ20 | - - | 100 100 | - - | M8 M8 | - - | N8 N8 | - | SC10 |
Toll. D | |
D | g6 |
4 | -0.004 -0.012 |
5 | |
6 | |
8 | -0.005 -0.014 |
10 | |
12 | -0.006 -0.017 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | -0.007 -0.020 |
25 | |
30 |
Codice componente | L specificabile in increm. di 1mm | Selezione M (Fil. grossa), N (Fil. grossa) | Dimensioni sedi chiave | C | ||||||||||||||
Tipo | D | SC | W | ℓ1 | ||||||||||||||
(Senza sedi chiave) (D4~D30) VFJW VSFJW VPFJW VPSFJW VRJW | (Con sedi chiave) (D6~30) VFJZ VSFJZ VPFJZ VPSFJZ VRJZ | 4 | 25~200 | 2 | - | - | - | 0.2 o inf. | ||||||||||
5 | 25~300 | 2.6 | 3 | |||||||||||||||
6 | 25~300 | 3 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 5 | 8 | 0.5 o inf. | ||||||||||||
8 | 25~300 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||
10 | 25~350 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
12 | 25~350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||
13 | 25~350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||
15 | 25~350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||
16 | 25~350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||||||||
18 | 25~350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||
20 | 30~450 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1.0 o inf. | |||||||||
25 | 30~450 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||
30 | 30~450 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
VFJW4-[25-200/1]-M2-N2 |
VFJW5-[25-300/1]-M[2.6,3]-N[2.6,3] |
VFJW6-[25-350/1]-M3-N3 |
VFJW8-[25-350/1]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
VFJW10-[25-400/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6] |
VFJW10-[25-400/1]-M[3,4,5,6]-ND6 |
VFJW10-[25-400/1]-MD6-N[3,4,5,6] |
VFJW10-[25-400/1]-MD6-ND6 |
VFJW12-[25-400/1]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
VFJW12-[25-400/1]-M[4,5,6,8]-ND[6,8] |
VFJW12-[25-400/1]-M[4,5,6,8]-NSC8 |
VFJW12-[25-400/1]-MD[6,8]-N[4,5,6,8] |
VFJW12-[25-400/1]-MD[6,8]-ND[6,8] |
VFJW12-[25-400/1]-MD[6,8]-NSC8 |
VFJW12-[25-400/1]-MSC8-N[4,5,6,8] |
VFJW12-[25-400/1]-MSC8-ND[6,8] |
VFJW12-[25-400/1]-MSC8-NSC8 |
VFJW13-[25-400/1]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
VFJW13-[25-400/1]-M[4,5,6,8]-ND[6,8] |
VFJW13-[25-400/1]-M[4,5,6,8]-NSC8 |
VFJW13-[25-400/1]-MD[6,8]-N[4,5,6,8] |
VFJW13-[25-400/1]-MD[6,8]-ND[6,8] |
VFJW13-[25-400/1]-MD[6,8]-NSC8 |
VFJW13-[25-400/1]-MSC8-N[4,5,6,8] |
VFJW13-[25-400/1]-MSC8-ND[6,8] |
VFJW13-[25-400/1]-MSC8-NSC8 |
VFJW15-[25-400/1]-M[4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10] |
VFJW15-[25-400/1]-M[4,5,6,8,10]-ND[6,8,10] |
VFJW15-[25-400/1]-M[4,5,6,8,10]-NSC[8,10] |
VFJW15-[25-400/1]-MD[6,8,10]-N[4,5,6,8,10] |
VFJW15-[25-400/1]-MD[6,8,10]-ND[6,8,10] |
VFJW15-[25-400/1]-MD[6,8,10]-NSC[8,10] |
VFJW15-[25-400/1]-MSC[8,10]-N[4,5,6,8,10] |
VFJW15-[25-400/1]-MSC[8,10]-ND[6,8,10] |
VFJW15-[25-400/1]-MSC[8,10]-NSC[8,10] |
VFJW16-[25-400/1]-M[4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10] |
VFJW16-[25-400/1]-M[4,5,6,8,10]-ND[6,8,10] |
VFJW16-[25-400/1]-M[4,5,6,8,10]-NSC[8,10] |
VFJW16-[25-400/1]-MD[6,8,10]-N[4,5,6,8,10] |
VFJW16-[25-400/1]-MD[6,8,10]-ND[6,8,10] |
VFJW16-[25-400/1]-MD[6,8,10]-NSC[8,10] |
VFJW16-[25-400/1]-MSC[8,10]-N[4,5,6,8,10] |
VFJW16-[25-400/1]-MSC[8,10]-ND[6,8,10] |
VFJW16-[25-400/1]-MSC[8,10]-NSC[8,10] |
VFJW18-[25-400/1]-M[4,5,6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10,12] |
VFJW18-[25-400/1]-M[4,5,6,8,10,12]-ND[6,8,10,12] |
VFJW18-[25-400/1]-M[4,5,6,8,10,12]-NSC[8,10,12] |
VFJW18-[25-400/1]-MD[6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10,12] |
VFJW18-[25-400/1]-MD[6,8,10,12]-ND[6,8,10,12] |
VFJW18-[25-400/1]-MD[6,8,10,12]-NSC[8,10,12] |
VFJW18-[25-400/1]-MSC[8,10,12]-N[4,5,6,8,10,12] |
VFJW18-[25-400/1]-MSC[8,10,12]-ND[6,8,10,12] |
VFJW18-[25-400/1]-MSC[8,10,12]-NSC[8,10,12] |
VFJW20-[30-500/1]-M[4,5,6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10,12] |
VFJW20-[30-500/1]-M[4,5,6,8,10,12]-ND[6,8,10,12] |
VFJW20-[30-500/1]-M[4,5,6,8,10,12]-NSC[8,10,12,14] |
VFJW20-[30-500/1]-MD[6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10,12] |
VFJW20-[30-500/1]-MD[6,8,10,12]-ND[6,8,10,12] |
VFJW20-[30-500/1]-MD[6,8,10,12]-NSC[8,10,12,14] |
VFJW20-[30-500/1]-MSC[8,10,12,14]-N[4,5,6,8,10,12] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | Durezza | Aggiunge sedi chiave in una posizione [SC] (mm) | MD | Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [M] (mm) | Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [N] (mm) | Modifica maschiatura M in filettatura fine [MSC] (mm) | Modifica maschiatura N in filettatura fine [NSC] (mm) | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 4 | 25 ~ 200 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 5 | 25 ~ 300 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 2.6 ~ 3 | 2.6 ~ 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 6 | 25 ~ 350 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 3 | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 8 | 25 ~ 350 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 10 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 10 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 3 ~ 6 | - | - | - | 6 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 10 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 | - | 3 ~ 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 10 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 8 | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 8 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 8 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 8 | - | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 4 ~ 8 | 8 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | - | 8 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | - | 8 | 8 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 8 | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 8 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 8 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 8 | - | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 4 ~ 8 | 8 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | - | 8 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | - | 8 | 8 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 10 | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 10 | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 10 | - | 4 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 10 | - | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 10 | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 4 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | - | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 10 | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 10 | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 10 | - | 4 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 10 | - | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 10 | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 4 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | - | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 12 | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 12 | - | 4 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 12 | - | - | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 4 ~ 12 | 8 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | - | 8 ~ 12 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | - | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 30 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 30 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 12 | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 30 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 30 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 12 | - | 4 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 30 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 30 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 12 | - | - | - | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 30 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 4 ~ 12 | 8 ~ 14 | - | - |
Loading...
Profilo di base | Dritto | Profilo estremità albero (sinistra) | Maschiati | Profilo estremità albero (destra) | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicolarità estremità albero | Perpendicolarità (0.03) | Trattamento termico | Tempra a induzione | Tolleranza innesti albero | g6 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
Durezza
Aggiunge sedi chiave in una posizione [SC](mm)
MD
Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [M](mm)
Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [N](mm)
Modifica maschiatura M in filettatura fine [MSC](mm)
Modifica maschiatura N in filettatura fine [NSC](mm)
ND
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali