Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Toll. D | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
Senza sedi chiave | Con sedi chiave | ||||
VFAA | VFPA | g6 | EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione Prof. effettiva P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
VSFAA | VSFPA | EN 1.4037 Equiv. | |||
VPFAA | VPFPA | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | ||
VPSFAA | VPSFPA | EN 1.4037 Equiv. | |||
VRAA | VRPA | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | ||
VSRAA | VSRPA | EN 1.4037 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | F | - | P | - | M | - | N | - | SC |
VFAA20 VFPA20 | - - | 100 100 | - - | F20 F20 | - - | P10 P10 | - - | M8 M8 | - - | N8 N8 | - | SC20 |
Toll. D | |
D | g6 |
8 | -0.005 -0.014 |
10 | |
12 | -0.006 -0.017 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | -0.007 -0.020 |
25 | |
30 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione M (Fil. grossa) | Selezione N (Fil. grossa) | Dimensioni sedi chiave | (Y) Max | C | ||||||||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F, T | P | SC | W | ℓ1 | |||||||||||||||||||||||
(Senza sedi chiave) VFAA VSFAA VPFAA VPSFAA VRAA VSRAA | (Con sedi chiave) VFPA VSFPA VPFPA VPSFPA VRPA VSRPA | 8 | 25~298 | 2≤F≤Px4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 7 | 8 | 300 | 0.5 o inf. | ||||||||||||||||
10 | 25~348 | 6~ 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 350 | |||||||||||||||||||
12 | 25~348 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 350 | |||||||||||||||||
13 | 25~348 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 350 | |||||||||||||||||
15 | 25~348 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 350 | |||||||||||||||
16 | 25~348 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 350 | |||||||||||||||
18 | 25~348 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 350 | ||||||||||||||
20 | 25~448 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 450 | 1.0 o inf. | |||||||||||||
25 | 25~448 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 450 | ||||||||||||
30 | 25~448 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 450 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
VFAA8-[25-298/1]-F[2-24/1]-P6-M3-N[3,4,5] |
VFAA10-[25-348/1]-F[2-48/1]-P[6,7,8]-M[3,4,5]-N[3,4,5,6] |
VFAA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-N[4,5,6,8] |
VFAA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-ND6 |
VFAA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-NSC8 |
VFAA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-N[4,5,6,8] |
VFAA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-ND6 |
VFAA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-NSC8 |
VFAA13-[25-348/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
VFAA13-[25-348/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-ND[6,8] |
VFAA13-[25-348/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-NSC8 |
VFAA13-[25-348/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,8]-N[4,5,6,8] |
VFAA13-[25-348/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,8]-ND[6,8] |
VFAA13-[25-348/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,8]-NSC8 |
VFAA15-[25-348/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10] |
VFAA15-[25-348/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-ND[6,8,10] |
VFAA15-[25-348/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-NSC[8,10] |
VFAA15-[25-348/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,8,10]-N[4,5,6,8,10] |
VFAA15-[25-348/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,8,10]-ND[6,8,10] |
VFAA15-[25-348/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,8,10]-NSC[8,10] |
VFAA16-[25-348/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10] |
VFAA16-[25-348/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-ND[6,8,10] |
VFAA16-[25-348/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-NSC[8,10] |
VFAA16-[25-348/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,8,10]-N[4,5,6,8,10] |
VFAA16-[25-348/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,8,10]-ND[6,8,10] |
VFAA16-[25-348/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,8,10]-NSC[8,10] |
VFAA18-[25-348/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10,12] |
VFAA18-[25-348/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-ND[6,8,10,12] |
VFAA18-[25-348/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-NSC[8,10,12] |
VFAA18-[25-348/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-MD[6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10,12] |
VFAA18-[25-348/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-MD[6,8,10,12]-ND[6,8,10,12] |
VFAA18-[25-348/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-MD[6,8,10,12]-NSC[8,10,12] |
VFAA20-[25-448/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10,12] |
VFAA20-[25-448/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-ND[6,8,10,12] |
VFAA20-[25-448/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-NSC[8,10,12,14] |
VFAA20-[25-448/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10,12] |
VFAA20-[25-448/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,8,10,12]-ND[6,8,10,12] |
VFAA20-[25-448/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,8,10,12]-NSC[8,10,12,14] |
VFAA25-[25-448/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-N[4,5,6,8,10,12,16] |
VFAA25-[25-448/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-ND[6,8,10,12,16] |
VFAA25-[25-448/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-NSC[8,10,12,14,18] |
VFAA25-[25-448/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,8,10,12,16]-N[4,5,6,8,10,12,16] |
VFAA25-[25-448/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,8,10,12,16]-ND[6,8,10,12,16] |
VFAA25-[25-448/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,8,10,12,16]-NSC[8,10,12,14,18] |
VFAA30-[25-448/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-N[6,8,10,12,16,20] |
VFAA30-[25-448/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-ND[6,8,10,12,16,20] |
VFAA30-[25-448/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-NSC[8,10,12,14,18] |
VFAA30-[25-448/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
VFAA30-[25-448/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,8,10,12,16,20]-ND[6,8,10,12,16,20] |
VFAA30-[25-448/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,8,10,12,16,20]-NSC[8,10,12,14,18] |
VFPA8-[25-298/1]-F[2-24/1]-P6-M3-N[3,4,5]-SC[0-290/1] |
VFPA10-[25-348/1]-F[2-48/1]-P[6,7,8]-M[3,4,5]-N[3,4,5,6]-SC[0-340/1] |
VFPA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-N[4,5,6,8]-SC[0-338/1] |
VFPA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-ND6-SC[0-338/1] |
VFPA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-NSC8-SC[0-338/1] |
VFPA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-N[4,5,6,8]-SC[0-338/1] |
VFPA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-ND6-SC[0-338/1] |
VFPA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-NSC8-SC[0-338/1] |
VFPA13-[25-348/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-N[4,5,6,8]-SC[0-338/1] |
VFPA13-[25-348/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-ND[6,8]-SC[0-338/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | Durezza | Aggiunge sedi chiave in una posizione [SC] (mm) | F (mm) | MD | Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [M] (mm) | Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [N] (mm) | Modifica maschiatura N in filettatura fine [NSC] (mm) | ND | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 8 | 25 ~ 298 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 24 | - | 3 | 3 ~ 5 | - | - | 6 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 10 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 48 | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 6 | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | - | 3 ~ 6 | 4 ~ 8 | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | - | 3 ~ 6 | - | - | 6 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | - | 3 ~ 6 | - | 8 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | 6 | - | 4 ~ 8 | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | 6 | - | - | - | 6 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | 6 | - | - | 8 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 44 | - | 3 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | 6 ~ 11 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 44 | - | 3 ~ 8 | - | - | 6 ~ 8 | 6 ~ 11 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 44 | - | 3 ~ 8 | - | 8 | - | 6 ~ 11 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 44 | 6 ~ 8 | - | 4 ~ 8 | - | - | 6 ~ 11 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 44 | 6 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 8 | 6 ~ 11 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 44 | 6 ~ 8 | - | - | 8 | - | 6 ~ 11 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 52 | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | - | 6 ~ 13 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 52 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 10 | 6 ~ 13 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 52 | - | 3 ~ 10 | - | 8 ~ 10 | - | 6 ~ 13 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 52 | 6 ~ 10 | - | 4 ~ 10 | - | - | 6 ~ 13 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 52 | 6 ~ 10 | - | - | - | 6 ~ 10 | 6 ~ 13 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 52 | 6 ~ 10 | - | - | 8 ~ 10 | - | 6 ~ 13 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 56 | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | - | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 56 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 10 | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 56 | - | 3 ~ 10 | - | 8 ~ 10 | - | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 56 | 6 ~ 10 | - | 4 ~ 10 | - | - | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 56 | 6 ~ 10 | - | - | - | 6 ~ 10 | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 56 | 6 ~ 10 | - | - | 8 ~ 10 | - | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 64 | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | - | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 64 | - | 4 ~ 12 | - | - | 6 ~ 12 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 64 | - | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 12 | - | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 64 | 6 ~ 12 | - | 4 ~ 12 | - | - | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 64 | 6 ~ 12 | - | - | - | 6 ~ 12 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 64 | 6 ~ 12 | - | - | 8 ~ 12 | - | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 68 | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | - | 8 ~ 17 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 68 | - | 4 ~ 12 | - | - | 6 ~ 12 | 8 ~ 17 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 68 | - | 4 ~ 12 | - | 8 ~ 14 | - | 8 ~ 17 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 68 | 6 ~ 12 | - | 4 ~ 12 | - | - | 8 ~ 17 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 68 | 6 ~ 12 | - | - | - | 6 ~ 12 | 8 ~ 17 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 68 | 6 ~ 12 | - | - | 8 ~ 14 | - | 8 ~ 17 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 25 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 88 | - | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | - | - | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 25 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 88 | - | 4 ~ 16 | - | - | 6 ~ 16 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 25 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 88 | - | 4 ~ 16 | - | 8 ~ 18 | - | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 25 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 88 | 6 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | - | - | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 25 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 88 | 6 ~ 16 | - | - | - | 6 ~ 16 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 25 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 88 | 6 ~ 16 | - | - | 8 ~ 18 | - | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 30 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 108 | - | 5 ~ 24 | 6 ~ 20 | - | - | 9 ~ 27 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 30 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 108 | - | 5 ~ 24 | - | - | 6 ~ 20 | 9 ~ 27 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 30 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 108 | - | 5 ~ 24 | - | 8 ~ 18 | - | 9 ~ 27 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 30 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 108 | 6 ~ 20 | - | 6 ~ 20 | - | - | 9 ~ 27 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 30 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 108 | 6 ~ 20 | - | - | - | 6 ~ 20 | 9 ~ 27 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 30 | 25 ~ 448 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 108 | 6 ~ 20 | - | - | 8 ~ 18 | - | 9 ~ 27 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 8 | 25 ~ 298 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 290 | 2 ~ 24 | - | 3 | 3 ~ 5 | - | - | 6 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 10 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 340 | 2 ~ 48 | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 6 | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 40 | - | 3 ~ 6 | 4 ~ 8 | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 40 | - | 3 ~ 6 | - | - | 6 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 40 | - | 3 ~ 6 | - | 8 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 40 | 6 | - | 4 ~ 8 | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 40 | 6 | - | - | - | 6 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 40 | 6 | - | - | 8 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 44 | - | 3 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | 6 ~ 11 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 348 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 44 | - | 3 ~ 8 | - | - | 6 ~ 8 | 6 ~ 11 |
Loading...
Profilo di base | Gradino su un lato | Profilo estremità albero (sinistra) | Maschiati | Profilo estremità albero (destra) | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicolarità estremità albero | Perpendicolarità (0.03) | Trattamento termico | Tempra a induzione | Tolleranza innesti albero | g6 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
Durezza
Aggiunge sedi chiave in una posizione [SC](mm)
F(mm)
MD
Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [M](mm)
Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [N](mm)
Modifica maschiatura N in filettatura fine [NSC](mm)
ND
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali