• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

[Standard]Tavole Z superficie orizzontale / Vite senza fine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Standard]Tavole Z superficie orizzontale/vite senza fine:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
ZLFD40
■Tavole su asse Z
Tavole ad alta precisione, prodotti esistenti: ZLFG (P.1972), ZLPG (P.1973)
Codice componenteSuperficie tavola
(mm)
Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione
(mm)
Parallelismo
(µm)
Capacità di carico
(N)
Peso
(kg)
Prezzo unitario
TIPON.
ZLFD4040x40+50.510029.40.15 
6060x60+70.510098.10.37 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ZLFD40
ZLFD60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse Z)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)

164.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1026–4026–405–3030,1 - 35404029.40-534

176.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1041–6041–6050.1–10035.1–40606098.10 - 738

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z superficie orizzontale Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Fino a ±10mm Metodo di avanzamento Vite senza fine
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine, vite senza fine
Superficie tavola asse Z Asse Z superficie orizzontale Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Parallelismo tavola(µm) 100
Posizione manopola di avanzamento Centro Pinza Standard Tipo invertito Standard
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento manopola Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5

Supporto tecnico