[Alta precisione] Tavole XY / Rotanti / Vite senza fine

[Alta precisione] Tavole XY / Rotanti / Vite senza fine

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Tavole XY/rotanti/vite senza fine:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XYRSL60
Codice componenteSuperficie tavola
(mm)
Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione
(mm)
Capacità di carico
(N)
Rettilineità
(µm)
Peso
(kg)
Prezzo unitario
TipoN.
XYRSL60Ø60XY: ±214.234.3300.39
Rotazione a 360°
90Ø90XY: ±350.88
Rotazione a 360°

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XYRSL60
XYRSL90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (diametro) (gamma selezionabile)
(D(Ø))
Corsa (distanza su assi XY) (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (diam.) D
(Ø)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)

473.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1060mm±10–30mm606060±21±21

651.71 €

1 Disponibile 5 giorni 1090mm±30mm o sup.909090±35±35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tavole XY + girevoli Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 30.1–50 Metodo di avanzamento Vite senza fine
Carico ammesso(N) 34.3 Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Corsa (angolo θ)(gradi) 360 Posizione manopola di avanzamento Centro
Pinza Morsetto a leva Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento manopola
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 4.5

Supporto tecnico