Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Toll. D | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
Senza sedi chiave | Con sedi chiave | ||||
VAFD | VAFZ | g6 | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
VSAFD | VSAFZ | EN 1.4037 Equiv. | |||
VPAFD | VPAFZ | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | ||
VPSAFD | VPSAFZ | EN 1.4037 Equiv. | |||
VRFD | VRFZ | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC |
Codice componente | - | L | - | F | - | M | - | N | - | SC |
VPAFD20 | - | 300 | - | F25 | - | M16 | - | N12 |
Toll. D | |
D | g6 |
8 | -0.005 -0.014 |
10 | |
12 | -0.006 -0.017 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | -0.007 -0.020 |
25 | |
30 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione M (Fil. grossa) | Selezione N (Fil. grossa) | Dimensioni sedi chiave | (Y)Max | C | |||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F | SC | W | ℓ1 | |||||||||||||||||||
(Senza sedi chiave) VAFD VSAFD VPAFD VPSAFD VRFD | (Con sedi chiave) VAFZ VSAFZ VPAFZ VPSAFZ VRFZ | 8 | 25~295 | 5≤F≤Mx3 F-g≥Passox3 | 6 | 3 | 4 | 5 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 7 | 8 | 300 | 0.5 o inf. | ||||||||||||
10 | 25~345 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 350 | ||||||||||||||||
12 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 350 | ||||||||||||||
13 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 350 | |||||||||||||||
15 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 350 | |||||||||||||
16 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 350 | |||||||||||||
18 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 350 | |||||||||||
20 | 25~445 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 450 | 1.0 o inf. | ||||||||||
25 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 450 | ||||||||||
30 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | 450 |
Dim. fil. grossa gola di scarico | |||
M | Passo | MC | (g) |
6 | 1.0 | 4.2 | 2 |
8 | 1.25 | 6.0 | 3 |
10 | 1.5 | 7.7 | |
12 | 1.75 | 9.4 | 4 |
16 | 2.0 | 13.0 | |
20 | 2.5 | 16.4 | 5 |
24 | 3.0 | 19.6 | |
30 | 3.5 | 25.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
VAFD8-[25-295/1]-F[5-18/1]-M6-N[3,4,5] |
VAFD8-[25-295/1]-F[5-18/1]-MMC6-N[3,4,5] |
VAFD10-[25-345/1]-F[5-24/1]-M[6,8]-N[3,4,5,6] |
VAFD10-[25-345/1]-F[5-24/1]-M[6,8]-ND6 |
VAFD10-[25-345/1]-F[5-24/1]-MMC[6,8]-N[3,4,5,6] |
VAFD10-[25-345/1]-F[5-24/1]-MMC[6,8]-ND6 |
VAFD12-[25-345/1]-F[5-30/1]-M[6,8,10]-N[4,5,6,8] |
VAFD12-[25-345/1]-F[5-30/1]-M[6,8,10]-ND[6,8] |
VAFD12-[25-345/1]-F[5-30/1]-M[6,8,10]-NSC8 |
VAFD12-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-N[4,5,6,8] |
VAFD12-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-ND[6,8] |
VAFD12-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-NSC8 |
VAFD12-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMS10-N[4,5,6,8] |
VAFD12-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMS10-ND[6,8] |
VAFD12-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMS10-NSC8 |
VAFD13-[25-345/1]-F[5-30/1]-M[6,8,10]-N[4,5,6,8] |
VAFD13-[25-345/1]-F[5-30/1]-M[6,8,10]-ND[6,8] |
VAFD13-[25-345/1]-F[5-30/1]-M[6,8,10]-NSC8 |
VAFD13-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-N[4,5,6,8] |
VAFD13-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-ND[6,8] |
VAFD13-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-NSC8 |
VAFD13-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMS10-N[4,5,6,8] |
VAFD13-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMS10-ND[6,8] |
VAFD13-[25-345/1]-F[5-30/1]-MMS10-NSC8 |
VAFD15-[25-345/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10] |
VAFD15-[25-345/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-ND[6,8,10] |
VAFD15-[25-345/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-NSC[8,10] |
VAFD15-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10] |
VAFD15-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-ND[6,8,10] |
VAFD15-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-NSC[8,10] |
VAFD15-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-N[4,5,6,8,10] |
VAFD15-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-ND[6,8,10] |
VAFD15-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-NSC[8,10] |
VAFD16-[25-345/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10] |
VAFD16-[25-345/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-ND[6,8,10] |
VAFD16-[25-345/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-NSC[8,10] |
VAFD16-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10] |
VAFD16-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-ND[6,8,10] |
VAFD16-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-NSC[8,10] |
VAFD16-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12,14]-N[4,5,6,8,10] |
VAFD16-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12,14]-ND[6,8,10] |
VAFD16-[25-345/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12,14]-NSC[8,10] |
VAFD18-[25-345/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16]-N[4,5,6,8,10,12] |
VAFD18-[25-345/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16]-ND[6,8,10,12] |
VAFD18-[25-345/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16]-NSC[8,10,12] |
VAFD18-[25-345/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15]-N[4,5,6,8,10,12] |
VAFD18-[25-345/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15]-ND[6,8,10,12] |
VAFD18-[25-345/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15]-NSC[8,10,12] |
VAFD18-[25-345/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14]-N[4,5,6,8,10,12] |
VAFD18-[25-345/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14]-ND[6,8,10,12] |
VAFD18-[25-345/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14]-NSC[8,10,12] |
VAFD20-[25-445/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16]-N[4,5,6,8,10,12] |
VAFD20-[25-445/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16]-ND[6,8,10,12] |
VAFD20-[25-445/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16]-NSC[8,10,12,14] |
VAFD20-[25-445/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15,17]-N[4,5,6,8,10,12] |
VAFD20-[25-445/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15,17]-ND[6,8,10,12] |
VAFD20-[25-445/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15,17]-NSC[8,10,12,14] |
VAFD20-[25-445/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14,18]-N[4,5,6,8,10,12] |
VAFD20-[25-445/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14,18]-ND[6,8,10,12] |
VAFD20-[25-445/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14,18]-NSC[8,10,12,14] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | Durezza | Aggiunge sedi chiave in una posizione [SC] (mm) | F (mm) | Filettatura (Grossa) [M] (mm) | Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [N] (mm) | Modifica filettatura M in filettatura fine [MMC] (mm) | Modifica filettatura M in filettatura fine [MMS] (mm) | Modifica maschiatura N in filettatura fine [NSC] (mm) | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 8 | 25 ~ 295 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 18 | 6 | 3 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 8 | 25 ~ 295 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 18 | - | 3 ~ 5 | 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | 3 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | - | - | - | - | 6 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 24 | - | 3 ~ 6 | 6 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 24 | - | - | 6 ~ 8 | - | - | 6 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | 4 ~ 8 | 6 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | - | 6 ~ 10 | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | - | 6 ~ 10 | - | 8 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | 4 ~ 8 | - | 10 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | - | - | 10 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | - | - | 10 | 8 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | 4 ~ 8 | 6 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | - | 6 ~ 10 | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | - | 6 ~ 10 | - | 8 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | 4 ~ 8 | - | 10 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | - | - | 10 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | - | - | 10 | 8 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | 4 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | - | 4 ~ 10 | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | - | 4 ~ 10 | - | 10 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 12 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 12 | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | 4 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | - | 4 ~ 10 | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | - | 4 ~ 10 | - | 10 ~ 14 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 14 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 14 | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | 4 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | - | 4 ~ 12 | 6 ~ 15 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 15 | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 15 | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | - | 4 ~ 12 | - | 10 ~ 14 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 14 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 14 | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | 4 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | - | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | - | 4 ~ 12 | 6 ~ 17 | - | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 17 | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 17 | - | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | - | 4 ~ 12 | - | 10 ~ 18 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 18 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 18 | 8 ~ 14 | - |
Loading...
Profilo di base | Dritto | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettature | Profilo estremità albero (destra) | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicolarità estremità albero | Perpendicolarità (0.03) | Trattamento termico | Tempra a induzione | Tolleranza innesti albero | g6 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
Durezza
Aggiunge sedi chiave in una posizione [SC](mm)
F(mm)
Filettatura (Grossa) [M](mm)
Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [N](mm)
Modifica filettatura M in filettatura fine [MMC](mm)
Modifica filettatura M in filettatura fine [MMS](mm)
Modifica maschiatura N in filettatura fine [NSC](mm)
ND
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali