Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tolleranza D | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
Senza sedi chiave | Con sedi chiave | ||||
VFBM | VFBU | g6 | EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione Prof. effettiva P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
VSFBM | VSFBU | EN 1.4037 Equiv. | |||
VPFBM | VPFBU | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | ||
VPSFBM | VPSFBU | EN 1.4037 Equiv. | |||
VRBM | VRBU | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC |
Codice componente | - | L | - | F | - | B | - | P | - | T | - | S | - | Q | - | SC |
VFBU15 | - | 200 | - | F28 | - | B16 | - | P6 | - | T17 | - | S12 | - | Q12 | - | SC8 |
Toll. D | |
D | g6 |
5 | -0.004 -0.012 |
6 | |
8 | -0.005 -0.014 |
10 | |
12 | -0.006 -0.017 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | -0.007 -0.020 |
25 | |
30 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P, Q | Dimensioni sedi chiave | (Y)Max | C | |||||||||||||||
Tipo | D | L | F, T | B, S | SC | W | ℓ1 | |||||||||||||
(Senza sedi chiave) (D5~30) VFBM VSFBM VPFBM VPSFBM VRBM | (Con sedi chiave) (D6~30) VFBU VSFBU VPFBU VPSFBU VRBU | 5 | 25~292 | 2≤F≤Px5 2≤T≤Qx5 | (Quando P≤6) B≤F-2 (Quando P=8, 10) B≤F-3 (Quando P≥12) B≤F-5 (Quando Q≤6) S≤T-2 (Quando Q=8, 10) S≤T-3 (Quando Q≥12) S≤T-5 (Senza filettatura) B=0 S=0 B, S≥Passox3 | 3 | - | - | - | 300 | 0.2 o inf. | |||||||||
6 | 25~292 | 3 | 4 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 5 | 8 | 300 | 0.5 o inf. | ||||||||||||
8 | 25~292 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 300 | |||||||||||||
10 | 25~340 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 350 | |||||||||||||
12 | 25~340 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 350 | ||||||||||||
13 | 25~340 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 350 | |||||||||||||
15 | 25~340 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 350 | ||||||||||||
16 | 25~340 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 350 | ||||||||||||
18 | 25~340 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 350 | |||||||||||
20 | 25~440 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 450 | 1.0 o inf. | |||||||||||
25 | 25~440 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 450 | ||||||||||||
30 | 25~440 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 450 |
Dim. fil. grossa | |
M | Passo |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
24 | 3.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
VFBM5-[25-296/1]-F[2-15/1]-B[2-13/1]-P3-T[2-15/1]-S[0-13/1]-Q3 |
VFBM5-[25-296/1]-F[2-15/1]-B[2-13/1]-P3-T[2-15/1]-S[0-13/1]-QMC3 |
VFBM5-[25-296/1]-F[2-15/1]-B[2-13/1]-PMC3-T[2-15/1]-S[0-13/1]-Q3 |
VFBM5-[25-296/1]-F[2-15/1]-B[2-13/1]-PMC3-T[2-15/1]-S[0-13/1]-QMC3 |
VFBM6-[25-296/1]-F[2-20/1]-B[2-18/1]-P[3,4]-T[2-20/1]-S[0-18/1]-Q[3,4] |
VFBM6-[25-296/1]-F[2-20/1]-B[2-18/1]-P[3,4]-T[2-20/1]-S[0-18/1]-QMC[3,4] |
VFBM6-[25-296/1]-F[2-20/1]-B[2-18/1]-PMC[3,4]-T[2-20/1]-S[0-18/1]-Q[3,4] |
VFBM6-[25-296/1]-F[2-20/1]-B[2-18/1]-PMC[3,4]-T[2-20/1]-S[0-18/1]-QMC[3,4] |
VFBM8-[25-296/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-P[3,4,5,6]-T[2-30/1]-S[0-28/1]-Q[3,4,5,6] |
VFBM8-[25-296/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-P[3,4,5,6]-T[2-30/1]-S[0-28/1]-QMC[3,4,5,6] |
VFBM8-[25-296/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-PMC[3,4,5,6]-T[2-30/1]-S[0-28/1]-Q[3,4,5,6] |
VFBM8-[25-296/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-PMC[3,4,5,6]-T[2-30/1]-S[0-28/1]-QMC[3,4,5,6] |
VFBM10-[25-345/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-P[4,5,6,8]-T[2-40/1]-S[0-38/1]-Q[4,5,6,8] |
VFBM10-[25-345/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-P[4,5,6,8]-T[2-40/1]-S[0-38/1]-QMC[4,5,6,8] |
VFBM10-[25-345/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-PMC[4,5,6,8]-T[2-40/1]-S[0-38/1]-Q[4,5,6,8] |
VFBM10-[25-345/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-PMC[4,5,6,8]-T[2-40/1]-S[0-38/1]-QMC[4,5,6,8] |
VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,6,8,10] |
VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,6,8,10] |
VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS10 |
VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,6,8,10] |
VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,6,8,10] |
VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS10 |
VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,6,8,10] |
VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,6,8,10] |
VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS10 |
VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,6,8,10] |
VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,6,8,10] |
VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS10 |
VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,6,8,10] |
VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,6,8,10] |
VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,6,8,10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS10 |
VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,6,8,10] |
VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,6,8,10] |
VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS10 |
VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,6,8,10,12]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-Q[5,6,8,10,12] |
VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,6,8,10,12]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,6,8,10,12]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMS[10,12] |
VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-Q[5,6,8,10,12] |
VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMS[10,12] |
VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,12]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-Q[5,6,8,10,12] |
VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,12]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,12]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMS[10,12] |
VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,6,8,10,12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-Q[5,6,8,10,12] |
VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,6,8,10,12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,6,8,10,12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMS[10,12,14] |
VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,6,8,10,12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-Q[5,6,8,10,12] |
VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,6,8,10,12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,6,8,10,12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMS[10,12,14] |
VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,12,14]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-Q[5,6,8,10,12] |
VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,12,14]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,12,14]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMS[10,12,14] |
VFBM18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[5,6,8,10,12,16]-T[2-80/1]-S[0-78/1]-Q[5,6,8,10,12,16] |
VFBM18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[5,6,8,10,12,16]-T[2-80/1]-S[0-78/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
VFBM18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[5,6,8,10,12,16]-T[2-80/1]-S[0-78/1]-QMS[10,12,14] |
VFBM18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-T[2-80/1]-S[0-78/1]-Q[5,6,8,10,12,16] |
VFBM18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-T[2-80/1]-S[0-78/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
VFBM18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-T[2-80/1]-S[0-78/1]-QMS[10,12,14] |
VFBM18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMS[10,12,14]-T[2-80/1]-S[0-78/1]-Q[5,6,8,10,12,16] |
VFBM18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMS[10,12,14]-T[2-80/1]-S[0-78/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | Durezza | Aggiunge sedi chiave in una posizione [SC] (mm) | B (mm) | F (mm) | Filettatura fine [PMC] (mm) | Filettatura fine [PMS] (mm) | Filettatura fine [QMC] (mm) | Filettatura fine [QMS] (mm) | P (mm) | Q (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 5 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 13 | 2 ~ 15 | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 ~ 13 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 5 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 13 | 2 ~ 15 | - | - | 3 | - | 3 | - | 0 ~ 13 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 5 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 13 | 2 ~ 15 | 3 | - | - | - | - | 3 | 0 ~ 13 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 5 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 13 | 2 ~ 15 | 3 | - | 3 | - | - | - | 0 ~ 13 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 6 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 6 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | - | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 6 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 6 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | - | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 8 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | - | - | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 8 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | - | - | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 6 | - | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 8 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | 3 ~ 6 | - | - | - | - | 3 ~ 6 | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 8 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 6 | - | - | - | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | - | - | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | - | - | 4 ~ 8 | - | 4 ~ 8 | - | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | 4 ~ 8 | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | 5 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | - | 10 | 5 ~ 10 | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | 10 | - | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | - | - | - | 5 ~ 10 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | 5 ~ 10 | - | - | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | - | 10 | - | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | 5 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | - | 10 | 5 ~ 10 | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | 10 | - | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | - | - | - | 5 ~ 10 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | 5 ~ 10 | - | - | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | - | 10 | - | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | - | - | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | 5 ~ 15 | - | 5 ~ 12 | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 12 | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 15 | - | - | - | - | 5 ~ 12 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 15 | - | 5 ~ 15 | - | - | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 15 | - | - | 10 ~ 12 | - | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | - | - | 5 ~ 12 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 15 | - | - | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | 10 ~ 12 | - | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | - | - | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 5 ~ 12 | - | 5 ~ 12 | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 12 | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | - | 5 ~ 12 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | 5 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | 10 ~ 14 | - | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 10 ~ 14 | - | - | - | 5 ~ 12 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 10 ~ 14 | - | 10 ~ 14 | - | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | - | - | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 5 ~ 15 | - | 5 ~ 16 | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 16 | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 5 ~ 15 | - | - | - | - | 5 ~ 16 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 5 ~ 15 | - | 5 ~ 15 | - | - | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 5 ~ 15 | - | - | 10 ~ 14 | - | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 10 ~ 14 | - | - | - | 5 ~ 16 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 15 | - | - | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 |
Loading...
Profilo di base | Dritto | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettature | Profilo estremità albero (destra) | Filettature |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicolarità estremità albero | Perpendicolarità (0.03) | Trattamento termico | Tempra a induzione | Tolleranza innesti albero | g6 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
Durezza
Aggiunge sedi chiave in una posizione [SC](mm)
B(mm)
F(mm)
Filettatura fine [PMC](mm)
Filettatura fine [PMS](mm)
Filettatura fine [QMC](mm)
Filettatura fine [QMS](mm)
P(mm)
Q(mm)
S(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali