Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | L |
C-MPBZ10 | - | 15 |
Cod. comp. | L | Dm6 | Spessore (N) | Diam. allogg. (Dim. consigl.) | Vite finecorsa rotaz. (Rif.)* | |||||||||||||||||
Tipo | dF7 | Standard Dimensione | Tolleranza (H7) | |||||||||||||||||||
C-MPBZ | 8 | +0.033 +0.008 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | +0.024 +0.003 | 2 | 12 | +0.018 0 | M4x8 | ||||||||||
10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 14 | 14 | ||||||||||||||
12 | +0.039 +0.011 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 18 | 3 | 18 | |||||||||||
13 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 19 | +0.027 +0.004 +0.025 +0.009 | 19 | +0.021 0 | ||||||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 21 | 21 | ||||||||||||
16 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 22 | 22 | |||||||||||
18 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 24 | 24 | M5x8 | ||||||||||||
20 | +0.046 +0.015 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 28 | 4 | 28 | ||||||||
25 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 33 | 33 | +0.025 0 | |||||||||
30 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 38 | 38 | M6x16 | ||||||||||
35 | +0.055 +0.020 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 44 | 4.5 | 44 | ||||||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 50 | 5 | 50 | ||||||||||
50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 62 | +0.036 +0.007 | 6 | 62 | +0.030 0 | M8x16 |
Prodotti esistenti In lega di rame | Prodotti C-VALUE In lega di rame | |||
Lubrificazione | Normale | Senza lubrificazione | Normale | Senza lubrificazione |
Max. Pressione di superficie ammessa | 29.0 (98.0) N/mm2 | 20.3 (68.6) N/mm2 | ||
296 (1000) kgf/cm2 | 207.2 (700) kgf/cm2 | |||
Velocità massima ammessa | 1.00m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 0.35m/s |
60m/min | 30m/min | 42m/min | 21m/min |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 12 | 8 | |
2.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 12 | 10 | |
2.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 12 | 12 | |
2.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 12 | 15 | |
2.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 8 | |
2.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 10 | |
2.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 12 | |
2.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 15 | |
2.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 16 | |
2.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 20 | |
2.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 18 | 10 | |
2.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 18 | 12 | |
2.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 18 | 15 | |
2.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 18 | 16 | |
2.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 18 | 20 | |
3.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 18 | 25 | |
3.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 18 | 30 | |
3.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 19 | 10 | |
3.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 19 | 12 | |
3.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 19 | 15 | |
3.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 19 | 20 | |
3.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 19 | 25 | |
4.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 19 | 30 | |
3.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 21 | 10 | |
3.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 21 | 12 | |
3.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 21 | 16 | |
3.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 15 | 21 | 20 | |
3.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 21 | 25 | |
4.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 21 | 30 | |
5.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 21 | 35 | |
3.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 22 | 10 | |
3.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 22 | 12 | |
3.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 22 | 15 | |
3.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 22 | 16 | |
3.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 22 | 20 | |
4.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 22 | 25 | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 22 | 30 | |
5.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 22 | 35 | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 22 | 40 | |
4.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 24 | 12 | |
4.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 24 | 15 | |
5.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 24 | 20 | |
5.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 24 | 25 | |
5.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 18 | 24 | 30 | |
6.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 24 | 40 | |
4.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 28 | 10 | |
4.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 28 | 12 | |
5.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 28 | 15 | |
4.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 28 | 16 | |
4.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 28 | 20 | |
5.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | 28 | 25 | |
5.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 28 | 30 | |
6.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 28 | 35 | |
8.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 28 | 40 | |
8.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 28 | 50 | |
4.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 33 | 12 | |
4.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 33 | 15 | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 33 | 20 | |
6.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | 33 | 25 | |
6.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 33 | 30 |
Loading...
Tipo | Dritto | Metallico | Lega di ottone ad alta resistenza | Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1–2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.16-2.28 | Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) | 20.3 | Velocità massima ammessa(m/s) | 0.35 |
Per foro di montaggio | H7 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::150 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali