Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Componenti | Corpo | Stelo | Copertura | Albero | Boccola a sfere |
Materiale | Alluminio | Acciaio | ABS | Acciaio | Acciaio |
Trattamento superficie | Vernice a base acrilica | - | - | - | - |
Accessori | Specifiche I/O del controller | ||
NPN, PNP | CC-Link | DeviceNet | |
Manuale di istruzioni (CD-ROM), connettore di alimentazione, connettore fittizio, 6 dadi di montaggio | |||
- | Connettore CC-Link | Connettore DeviceNet |
Codice componente | - | Direzione di attacco motore | - | Controller | - | Modulo I/O | - | Lunghezza cavo | - | Corsa | |
RSD306B | - | U | - | C1 | - | N | - | 3 | - | 200 | (Direzione di attacco motore: U) |
RSD306B | - | C1 | - | N | - | 3 | - | 200 | (Direzione di attacco motore: Dritto) | ||
RSD306B | - | U | - | P1 | - | 3 | - | 200 | (Direzione di attacco motore: U, Controller: P1) |
Vite a ricircolo di sfere | Motore | Rilevatore di posizione | Temperatura ambiente e umidità di esercizio |
Ø12 (C10 rullata) | A passo | Resolver (incrementale) | 0~40°C, 35~85%UR (Senza condensa) |
Tipo | Passo (mm) | Ripetibilità Precisione di posizionamento (mm) | Max capacità di carico (kg) | Max forza di spinta (N) | Durata in esercizio nominale 1 | Errore posiz. (mm) | Rigidità di rotazione stelo (gradi) | Corsa (mm) | Max velocità 2 (mm/sec) | Alimentazione di ingresso | N. max punti posizionam. | |
Orizzontale | Verticale | |||||||||||
RSDG3 | 02 | ±0.02 | 60 | 28.5 | 900 | 5,000km o sup. | 0.1 o inferiore | ±0.05 | 50~300 (Passo 50) | ~50 | DC24V ±10% | 255 punti |
06 | 55 | 18.5 | 550 | ~150 | ||||||||
12 | 50 | 8.5 | 250 | ~300 |
Tipo | Dimensioni/Massa | Direzione di attacco motore: Dritto | Direzione di attacco motore: U | ||||||||||
Corsa (mm) | Corsa (mm) | ||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
RSDG3 | L1 (mm) | 183 | 223 | 283 | 333 | 383 | 433 | 183 | 223 | 283 | 333 | 383 | 433 |
L (mm) | 280.5 | 330.5 | 380.5 | 430.5 | 480.5 | 530.5 | 227.5 | 277.5 | 327.5 | 377.5 | 427.5 | 477.5 | |
Massa (kg) | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.5 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.7 |
Codice componente | Selezione | ||||||
Tipo | Passo (mm) | Con o senza freno ( 1) | Direzione di attacco motore | Controller ( 2) | Modulo I/O | Lungh. cavo (m) | Corsa (mm) |
RSDG3 | 02 | Assente: Lasciare in bianco Incluso: B | Dritto:Lasciare in bianco Attacco superiore: U | Controllo a punti: C1 Controllo a impulsi: P1 (DC24V ±10%) | NPN: N PNP: P CC-Link: C DeviceNet: D | 1 3 5 10 (Cavo flessibile) | 50~300 (Incrementi di 50mm) |
06 | |||||||
12 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RSDG302-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG302-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG302-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG302-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG302B-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG302B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG302B-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG302B-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG306-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG306-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG306-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG306-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG306B-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG306B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG306B-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG306B-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG312-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG312-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG312-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG312-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG312B-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG312B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG312B-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG312B-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max forza di spinta (N) | Spec. ambientali | Maximum Velocity (mm/sec) | Tipo controller | Direzione di attacco motore | #5 | #6 | Lunghezza di cavo (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 60 | 20.1-50.0 | 28.5 | 2 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | 501-1000 | 900 | - | 50 | Controllo punti (C1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 60 | 20.1-50.0 | 28.5 | 2 | - | Non fornito | 501-1000 | 900 | - | 50 | Controllo treno di impulsi (P1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 14 giorni | - | 50.1-100.0 | 60 | 20.1-50.0 | 28.5 | 2 | - | Non fornito | 501-1000 | 900 | Specifica standard | 50 | Controllo punti (C1) | Metà superiore | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 60 | 20.1-50.0 | 28.5 | 2 | - | Non fornito | 501-1000 | 900 | Specifica standard | 50 | Controllo treno di impulsi (P1) | Metà superiore | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 60 | 20.1-50.0 | 28.5 | 2 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fornito | 501-1000 | 900 | - | 50 | Controllo punti (C1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 60 | 20.1-50.0 | 28.5 | 2 | - | Non fornito | 501-1000 | 900 | - | 50 | Controllo treno di impulsi (P1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 14 giorni | - | 50.1-100.0 | 60 | 20.1-50.0 | 28.5 | 2 | - | Non fornito | 501-1000 | 900 | Specifica standard | 50 | Controllo punti (C1) | Metà superiore | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 60 | 20.1-50.0 | 28.5 | 2 | - | Non fornito | 501-1000 | 900 | Specifica standard | 50 | Controllo treno di impulsi (P1) | Metà superiore | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 55 | 10.1-20.0 | 18.5 | 6 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | 501-1000 | 550 | - | 150 | Controllo punti (C1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 55 | 10.1-20.0 | 18.5 | 6 | - | Non fornito | 501-1000 | 550 | - | 150 | Controllo treno di impulsi (P1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 14 giorni | - | 50.1-100.0 | 55 | 10.1-20.0 | 18.5 | 6 | - | Non fornito | 501-1000 | 550 | Specifica standard | 150 | Controllo punti (C1) | Metà superiore | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 55 | 10.1-20.0 | 18.5 | 6 | - | Non fornito | 501-1000 | 550 | Specifica standard | 150 | Controllo treno di impulsi (P1) | Metà superiore | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 55 | 10.1-20.0 | 18.5 | 6 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fornito | 501-1000 | 550 | - | 150 | Controllo punti (C1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 55 | 10.1-20.0 | 18.5 | 6 | - | Non fornito | 501-1000 | 550 | - | 150 | Controllo treno di impulsi (P1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 14 giorni | - | 50.1-100.0 | 55 | 10.1-20.0 | 18.5 | 6 | - | Non fornito | 501-1000 | 550 | Specifica standard | 150 | Controllo punti (C1) | Metà superiore | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 55 | 10.1-20.0 | 18.5 | 6 | - | Non fornito | 501-1000 | 550 | Specifica standard | 150 | Controllo treno di impulsi (P1) | Metà superiore | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 20.1-50.0 | 50 | 5.1-10.0 | 8.5 | 12 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | 201-300 | 250 | - | 300 | Controllo punti (C1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 20.1-50.0 | 50 | 5.1-10.0 | 8.5 | 12 | - | Non fornito | 201-300 | 250 | - | 300 | Controllo treno di impulsi (P1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 14 giorni | - | 20.1-50.0 | 50 | 5.1-10.0 | 8.5 | 12 | - | Non fornito | 201-300 | 250 | Specifica standard | 300 | Controllo punti (C1) | Metà superiore | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 20.1-50.0 | 50 | 5.1-10.0 | 8.5 | 12 | - | Non fornito | 201-300 | 250 | Specifica standard | 300 | Controllo treno di impulsi (P1) | Metà superiore | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 20.1-50.0 | 50 | 5.1-10.0 | 8.5 | 12 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fornito | 201-300 | 250 | - | 300 | Controllo punti (C1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 20.1-50.0 | 50 | 5.1-10.0 | 8.5 | 12 | - | Non fornito | 201-300 | 250 | - | 300 | Controllo treno di impulsi (P1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 14 giorni | - | 20.1-50.0 | 50 | 5.1-10.0 | 8.5 | 12 | - | Non fornito | 201-300 | 250 | Specifica standard | 300 | Controllo punti (C1) | Metà superiore | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 20.1-50.0 | 50 | 5.1-10.0 | 8.5 | 12 | - | Non fornito | 201-300 | 250 | Specifica standard | 300 | Controllo treno di impulsi (P1) | Metà superiore | - | - | 1 ~ 10 |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Barre | Drive Method | Viti a ricircolo di sfere rullate |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Fornito | Input Power Supply | 24 V DC | Rilevatore di posizione | Risolutore, incrementale |
Positioning Repeatability(µm) | ±20 | Temp. ambiente di esercizio(°C) | 0::40 |
Configura
Proprietà di base
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max forza di spinta(N)
Spec. ambientali
Maximum Velocity(mm/sec)
Tipo controller
Direzione di attacco motore
#5
#6
Lunghezza di cavo(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali