Robot ad asse singolo RSH5 / Lineari

Robot ad asse singolo RSH5 / Lineari

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Body
  • Controller
  • Communication Cable
  • Power Cable
  • Instruction Manual (CD-ROM)

(i)Nota

  • Attenzione: I tempi di consegna di alcuni articoli possono venir estesi a causa di una forte richiesta di mercato ed alla mancanza di materia prima. Si invita a richiedere una quotazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Robot ad asse singolo RSH5/Lineari:Immagine relativa
 ■ Componenti: Attuatore, controller, cavo, (batteria), (filtro antirumore)
 ■ Accessori
  Accessori Specifiche I/O del controller
NPN, PNP CC-Link DeviceNet
Manuale di istruzioni (CD-ROM), connettore di alimentazione, connettore EXT, connettore fittizio
- Connettore CC-Link Connettore DeviceNet
 ■ Materiale robot/Trattamento superficie
Componenti Profilato base Rotaia Cursore Copertura laterale
  Materiale Alluminio Acciaio Alluminio Alluminio
  Trattamento superficie Anodizzato - Anodizzato Anodizzato

Specifiche

Codice componente-Controller-Modulo I/O-Con o senza filtro antirumore-Lunghezza cavo-Corsa
RSH520B-C22A-N-F1-3-200
Per ordinare attuatori con unità di rigenerazione, specificare -RGT dopo la corsa.
 ■ Specifiche generali
Vite a ricircolo di sfereMotoreRilevatore di posizioneTemperatura ambiente e umidità di esercizio
Ø15
(C7 rullata)
Servomotore AC
100W
Resolver0~40°C, 35~85%UR
(Senza condensa)

 ■ Specifiche standard
Domande frequenti   P.504
TipoPasso (mm)Ripetibilità di posizionamento (mm)Max capacità di carico (kg)Forza nominale
(N)
Max velocità (Nota)(mm/sec)Corsa (mm)Durata in esercizio nominaleAlimentazione di ingressoN. max punti posizionam.
OrizzontaleVerticale
RSH505±0.018020339~300150~1050
(Passo 50)
10,000km o sup.AC monofase
100~115V
200~230V
±10%
255 punti
105510169~600
2030484~1200
3015-56~1800
(Nota) Le velocità massime possono variare a seconda della capacità di carico. Fare riferimento alla tabella "Velocità massime raccomandate".

 ■ Dimensioni/Massa
TipoDimensioni/MassaCorsa (mm)
15020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
RSH5L (mm)4054555055556056557057558058559059551005105511051155120512551305
A (mm)2005010015020050100150200501001502005010015020050100
M (mm)0111122223333444455
N (mm)46666888810101010121212121414
K (mm)240240240240420420420420600600600600780780780780960960960
Massa (kg)6.26.97.58.28.89.510.110.811.412.112.6 13.413.914.6 15.215.916.517.217.8
Il freno aggiunge 0.7kg alla massa.

Codice componenteSelezione
TipoPasso (mm)Con o senza freno
(1)
ControllerModulo I/OCon o senza filtro antirumore
(3)
Lungh. cavo (m)Corsa (mm)Unità di rigenerazione
RSH505Assente: Lasciare in bianco
Incluso: B
Specifiche
Alimentazione
Encoder assoluti
(Con batteria dati)
Incrementali
Specifiche
AC100~115V  
AC200~230VC22AC22B
NPN: N
PNP: P
CC-Link: C
DeviceNet: D
Assente: F0
Incluso: F1
Specifiche P.508
StandardFlessibile
3.5m: 33.5m: R3
5m: 55m: R5
10m: 1010m: R10
150~1050
(Incrementi di 50mm)
RGT
Selezionare sempre questa opzione per corse di 700mm o superiori in applicazioni verticali.
10
20
30
(1) Scegliere l'opzione "Freno" per applicazioni in verticale. (Il tipo con freno non è disponibile per il passo 30)
(2) I controller vengono forniti con parametri preimpostati per tutti i tipi. Le batterie dati non rientrano nell'ambito della direttiva RoHS.
(3) Questo prodotto richiede un filtro antirumore. Quando il filtro viene acquistato separatamente, selezionare "Assente". Verificare che sia installato un soppressore picchi sul lato primario del filtro antirumore. Per i dettagli, vedere il Manuale d'istruzioni.

Varianti

Robot ad asse singolo RSH5/Lineari:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RSH505-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH505-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH505-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH505-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH505B-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH505B-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH505B-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH505B-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH510-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH510-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH510-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH510-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH510B-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH510B-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH510B-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH510B-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH520-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH520-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH520-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH520-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH520B-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH520B-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH520B-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH520B-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH530-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH530-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH530-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH530-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Rilevatore di posizione I/O Module Brake Spec. ambientali Cavo(Resistenti alla flessione) Cavo(Standard) Filtri antirumore(0:Non fornito 1:Fornito)

-

1 20 giorni 150 ~ 105050.1-100.08010.1-20.0205Risolutore, assolutoNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNon fornitoSpecifica standard-3 ~ 100 ~ 1

-

1 20 giorni 150 ~ 105050.1-100.08010.1-20.0205Risolutore, assolutoNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNon fornitoSpecifica standard3 ~ 10-0 ~ 1

-

1 19 giorni 150 ~ 105050.1-100.08010.1-20.0205Risolutore, incrementaleNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNon fornitoSpecifica standard-3 ~ 100 ~ 1

-

1 19 giorni 150 ~ 105050.1-100.08010.1-20.0205Risolutore, incrementaleNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNon fornitoSpecifica standard3 ~ 10-0 ~ 1

-

1 20 giorni 150 ~ 105050.1-100.08010.1-20.0205Risolutore, assolutoNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetFornito--3 ~ 100 ~ 1

-

1 20 giorni 150 ~ 105050.1-100.08010.1-20.0205Risolutore, assolutoNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetFornito-3 ~ 10-0 ~ 1

-

1 19 giorni 150 ~ 105050.1-100.08010.1-20.0205Risolutore, incrementaleNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetFornito--3 ~ 100 ~ 1

-

1 19 giorni 150 ~ 105050.1-100.08010.1-20.0205Risolutore, incrementaleNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetFornito-3 ~ 10-0 ~ 1

-

1 20 giorni 150 ~ 105050.1-100.0555.1-10.01010Risolutore, assolutoNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNon fornitoSpecifica standard-3 ~ 100 ~ 1

-

1 20 giorni 150 ~ 105050.1-100.0555.1-10.01010Risolutore, assolutoNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNon fornitoSpecifica standard3 ~ 10-0 ~ 1

-

1 19 giorni 150 ~ 105050.1-100.0555.1-10.01010Risolutore, incrementaleNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNon fornitoSpecifica standard-3 ~ 100 ~ 1

-

1 19 giorni 150 ~ 105050.1-100.0555.1-10.01010Risolutore, incrementaleNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNon fornitoSpecifica standard3 ~ 10-0 ~ 1

-

1 20 giorni 150 ~ 105050.1-100.0555.1-10.01010Risolutore, assolutoNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetFornito--3 ~ 100 ~ 1

-

1 20 giorni 150 ~ 105050.1-100.0555.1-10.01010Risolutore, assolutoNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetFornito-3 ~ 10-0 ~ 1

-

1 19 giorni 150 ~ 105050.1-100.0555.1-10.01010Risolutore, incrementaleNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetFornito--3 ~ 100 ~ 1

-

1 19 giorni 150 ~ 105050.1-100.0555.1-10.01010Risolutore, incrementaleNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetFornito-3 ~ 10-0 ~ 1

-

1 20 giorni 150 ~ 105020.1-50.0302.1-5.0420Risolutore, assolutoNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNon fornitoSpecifica standard-3 ~ 100 ~ 1

-

1 20 giorni 150 ~ 105020.1-50.0302.1-5.0420Risolutore, assolutoNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNon fornitoSpecifica standard3 ~ 10-0 ~ 1

-

1 19 giorni 150 ~ 105020.1-50.0302.1-5.0420Risolutore, incrementaleNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNon fornitoSpecifica standard-3 ~ 100 ~ 1

-

1 19 giorni 150 ~ 105020.1-50.0302.1-5.0420Risolutore, incrementaleNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNon fornitoSpecifica standard3 ~ 10-0 ~ 1

-

1 20 giorni 150 ~ 105020.1-50.0302.1-5.0420Risolutore, assolutoNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetFornito--3 ~ 100 ~ 1

-

1 20 giorni 150 ~ 105020.1-50.0302.1-5.0420Risolutore, assolutoNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetFornito-3 ~ 10-0 ~ 1

-

1 19 giorni 150 ~ 105020.1-50.0302.1-5.0420Risolutore, incrementaleNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetFornito--3 ~ 100 ~ 1

-

1 19 giorni 150 ~ 105020.1-50.0302.1-5.0420Risolutore, incrementaleNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetFornito-3 ~ 10-0 ~ 1

-

1 20 giorni 150 ~ 105010.1-20.015--30Risolutore, assolutoNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNon fornitoSpecifica standard-3 ~ 100 ~ 1

-

1 20 giorni 150 ~ 105010.1-20.015--30Risolutore, assolutoNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNon fornitoSpecifica standard3 ~ 10-0 ~ 1

-

1 19 giorni 150 ~ 105010.1-20.015--30Risolutore, incrementaleNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNon fornitoSpecifica standard-3 ~ 100 ~ 1

-

1 19 giorni 150 ~ 105010.1-20.015--30Risolutore, incrementaleNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetNon fornitoSpecifica standard3 ~ 10-0 ~ 1

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Robot ad asse singolo RSH5/Lineari:Immagine relativa

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Cursori Drive Method Viti a ricircolo di sfere rullate
Guide Fornito Input Power Supply AC Single Phase, 200 - 230V Largh. tavola(mm) 135
Max. Thrust Force Range(N) 301-500 Max forza di spinta(N) 339 Lungh. tavola(mm) 90
Positioning Repeatability(µm) ±10 Maximum Velocity(mm/sec) 1800 Number of Tables 1 pz.
Momento statico ammesso MP(N•m) 233 Momento statico ammesso MY(N•m) 232 Momento statico ammesso MR(N•m) 204

Supporto tecnico