Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Accessori | Specifiche I/O del controller | ||
NPN, PNP | CC-Link | DeviceNet | |
- | Connettore CC-Link | Connettore DeviceNet | |
Manuale di istruzioni (CD-ROM), connettore di alimentazione, connettore fittizio |
Componenti | Rotaia | Cursore | Copertura |
Materiale | Acciaio | Alluminio | Alluminio |
Trattamento superficie | - | Anodizzato | Anodizzato |
Codice componente | - | Direzione di attacco motore | - | Tipo controller | - | Tipo I/O | - | Filtro antirumore | - | Lungh. cavo | - | Corsa |
RSB1 | - | L | - | - | N | - | F1 | - | 5 | - | 2550 |
Azionamento | Motore | Rilevamento posizione | Temperatura ambiente e umidità di esercizio |
Cinghia | Servomotore AC 100W | Resolver | 0~40°C, 35~85%UR (Senza condensa) |
Tipo | Cinghia (mm) | Ripetibilità di posizionamento (mm) | Max capacità di carico (kg) (Solo orizzontale) | Corsa (mm) | Durata in esercizio nominale (Nota) | Alimentazione di ingresso | N. max punti posizionam. |
RSB1 | Equiv. passo 25 | ±0.04 | 10 | 150~2550 (Passo 50) | 10,000km | AC100V~115V AC200~230V ±10% | 255 punti |
TIPO | Dimensioni/Massa | Corsa (mm) | ||||||||||||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | ||
RSB1 | L (mm) | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 |
A (mm) | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
B (mm) | 240 | 420 | 600 | 780 | 960 | 1140 | 1320 | |||||||||||||||||||
C (mm) | - | |||||||||||||||||||||||||
D (mm) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M (mm) | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
N (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||
Massa (kg) | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | |
1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | |||
L (mm) | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 | 2010 | 2060 | 2110 | 2160 | 2210 | 2260 | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 | 2510 | 2560 | 2610 | 2660 | 2710 | 2760 | 2810 | 2860 | ||
A (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
B (mm) | 1320 | |||||||||||||||||||||||||
C (mm) | - | 240 | 420 | 600 | 780 | 960 | 1140 | 1320 | ||||||||||||||||||
D (mm) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M (mm) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
N (mm) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||
Massa (kg) | 17.3 | 17.7 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 25.9 | 26.3 |
Codice componente | Selezione | ||||||||||||||||||||||
Tipo | Direzione di attacco motore | Controller ( 1) | Modulo I/O | Con o senza filtro antirumore ( 2) | Cavo | Corsa (mm) | |||||||||||||||||
RSB1 | Attacco orizzontale a Sx: L |
| NPN: N PNP: P CC-Link: C DeviceNet: D | Assente: F0 Incluso: F1 Specifiche P.508 |
| 150~2550 (Incrementi di 50mm) | |||||||||||||||||
Attacco orizzontale a Dx: R | |||||||||||||||||||||||
Attacco superiore a Sx: LU | |||||||||||||||||||||||
Attacco superiore a Dx: RU | |||||||||||||||||||||||
Attacco inferiore a Sx: LD | |||||||||||||||||||||||
Attacco inferiore a Dx: RD |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RSB1-L-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-L-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-L-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-L-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-LD-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-LD-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-LD-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-LD-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-LU-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-LU-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-LU-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-LU-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-R-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-R-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-R-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-R-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-RD-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-RD-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-RD-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-RD-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-RU-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-RU-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-RU-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
RSB1-RU-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Rilevatore di posizione | I/O Module | Direzione di attacco motore | Cavo(Resistenti alla flessione) | Cavo(Standard) | Filtri antirumore(0:Non fornito 1:Fornito) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 20 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Orizzontale, sinistra | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 20 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Orizzontale, sinistra | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Orizzontale, sinistra | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Orizzontale, sinistra | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 20 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In basso, sinistra | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 20 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In basso, sinistra | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In basso, sinistra | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In basso, sinistra | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 20 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In alto, sinistra | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 20 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In alto, sinistra | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In alto, sinistra | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In alto, sinistra | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 20 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Destra, orizzontale | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 20 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Destra, orizzontale | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Destra, orizzontale | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Destra, orizzontale | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 20 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In basso a destra | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 20 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In basso a destra | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In basso a destra | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In basso a destra | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 20 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In alto a destra | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 20 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In alto a destra | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In alto a destra | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | 150 ~ 2550 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In alto a destra | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Cursori | Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg) | 5.1-10.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg) | 10 | Drive Method | Cinghie | Guide | Fornito |
Lead(mm) | 25 Equivalent | Input Power Supply | AC Single Phase, 200 - 230V | Largh. tavola(mm) | 100 |
Brake | Non fornito | Lungh. tavola(mm) | 90 | Positioning Repeatability(µm) | ±40 |
Maximum Velocity(mm/sec) | 1875 | Number of Tables | 1 pz. | Momento statico ammesso MP(N•m) | 188 |
Momento statico ammesso MY(N•m) | 188 | Momento statico ammesso MR(N•m) | 165 |
Configura
Proprietà di base
Stroke(mm)
Rilevatore di posizione
I/O Module
Direzione di attacco motore
Cavo(Resistenti alla flessione)
Cavo(Standard)
Filtri antirumore(0:Non fornito 1:Fornito)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali