Guide profilate / dimensioni del carrello selezionabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Prodotto economico] Guide lineari per carico medio/Gioco normale:Immagine relativa
 TipoDimensione LMateriale
Durezza
1 carrello2 carrelli
Grado standardGrado standard
Carrello standardC-SVRC-SV2RSelezionabileRotaie/Carrelli: Acciaio al carbonio
58HRC~62HRC
C-SVRLC-SV2RLConfigurabile
Carrello
largo
Fori maschiati
C-SVWTC-SV2WTSelezionabile
C-SVWTLC-SV2WTLConfigurabile
Termoresistenza: -20 ~ 80°C

Specifiche

Codice componente-L
C-SVR28
C-SVWT28
-
-
880
880
HTipoHLDimensione carrelloDimensione rotaia
WL1BSxℓL2KTCbIngrassatoreH1W1W2CaForo svasatoFG
Foro di montaggioET1d1xd2xh
Carrello
standard
(1 carrello)
C-SVR
C-SVRL
(2 carrelli)
C-SV2R
C-SV2RL
24100~1480
(160)
3439.326M4x522.920.86.20.5M4x0.765.513159.50.54.5x7.5x66020
28100~1960
(160)
4247.832M5x527.823.47.20.5M6x1124.516.520110.56x9.5x8.56020
33100~1960
(160)
4856.235M6x635.227.28.151M6x1124.5202312.50.97x11x96020
42120~1960
(200)
6066.440M8x840.4358.51.0M6x114823281619x14x128020
Carrello
largo
(1 carrello)
C-SVWT
C-SVWTL
(2 carrelli)
C-SV2WT
C-SV2WTL
24100~1480
(160)
5239.341M5x722.920.87-M4x0.775.5131518.50.54.5x7.5x66020
28100~1960
(160)
5947.849M6x927.823.49-M6x1144.516.52019.50.56x9.5x8.56020
HLPrezzo unitario
1 carrello2 carrelli
C-SVRC-SVWTC-SV2RC-SV2WT
24100  --
160    
220    
280    
340    
400    
460    
520    
580    
640    
700    
760    
820    
880    
940    
1000    
1060    
1120    
1180    
1240    
1300    
1360    
1420    
1480    
28100  --
160    
220    
280    
340    
400    
460    
520    
580    
640    
700    
760    
820    
880    
940    
1000    
1060    
1120    
1180    
1240    
1300    
1360    
1420    
1480    
1540    
1600    
1660    
1720    
1780    
1840    
1900    
1960    
33100 ---
160 - -
220 - -
280 - -
340 - -
400 - -
460 - -
520 - -
580 - -
640 - -
700 - -
760 - -
820 - -
880 - -
940 - -
1000 - -
1060 - -
1120 - -
1180 - -
1240 - -
1300 - -
1360 - -
1420 - -
1480 - -
1540 - -
1600 - -
1660 - -
1720 - -
1780 - -
1840 - -
1900 - -
1960 - -
42120 ---
200 - -
280 - -
360 - -
440 - -
520 - -
600 - -
680 - -
760 - -
840 - -
920 - -
1000 - -
1080 - -
1160 - -
1240 - -
1320 - -
1400 - -
1480 - -
1560 - -
1640 - -
1720 - -
1800 - -
1880 - -
1960 - -

■Dimensione L configurabile (Incrementi di 10mm)
HPrezzo unitario
1 carrello2 carrelli
C-SVRLC-SVWTLC-SV2RLC-SV2WTL
24    
28    
33 - -
Per il calcolo del tipo con dimensione L configurabile (incrementi di 10mm), aggiungere l'importo a sinistra al prezzo unitario del tipo selezionabile con dimensione L più grande e più vicina a quella del tipo con dimensione L configurabile.

Varianti

[Prodotto economico] Guide lineari per carico medio/Gioco normale:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
C-SV2R24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SV2R28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SV2R33-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SV2R42-[200,​280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
C-SV2RL24-[170-1470/10]
C-SV2RL28-[170-1950/10]
C-SV2RL33-[170-1950/10]
C-SV2RL42-[210-1950/10]
C-SV2WT24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SV2WT28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SV2WTL24-[170-1470/10]
C-SV2WTL28-[170-1950/10]
C-SVR24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SVR28-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SVR33-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SVR42-[120,​200,​280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
C-SVRL24-[110-1470/10]
C-SVRL28-[110-1950/10]
C-SVRL33-[110-1950/10]
C-SVRL42-[130-1950/10]
C-SVWT24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SVWT28-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SVWTL24-[110-1470/10]
C-SVWTL28-[110-1950/10]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di blocco Largh. rotaia W1
(mm)
Altezza di montaggio H
(mm)
N. di blocchi Numero modello nominale Valutazione del carico di base: Carico dinamico
(N)
Valutazione del carico di base: Carico statico
(N)
Momento statico consentito MA
(N▪m)
Momento statico consentito MB
(N▪m)
Momento statico consentito MC
(N▪m)
Dimensione L Lunghezza rotaia
(mm)

-

1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard15242153200520013.313.340.8Selezionabile160 ~ 1480

-

1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard20282204700710018.618.675.2Selezionabile160 ~ 1960

-

1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard233322569001060038.038.0129.7Selezionabile160 ~ 1960

-

1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard284223093001370052.452.4201.9Selezionabile200 ~ 1960

-

1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard15242153200520013.313.340.8Configurabili170 ~ 1470

-

1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard20282204700710018.618.675.2Configurabili170 ~ 1950

-

1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard233322569001060038.038.0129.7Configurabili170 ~ 1950

-

1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard284223093001370052.452.4201.9Configurabili210 ~ 1950

-

1 9 giorni 10[Largo] Carrello largo, foro maschiato15241153200520013.313.340.8Selezionabile160 ~ 1480

-

1 9 giorni 10[Largo] Carrello largo, foro maschiato20282204700710018.618.675.2Selezionabile160 ~ 1960

-

1 9 giorni 10[Largo] Carrello largo, foro maschiato15242153200520013.313.340.8Configurabili170 ~ 1470

-

1 9 giorni 10[Largo] Carrello largo, foro maschiato20282204700710018.618.675.2Configurabili170 ~ 1950

-

1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard15241153200520013.313.340.8Selezionabile100 ~ 1480

-

1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard20281204700710018.618.675.2Selezionabile100 ~ 1960

-

1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard233312569001060038.038.0129.7Selezionabile100 ~ 1960

-

1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard284213093001370052.452.4201.9Selezionabile120 ~ 1960

-

1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard15241153200520013.313.340.8Configurabili110 ~ 1470

-

1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard20281204700710018.618.675.2Configurabili110 ~ 1950

-

1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard233312569001060038.038.0129.7Configurabili110 ~ 1950

-

1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard284213093001370052.452.4201.9Configurabili130 ~ 1950

-

1 9 giorni 10[Largo] Carrello largo, foro maschiato15241153200520013.313.340.8Selezionabile100 ~ 1480

-

1 9 giorni 10[Largo] Carrello largo, foro maschiato20281204700710018.618.675.2Selezionabile100 ~ 1960

-

1 9 giorni 10[Largo] Carrello largo, foro maschiato15241153200520013.313.340.8Configurabili110 ~ 1470

-

1 9 giorni 10[Largo] Carrello largo, foro maschiato20281204700710018.618.675.2Configurabili110 ~ 1950

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

[Prodotto economico] Guide lineari per carico medio/Gioco normale:Immagine relativa
■Precauzioni per l'uso
Prodotto contenente sfere. I carrelli sono dotati di fermi per impedire la fuoriuscita delle sfere.
Per le modalità d'uso dei carrelli, vedere P. 525.
I giochi radiali e le precisioni non sono garantiti se i carrelli e le rotaie vengono scambiati rispetto alle combinazioni originali.
Gole spesse lavorate sui piani di riferimento di carrelli e rotaie. Assicurarsi che combacino con i piani di riferimento durante l'uso.
Le rotaie non possono essere collegate tra loro in lunghezza.
Il parallelismo di corsa è il valore misurato dopo aver montato la rotaia (non il valore misurato prima che le rotaie vengano fissate con le viti).
La precisione delle guide lineari è garantita dopo il montaggio della rotaia (dopo aver fissato le viti sulla rotaia e averla spinta sul piano di riferimento).
Curvature minori della rotaia verranno compensate dopo il montaggio e non influiscono sulle prestazioni.
■Altro
· Riempite con grasso al sapone di litio (Alvania Grease S2 di Showa Shell Sekiyu K.K).
· Ingrassatori: tipo dritto per H24 e tipo angolare per H28 e H33.
· L'ingrassatore è avvitato e può essere riposizionato.
· Per il montaggio e la manutenzione delle guide lineari, vedere P. 529.

Esempio di utilizzo

[Prodotto economico] Guide lineari per carico medio/Gioco normale:Immagine relativa

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Kit Tipo di binario Rotaia standard Materiale Unalloyed Steel
Precarico Gioco normale Standard di precisione Grado standard Disposizione sfere Carico medio e pesante
Fermo Non fornito Elemento rotante Sfere Con lubrificazione Con grasso a base di sapone di litio

Supporto tecnico