Codice articolo del costruttore: C-BSS0802-[100-210/1]
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: 10 giorni
Lunghezza complessiva albero L: 100 ~ 210 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-BSS0802-[100-210/1]
Tipo di chiocciola | Tipo | Grado di precisione | Diam. albero | Passo | Albero vite | Chiocciola | ||
Materiale | Durezza | Materiale | Durezza | |||||
Chiocciola standard | C-BSS | C5 | 8 | 2 | EN 1.1203 Equiv. | Tempra a induzione 58~62HRC | EN 1.7242 Equiv. | Cementazione 58~62HRC |
Codice componente | - | L |
C-BSS08002 | - | 150 |
Tipo di chiocciola | Grado di precisione | Codice componente | Incrementi di 1mm | Y | Diam. sfere | Diam. centro sfere | Diam. fondo vite | Numero di circuiti | Coefficiente di carico | Gioco assiale | Coppia precarico N • cm | Direzione di torsione | |||
Tipo | D.E. albero vite | Passo | L | C (dinamico) kN | Co (statico) kN | ||||||||||
Chiocciola standard | C5 | C-BSS | 08 | 02 | 100~210 | L-57 | 1.2 | 8.41 | (7.21) | 1 giro 3 file | 1.4 | 1.8 | 0.008 o inf. | 0.5 o inf. | Destra |
kgf=Nx0.101972 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
C-BSS0802-[100-210/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva albero L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 100 ~ 210 |
Loading...
Tipo | Precisione | Con dado | Dadi standard | Profilo flangia | Profilo rotondo 2 lati lavorati |
---|---|---|---|---|---|
Grado di precisione | C5 | D.E. albero vite(φ) | 8 | Piombo(mm) | 2 |
Precarico | Senza precarico | Condizioni di utilizzo | Standard | Direzione di torsione | Destra |
Gioco assiale | 0.20 o inferiore | Struttura chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Con tappo |
Numero di circuiti(File x Avvolgimenti) | 1 x 3 | Coefficiente di carico dinamico base(N) | 1400 | Coefficiente di carico statico base(N) | 1800 |
Materiale | EN 1.1203 Equiv. | Trattamento superficie albero della vite | Non fornito | Dimensione estremità albero | Stazionario |
Misura chiocciola | Standard |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva albero L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali