Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Chiocciola Tipo | Tipo | Grado di precisione | Diam. albero | Passo | Albero vite | Chiocciola | ||
Materiale | Durezza | Materiale | Durezza | |||||
Chiocciola standard | C-BSSA | C5 | 25 | 5, 10, 25 | EN 1.1203 Equiv. | Tempra a induzione 58~62 HRC | EN 1.7242 Equiv. | Cementazione 58~62 HRC |
Codice componente | - | L |
C-BSSA2510 | - | 720 |
Tipo di chiocciola | Grado di precisione | Codice componente | Incrementi di 1mm | Y | Diam. sfere | Diam. centro sfere | Diam. fondo vite | Numero di circuiti | Coefficiente di carico | Gioco assiale | Coppia di precarico N·cm | Direzione di torsione | |||
Tipo | D.E. albero vite | Passo | L | C (dinamico) kN | Co (statico) kN | ||||||||||
Chiocciola standard | C5 | C-BSSA | 25 | 05 | 300~995 | L - 123 | 3.175 | 26.08 | (22.905) | 3.8 giri, 1 fila | 7.8 | 18.2 | 0.015 o inf. | 6.0 o inf. | Destra |
10 | 300~1500 | L - 126 | 11.3 | 23.4 | |||||||||||
25 | 1.8 giri, 1 fila | 7.3 | 14.1 | ||||||||||||
kgf = N x 0.101972 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
C-BSSA2505-[300-995/1] |
C-BSSA2510-[300-1500/1] |
C-BSSA2525-[300-1500/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Piombo (mm) | Numero di circuiti (File x Avvolgimenti) | Lunghezza complessiva albero L (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 5 | 1 x 3.8 | 300 ~ 995 | 7800 | 18200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 1 x 3.8 | 300 ~ 1500 | 11300 | 23400 | ||
- | 1 | 10 giorni | 25 | 1 x 1.8 | 300 ~ 1500 | 7300 | 14100 |
Loading...
Tipo di chiocciola | Grado di precisione | Codice componente | Prezzo unitario JPY: 1 ~ 4 pz. | ||||||
L300~400 | L401~595 | L596~600 | L601~800 | L801~1000 | L1001~1200 | L1201~1500 | |||
Standard Chiocciola | C5 | C-BSSA2505 | - | - | |||||
C-BSSA2510 | |||||||||
C-BSSA2525 |
Tipo | Precisione | Con dado | Dadi standard | Profilo flangia | Profilo rotondo 2 lati lavorati |
---|---|---|---|---|---|
Grado di precisione | C5 | D.E. albero vite(φ) | 25 | Precarico | Senza precarico |
Condizioni di utilizzo | Standard | Direzione di torsione | Destra | Gioco assiale | 0.030 o inferiore |
Struttura chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Con tappo | Materiale | EN 1.1203 Equiv. |
Trattamento superficie albero della vite | Non fornito | Dimensione estremità albero | Stazionario | Misura chiocciola | Standard |
Configura
Proprietà di base
Piombo(mm)
Numero di circuiti(File x Avvolgimenti)
Lunghezza complessiva albero L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali