Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
Standard | ||
BUN | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
BUNM | Nichelatura chimica | |
BUNR | Placcatura LTBC |
Codice componente | |
BUN15 | (Lato supporto, articolo singolo) |
Numero | Nome componente | Quantità |
Supporto | 1 | |
Cuscinetto radiale fabbricato in Giappone | 1 | |
Anello di sicurezza (STWN, S) | 1 |
Codice componente | d | L | B | H | h | B1 | H1 | P | V | d1 | d2 | ℓ | Tipo cuscinetto | Anello di sicurezza | BUN | BUNM | BUNR | |
Tipo | N. | Prezzo unitario | Prezzo unitario | Prezzo unitario | ||||||||||||||
1 ~ 10 pz. | 1 ~ 10 pz. | 1 ~ 10 pz. | ||||||||||||||||
BUN BUNM BUNR | 6 | 6 | 12 | 42 | 25 | 13 | 18 | 20 | 30 | 17 | 5.5 | 9.5 | 11 | B606ZZ | STWN, S6 | |||
8 | 15 | 52 | 32 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | |||||||||
1022 | 8 | 20 | 70 | 40 | 22 | 36 | 21 | 52 | 22 | 9 | - | - | B608ZZ | STWN, S8 | ||||
10 | 43 | 25 | 24 | |||||||||||||||
1223 | 10 | 41 | 23 | 22 | 26 | B6000ZZ | STWN, S10 | |||||||||||
12 | 43 | 25 | 24 | |||||||||||||||
1526 | 15 | 80 | 46 | 26 | 41 | 21 | 60 | 32 | 11 | B6002ZZ | STWN, S15 | |||||||
1528 | 48 | 28 | 23 | |||||||||||||||
15 | 50 | *30 | 25 | |||||||||||||||
20 | 20 | 26 | 95 | 58 | 56 | 30 | 75 | 47 | B6204ZZ | STWN, S20 | ||||||||
25 | 25 | 30 | 105 | 68 | 35 | 66 | 25 | 85 | 52 | B6205ZZ | STWN, S25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro albero D (φ) | Trattamento superficie | Altezza albero h (mm) | Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm) (mm) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Ossido nero | 13 | 12 | 42 | 2190 | 865 | |
26.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Ossido nero | 17 | 15 | 52 | 2190 | 865 | |
32.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Ossido nero | 25 | 20 | 70 | 3350 | 1400 | |
34.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Ossido nero | 25 | 20 | 70 | 4550 | 1960 | |
36.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | Ossido nero | 30 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | |
37.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | Ossido nero | 30 | 26 | 95 | 12800 | 6650 | |
47.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | Ossido nero | 35 | 30 | 105 | 14000 | 7850 | |
32.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Ossido nero | 22 | 20 | 70 | 3350 | 1400 | |
34.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Ossido nero | 23 | 20 | 70 | 4550 | 1960 | |
36.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | Ossido nero | 26 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | |
36.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Ossido nero | 28 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | |
27.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Nichelatura chimica | 13 | 12 | 42 | 2190 | 865 | |
30.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Nichelatura chimica | 17 | 15 | 52 | 2190 | 865 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Nichelatura chimica | 25 | 20 | 70 | 3350 | 1400 | |
41.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | 25 | 20 | 70 | 4550 | 1960 | |
43.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | Nichelatura chimica | 30 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | |
45.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Nichelatura chimica | 30 | 26 | 95 | 12800 | 6650 | |
65.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | Nichelatura chimica | 35 | 30 | 105 | 14000 | 7850 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Nichelatura chimica | 22 | 20 | 70 | 3350 | 1400 | |
41.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | 23 | 20 | 70 | 4550 | 1960 | |
43.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Nichelatura chimica | 26 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | |
43.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Nichelatura chimica | 28 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | |
33.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Placcatura LTBC | 13 | 12 | 42 | 2190 | 865 | |
35.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Placcatura LTBC | 17 | 15 | 52 | 2190 | 865 | |
41.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Placcatura LTBC | 25 | 20 | 70 | 3350 | 1400 | |
47.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Placcatura LTBC | 25 | 20 | 70 | 4550 | 1960 | |
54.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Placcatura LTBC | 30 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | |
67.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Placcatura LTBC | 30 | 26 | 95 | 12800 | 6650 | |
82.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | Placcatura LTBC | 35 | 30 | 105 | 14000 | 7850 | |
41.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Placcatura LTBC | 22 | 20 | 70 | 3350 | 1400 | |
47.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Placcatura LTBC | 23 | 20 | 70 | 4550 | 1960 | |
54.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Placcatura LTBC | 26 | 20 | 80 | 5600 | 2830 | |
54.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Placcatura LTBC | 28 | 20 | 80 | 5600 | 2830 |
Loading...
Tipo | Lato supporto | Profilo | Profilo quadrato | Metodo di montaggio | Montaggio su superficie |
---|---|---|---|---|---|
Con cuscinetto | Cuscinetto radiale | Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Kit | Solo unità di supporto lato supporto |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Trattamento superficie
Altezza albero h(mm)
Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali