Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
C-BUR | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
Cod. comp. | |
C-BUR15 | (Cod. comp. lato supporto articolo singolo) |
Numero | Nome componente | Quantità |
Alloggiamento | 1 | |
Cuscinetto radiale prodotto all'estero | 1 | |
Anello di sicurezza (STWN, S) | 1 |
Cod. comp. | d | L | H | F | D | A | P.C.D | B | V | d1 | d2 | l | Codice componente cuscinetto | Anello di sicurezza | C-BUR | |
Tipo | N. | Prezzo unitario | ||||||||||||||
C-BUR | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 22 | 36 | 28 | 28 | 17 | 3.4 | 6.5 | 4 | B606ZZ | STWN, S6 | |
10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 28 | 43 | 35 | 35 | 22 | B608ZZ | STWN, S8 | |||||
12 | 10 | 15 | 8 | 34 | 52 | 42 | 42 | 26 | 4.5 | 8 | B6000ZZ | STWN, S10 | ||||
15 | 15 | 17 | 9 | 40 | 63 | 50 | 52 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | B6002ZZ | STWN, S15 | |||
20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 57 | 85 | 70 | 68 | 47 | 6.6 | 11 | 6.5 | B6204ZZ | STWN, S20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
C-BUR6 |
C-BUR10 |
C-BUR12 |
C-BUR15 |
C-BUR20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro albero D (φ) | Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm) (mm) | Diam. esterno A (φ) | Larghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 6 | 4 | 36 | 28 | |
13.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 5 | 43 | 35 | |
14.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 8 | 52 | 42 | |
17.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 8 | 63 | 52 | |
18.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 9 | 85 | 68 |
Loading...
Tipo | Lato supporto | Profilo | Profilo rotondo | Metodo di montaggio | Montaggio su superficie |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Ossido nero | Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Kit | Solo unità di supporto lato supporto |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)(mm)
Diam. esterno A(φ)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali