Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / diametri ridotti / ZZ / inossidabili / serie economica / MISUMI

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / diametri ridotti / ZZ / inossidabili / serie economica / MISUMI

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piccoli/A gola profonda/Doppia schermatura/in acciaio inox/Prodotto economico:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4125 Equiv.

Specifiche

Codice componente
CSB696ZZ
Codice
componente
dDBr
(min)
Controllo prodotti C-VALUE
Coefficiente di carico
Vel. rotazione ammessa
giri/min
(Riferimento)
Dimensioni relativeMassa
(g)
(Riferimento)
Prezzo unitario
Ds
(min)
dh
(max)
R
(max)
Cr (dinamico) NCor (statico) N
C-SB682ZZ252.30.0810028850002.73.90.080.17 
C-SB692ZZ630.15197557500034.80.150.38
C-SB602ZZ73.522971600003.25.80.58 
C-SB682AZZ2.562.60.0812441710003.74.90.080.29 
C-SB692AZZ73.50.1522971630003.855.650.150.55 
C-SB673ZZ362.50.112541710003.65.40.080.2 
C-SB683ZZ730.123172630003.95.80.10.45 
C-SB693ZZ840.15332101600004.26.80.150.83 
C-SB603ZZ950.15339105560004.27.80.151.45 
C-SB623ZZ1040.15375122500008.81.66 
C-SB633ZZ1350.2773271400004.611.40.23.33 
C-SB674ZZ472.50.115260600004.66.40.080.28 
C-SB684ZZ940.13811255300057.80.11.01
C-SB694ZZ110.15424154480005.29.80.151.75 
C-SB604ZZ120.2569193480005.610.40.22.29 
C-SB624ZZ135773270400005.611.40.23.04 
C-SB634ZZ160.3797292360006140.35.21 
C-SB675ZZ582.50.112250530005.87.40.10.34
C-SB685ZZ1150.15424157450006.29.80.21.96
C-SB695ZZ1340.2641241430006.611.42.5 
C-SB605ZZ1457732824000012.43.48 
C-SB625ZZ160.31029375360007140.34.86
C-SB635ZZ1961390495320007178.34
C-SB676ZZ61030.1277122450007.049.30.10.68
C-SB686ZZ1350.1564324640000711.80.22.69
C-SB696ZZ150.2797293400007.613.43.72 
C-SB606ZZ1760.31344467380008150.36.08
C-SB626ZZ19139049632000177.94 
C-SB636ZZ22719837963000082014.5 
C-SB678ZZ8123.50.1304153400009.0511.330.10.97 
C-SB688ZZ1650.2958398360009.614.40.24.02
C-SB698ZZ1960.313315103600010170.37.18
C-SB608ZZ2271959772340002012
C-SB628ZZ2481983796280002217 
C-SB638ZZ2892715111028000102630.3 
kgf=Nx0.101972
Controllo prodotti C-VALUE
D.I. d (mm)Gioco prodotti simili MISUMI (µm)Gioco prodotti C-VALUE (µm)
sup. ao inf. aMinMaxMinMax
Solo 10213418
1018318623
1824520825
2430520825

È un prodotto C-VALUE. Per una descrizione dettagliata dei prodotti C-VALUE, vedere P.987. Per prodotti simili a questo, vedere la pagina a sinistra.
• Prodotto progettato esclusivamente per applicazioni con carico leggero, velocità di rotazione intermedia e bassa e precisione di rotazione media.
• Assicurarsi di vedere Controllo prodotti C-VALUE e prima di usare il prodotto. Il gioco interno e il coefficiente di carico del prodotto differiscono da quelli di prodotti simili normali.
• Non utilizzare in aree con carico pesante, velocità elevata o che richiedono un'alta precisione di rotazione.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
C-SB602ZZ
C-SB603ZZ
C-SB604ZZ
C-SB605ZZ
C-SB606ZZ
C-SB608ZZ
C-SB623ZZ
C-SB624ZZ
C-SB625ZZ
C-SB626ZZ
C-SB628ZZ
C-SB633ZZ
C-SB634ZZ
C-SB635ZZ
C-SB636ZZ
C-SB638ZZ
C-SB673ZZ
C-SB674ZZ
C-SB675ZZ
C-SB676ZZ
C-SB678ZZ
C-SB682AZZ
C-SB682ZZ
C-SB683ZZ
C-SB684ZZ
C-SB685ZZ
C-SB686ZZ
C-SB688ZZ
C-SB692AZZ
C-SB692ZZ
C-SB693ZZ
C-SB694ZZ
C-SB695ZZ
C-SB696ZZ
C-SB698ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Larghezza B (o T)
(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

2.57 €

1 Disponibile 5 giorni 273.52296000071

2.34 €

1 Disponibile 5 giorni 39533956000105

2.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

412456948000193

2.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

514577340000282

3.00 €

1 Disponibile 5 giorni 6176134438000467

2.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8227195934000772

2.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

310437550000122

2.72 €

1 Disponibile 5 giorni 413577340000270

3.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5165102936000375

2.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6196139032000496

4.32 €

1 Disponibile 5 giorni 8248198328000796

2.49 €

1 Disponibile 5 giorni 313577340000271

2.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

416579736000292

2.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5196139032000495

5.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6227198330000796

6.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

82892715280001110

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

362.51257100041

2.34 €

1 Disponibile 5 giorni 472.51526000060

3.09 €

1 Disponibile 5 giorni 582.51225300050

3.00 €

1 Disponibile 5 giorni 610327745000122

3.82 €

1 Disponibile 5 giorni 8123.530440000153

3.24 €

1 Disponibile 5 giorni 2.562.61247100041

4.91 €

1 Disponibile 5 giorni 252.31008500028

1.91 €

1 Disponibile 5 giorni 3732316300072

2.34 €

1 Disponibile 5 giorni 49438153000125

2.34 €

1 Disponibile 5 giorni 511542445000157

2.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

613564340000246

2.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

816595836000398

2.86 €

1 Disponibile 5 giorni 2.573.52296300071

2.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2631977500055

2.72 €

1 Disponibile 5 giorni 38433260000101

1.54 €

1 Disponibile 5 giorni 411442448000154

2.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

513464143000241

2.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

615579740000293

3.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8196133136000510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale degli anelli interno ed esterno EN 1.4125 Equiv. materiale Shield e la forma Doppia schermatura
Tipo anello esterno Piatto Precisione (JIS) Classe 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Nastro singolo
Dimensioni standard Serie metrica Materiale elemento di rotolamento EN 1.4125 Equiv. Struttura parte di tenuta Doppia schermatura

Supporto tecnico