• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Piede di livellamento / Girevole

Piede di livellamento / Girevole

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Piede di livellamento / Girevole
  • Piede di livellamento / Girevole
  • Sconto volumi elevati
Una staffa di livellamento, ruotabile. [Materiale]EN 1.0038 Equiv. con opzioni di trattamento superficiale: cromato trivalente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piede di livellamento/Girevole:Immagine relativa
Materiale: EN 1.0038 Equiv.
Trattamento superficie: Cromatura trivalente

Specifiche

Cod. comp.-M-A
HNFJR48-12-80
Cod. comp.M (Fil. grossa)AH12BCarico verticale ammesso (kN)Massa
(g)
Prezzo unitario
TipoD
HNFJR288205010028.25.26.5136.550 
3812308010035.47.410191359 
488205010033.25.26.5136.573 
12308010035.47.410191385 
588205010033.25.26.5136.5115 
12308010035.47.4101913129 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HNFJR28-8-20
HNFJR28-8-50
HNFJR28-8-100
HNFJR38-12-30
HNFJR38-12-80
HNFJR38-12-100
HNFJR48-8-20
HNFJR48-8-50
HNFJR48-8-100
HNFJR48-12-30
HNFJR48-12-80
HNFJR48-12-100
HNFJR58-8-20
HNFJR58-8-50
HNFJR58-8-100
HNFJR58-12-30
HNFJR58-12-80
HNFJR58-12-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza D
(mm)
Carico ammesso (Dettagli)
(kN)
Lunghezza vite A
(mm)
Altezza corpo principale
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)

12.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10286.52028.28

12.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10286.55028.28

12.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10286.510028.28

14.67 €

1 Disponibile 5 giorni 1038133035.412

14.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1038138035.412

14.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10381310035.412

18.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10486.52033.28

18.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10486.55033.28

18.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10486.510033.28

19.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1048133035.412

19.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1048138035.412

19.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10481310035.412

21.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10586.52033.28

21.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10586.55033.28

21.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10586.510033.28

22.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1058133035.412

22.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1058138035.412

22.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10581310035.412

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo vite di livellamento Angolo di rotazione θ(deg) 30 Volantino di regolazione altezza Non fornito
Trattamento superficie filettatura Cromatura trivalente Proprietà Standard Meccanismo rotante Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico