Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Leva | |
Materiale | Trattamento superficie | |
C-LRGNN | Acciaio al carbonio per struttura meccanica | Cromatura |
Codice componente |
C-LRGNN5 |
Codice componente | L | D | H | B | d | Massa di riferimento (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | P | |||||||
C-LRGNN | 5 | 40 | 12 | 9 | 7 | 2 | 15 | |
6 | 50 | 14 | 10 | 8 | 2 | 19 | ||
8 | 63 | 16 | 11 | 10 | 3 | 33 | ||
10 | 80 | 20 | 14 | 12 | 3 | 66 | ||
12 | 100 | 25 | 18 | 15 | 4 | 134 | ||
16 | 125 | 32 | 22 | 18 | 5 | 229 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
C-LRGNN5 |
C-LRGNN6 |
C-LRGNN8 |
C-LRGNN10 |
C-LRGNN12 |
C-LRGNN16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva L (o H1) (mm) | Diametro vite di avanzamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40 | 7 | |
8.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | 8 | |
8.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 63 | 10 | |
11.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 12 | |
14.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 100 | 15 | |
15.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 125 | 18 |
Loading...
Tipo | Stazionario | Profilo | Conico | Materiale maniglia | Acciaio al carbonio per struttura meccanica |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie maniglia | Cromatura | Materiale sezione di montaggio | Acciaio al carbonio per struttura meccanica | Trattamento superficie sezione di montaggio | Cromatura |
Metodo di montaggio | A pressione |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L (o H1)(mm)
Diametro vite di avanzamento(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali