Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
La parte *d è il foro H7.
L'immagine inferiore nella foto è solo per D=100.
La parte *S è il foro del grano di riferimento. Per i grani di riferimento, selezionare il prodotto applicabile a P.255 o reperirlo separatamente dal catalogo.
Tipo | Volantino | Boccola |
[ M ]Materiale | [ M ]Materiale | |
C-PCHBK(Foro rotondo) | Resina fenolica | Acciaio al carbonio per struttura meccanica |
C-PCHBM(Foro maschiato) | Ottone(Inserto) |
Codice componente |
C-PCHBK50 |
Codice componente | A | H | Lf | h | D1 | d | M | S | d1 | Massa di riferimento (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | D | |||||||||||
C-PCHBK (Foro rotondo) | 50 | 12 | 32 | 16 | 12 | 23 | 8 | - | 3 | 7.5 | 43 | 679 |
63 | 15 | 32 | 20 | 9.7 | 26 | 10 | - | 3 | 8 | 60 | 697 | |
80 | 18 | 38 | 25 | 13 | 34 | 12 | - | 4 | 11 | 119 | 715 | |
100 | 20 | 47 | 28 | 16 | 36 | 16 | - | 4 | 10 | 193 | 735 | |
C-PCHBM (Foro maschiato) | 50 | 12 | 31 | 20 | 12 | 22 | - | 8 | - | 7 | 34 | 679 |
63 | 15 | 32 | 20 | 9.7 | 26 | - | 10 | - | 8 | 61 | 697 | |
80 | 18 | 38 | 25 | 13 | 34 | - | 12 | - | 11 | 130 | 715 | |
100 | 20 | 46 | 28 | 16 | 36 | - | 16 | - | 10 | 196 | 735 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
C-PCHBK50 |
C-PCHBK63 |
C-PCHBK80 |
C-PCHBK100 |
C-PCHBM50 |
C-PCHBM63 |
C-PCHBM80 |
C-PCHBM100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maniglia, D.E. D (Ø) | Maniglia, spessore t (mm) | Sezione di attacco, D.E. d1 (Ø) | Lavorazione sedi viti di fermo | Diametro foro d (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 50 | 32 | 23 | Non fornito | 8 | |
8.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 63 | 32 | 26 | Non fornito | 10 | |
8.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | 38 | 34 | Non fornito | 12 | |
11.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 100 | 47 | 36 | Non fornito | 16 | |
8.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 50 | 31 | 22 | In dotazione (1 punto) | 8 | |
8.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 63 | 32 | 26 | In dotazione (1 punto) | 10 | |
8.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 38 | 34 | In dotazione (1 punto) | 12 | |
8.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 100 | 46 | 36 | In dotazione (1 punto) | 16 |
Loading...
Maniglia, materiale | Resina fenolica | Sezione di attacco, lavorazione fori | Foro rotondo | Maniglia | Senza maniglia |
---|---|---|---|---|---|
Maniglia, superficie | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Maniglia, D.E. D(Ø)
Maniglia, spessore t(mm)
Sezione di attacco, D.E. d1(Ø)
Lavorazione sedi viti di fermo
Diametro foro d(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali