• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti flottanti / Attacco rapido / [Maschiati] Kit connettore cilindro e supporto

Giunti flottanti / Attacco rapido / [Maschiati] Kit connettore cilindro e supporto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti flottanti/Attacco rapido/[Maschiati] Kit connettore cilindro e supporto:Immagine relativa
TipoCon supportoMaterialeTrattamento superficieDurezza
FJRHAHLRAEN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale500HV~
Il trattamento Nitrurazione in bagno di sale potrebbe causare un colore non omogeneo, che non influisce sul funzionamento meccanico.
Per i dettagli del trattamento Nitrurazione in bagno di sale, vedere P.1907.

Specifiche

Cod. comp.
FJRHA5-0.8
Cod. comp.Connettore cilindroSupportoPrezzo unitario
TipoPasso MTDLhBCD1AT1h1WHaPdd1H1Lu
FJRHA3-0.5465389.26.5128434135244.584.413
4-0.747631011.58148436156264.584.414
5-0.868731213.991710442187305.59.55.417
6-1.0610841416.2111911544208325.59.55.419
8-1.25813941719.61423135522410386.6116.522
10-1.258161142124.21828135563012426.6116.524
14-1.5122113426302334175703615529148.630
18-1.515251553034.6273821684431962111710.536

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJRHA3-0.5
FJRHA4-0.7
FJRHA5-0.8
FJRHA6-1.0
FJRHA8-1.25
FJRHA10-1.25
FJRHA14-1.5
FJRHA18-1.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura di collegamento nominale M
(mm)

14.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M3–M8] M3

14.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M4

15.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M5

16.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M6

18.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M8

18.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M10–M18] M10

20.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M10–M18] M14

23.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M10–M18] M18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettore cilindro Tipo di attacco, lato cilindro Maschiati Dettagli connettore cilindro Kit
Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Trattamento superficie Nitrurazione in bagno di sale

Prodotti complementari

Supporto tecnico