Giunti flottanti / Attacco rapido / [Maschiati] Connettore cilindro configurabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti flottanti/Attacco rapido/[Maschiati] Connettore cilindro configurabile:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieDurezza
FJGFEN 1.1191 Equiv.Cromatura dura750HV~
FJRLEN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale500HV~
Per FJRSWL, vedere il catalogo elettronico.
Il trattamento Nitrurazione in bagno di sale può causare un colore non omogeneo, che non influisce sul funzionamento meccanico.
Per i dettagli del trattamento Nitrurazione in bagno di sale, vedere P.1907.
Nessun trattamento Nitrurazione in bagno di sale sull'estremità filettata di FJRL.

Specifiche

Cod. comp.-T-L
FJGF4-0.7
 
-
 
4.5
 
-
 
15
 
Cod. comp.-T-L
FJRL4-0.7
 
-
 
8
 
-
 
20
 
■T/L configurabili
Cod. comp.T
Incrementi di 0.1mm
L
Incrementi di 1mm
hDBCPrezzo unitario
TipoPasso M
FJGF3-0.52.0~20.03~103689.2 
4-0.72.0~20.03~2071011.5 
5-0.82.0~20.03~2081213.9 
6-1.03.0~20.04~304101416.2 
8-1.03.0~20.04~30131719.6 
8-1.253.0~20.0
10-1.253.0~20.04~40162124.2 
10-1.53.0~20.0
12-1.254.0~20.05~40182326.6 
12-1.54.0~20.0
14-1.54.0~20.05~40212630 
16-1.58.0~30.08~405253034.6 
18-1.58.0~30.08~40
22-1.510.0~30.010~406273236.9 
Quando h+T+L≤3M, il foro maschiato può essere passante.
FJGF è un connettore flottante per cilindri dell'aria.
Esempio del metodo di configurazione della dimensione T
• Configurare la dimensione T quando si utilizza una combinazione di supporto originale/barra piatta.
• È possibile ridurre al minimo il lasco mediante una configurazione della misura che tiene conto della larghezza scanalatura/tolleranza.
■Esempio di dimensioni T connettore per collegamento a barra piatta Unità: mm
Metodo di lavorazioneSpessore piastraTolleranzaDimensione T connettoreLasco*
Limite sup.Limite inf.
Es. 1 Laminatura a freddo4.50-0.14.50.05~0.2
Es. 2 Laminatura a caldo5+0.3-0.35.30.05~0.7
* Gioco per tolleranza tra barra piatta e connettore
■Selezione T /L configurabile
Cod. comp.Selezione
T
L
Incrementi di 1mm
hDB(C)Prezzo unitario
TipoPasso M
FJRL3-0.523456         3~503689.2 
4-0.7234568        3~6071011.5 
5-0.8 34568910      3~6081213.9 
6-1.0 3456891012     4~804101416.2 
8-1.0  456891012131516  4~100131719.6 
8-1.25
10-1.25  45689101213151619204~100162124.2 
10-1.5
12-1.25   5689101213151619205~100182326.6 
12-1.5
14-1.5   5689101213151619205~100212630 
16-1.5     89101213151619208~1005253034.6 
18-1.5     89101213151619208~100 
22-1.5        12 15  2010~1006273236.9 
Per i supporti compatibili, vedere HLRAF (P.1533).
Quando h+T+L≤3M, il foro maschiato può essere passante.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJGF3-0.5-[2-20/0.1]-[3-10/1]
FJGF4-0.7-[2-20/0.1]-[3-20/1]
FJGF5-0.8-[2-20/0.1]-[3-20/1]
FJGF6-1.0-[3-20/0.1]-[4-30/1]
FJGF8-1.0-[3-20/0.1]-[4-30/1]
FJGF8-1.25-[3-20/0.1]-[4-30/1]
FJGF10-1.5-[3-20/0.1]-[4-40/1]
FJGF10-1.25-[3-20/0.1]-[4-40/1]
FJGF12-1.5-[4-20/0.1]-[5-40/1]
FJGF12-1.25-[4-20/0.1]-[5-40/1]
FJGF14-1.5-[4-20/0.1]-[5-40/1]
FJGF16-1.5-[8-30/0.1]-[8-40/1]
FJGF18-1.5-[8-30/0.1]-[8-40/1]
FJGF22-1.5-[10-30/0.1]-[10-40/1]
FJRL3-0.5-[2,​3,​4,​5,​6]-[3-50/1]
FJRL4-0.7-[2,​3,​4,​5,​6,​8]-[3-60/1]
FJRL5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]-[3-60/1]
FJRL6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]-[4-80/1]
FJRL8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]-[4-100/1]
FJRL8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]-[4-100/1]
FJRL10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[4-100/1]
FJRL10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[4-100/1]
FJRL12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJRL12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJRL14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJRL16-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[8-100/1]
FJRL18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[8-100/1]
FJRL22-1.5-[12,​15,​20]-[10-100/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura di collegamento nominale M
(mm)
Filettatura di collegamento nominale p
(mm)
Tipo Trattamento superficie Larghezza cava T
(mm)
L
(mm)

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M30.5–0.8-Ossido nero2 ~ 203 ~ 10

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M40.5–0.8-Ossido nero2 ~ 203 ~ 20

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M50.5–0.8-Ossido nero2 ~ 203 ~ 20

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M61–1.75-Ossido nero3 ~ 204 ~ 30

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M81–1.75-Ossido nero3 ~ 204 ~ 30

-

1 7 giorni 10[M3–M8] M81–1.75-Ossido nero3 ~ 204 ~ 30

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M101–1.75-Ossido nero3 ~ 204 ~ 40

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M101–1.75-Ossido nero3 ~ 204 ~ 40

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M121–1.75-Ossido nero4 ~ 205 ~ 40

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M121–1.75-Ossido nero4 ~ 205 ~ 40

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M141–1.75-Ossido nero4 ~ 205 ~ 40

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M161–1.75-Ossido nero8 ~ 308 ~ 40

-

1 7 giorni 10[M10–M18] M181–1.75-Ossido nero8 ~ 308 ~ 40

-

1 7 giorni 10[M20–M26] M221–1.75-Ossido nero10 ~ 3010 ~ 40

-

1 9 giorni 10[M3–M8] M3-L configurabile(Incrementi di 1mm)Nitrurazione in bagno di sale2 ~ 63 ~ 50

-

1 9 giorni 10[M3–M8] M4-L configurabile(Incrementi di 1mm)Nitrurazione in bagno di sale2 ~ 83 ~ 60

-

1 9 giorni 10[M3–M8] M5-L configurabile(Incrementi di 1mm)Nitrurazione in bagno di sale3 ~ 103 ~ 60

-

1 9 giorni 10[M3–M8] M6-L configurabile(Incrementi di 1mm)Nitrurazione in bagno di sale3 ~ 124 ~ 80

-

1 9 giorni 10[M3–M8] M8-L configurabile(Incrementi di 1mm)Nitrurazione in bagno di sale4 ~ 164 ~ 100

-

1 9 giorni 10[M3–M8] M8-L configurabile(Incrementi di 1mm)Nitrurazione in bagno di sale4 ~ 164 ~ 100

-

1 9 giorni 10[M10–M18] M10-L configurabile(Incrementi di 1mm)Nitrurazione in bagno di sale4 ~ 204 ~ 100

-

1 9 giorni 10[M10–M18] M10-L configurabile(Incrementi di 1mm)Nitrurazione in bagno di sale4 ~ 204 ~ 100

-

1 9 giorni 10[M10–M18] M12-L configurabile(Incrementi di 1mm)Nitrurazione in bagno di sale5 ~ 205 ~ 100

-

1 9 giorni 10[M10–M18] M12-L configurabile(Incrementi di 1mm)Nitrurazione in bagno di sale5 ~ 205 ~ 100

-

1 9 giorni 10[M10–M18] M14-L configurabile(Incrementi di 1mm)Nitrurazione in bagno di sale5 ~ 205 ~ 100

-

1 9 giorni 10[M10–M18] M16-L configurabile(Incrementi di 1mm)Nitrurazione in bagno di sale8 ~ 208 ~ 100

-

1 9 giorni 10[M10–M18] M18-L configurabile(Incrementi di 1mm)Nitrurazione in bagno di sale8 ~ 208 ~ 100

-

1 9 giorni 10[M20–M26] M22-L configurabile(Incrementi di 1mm)Nitrurazione in bagno di sale12 ~ 2010 ~ 100

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Giunti flottanti/Attacco rapido/[Maschiati] Connettore cilindro configurabile:Immagine relativa

Giunti flottanti/Attacco rapido/[Maschiati] Connettore cilindro configurabile:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Giunti flottanti Cilindro usato Cilindro aria Tipo di attacco, lato cilindro Maschiati
Materiale prigioniero EN 1.1191 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico