Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | Estremità filo | - | Corsa | - | Lunghezza esterna Lunghezza filo | ||
Sinistra | - | Destra | ||||||
CWP0.7 CWW1.2 | - - | M03 P04 | - - | N03 N04 | - | S40 | - | 1000 1200 |
Codice componente | Selezione N. estremità filo | S (Corsa) Incrementi di 10mm | L (Lunghezza esterna) Incrementi di 10mm | Diam. filo (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Estremità esterna | Dado incluso | Forza di esercizio max N {kgf} | Raggio di curvatura minimo R | |||||
Tipo | N. | Sinistra | Destra | M (Fil. grossa) | B | T | ||||||||
CWP | 0.7 | M N P | 03 04 05 | M N P | 03 04 05 | 40~500 | 200~3000 | 0.75 | 5 | M5 | 8 | 3.2 | 294[30] | 75 |
1.2 | 40~500 | 200~3000 | 1.2 | 5 | M6 | 10 | 3.6 | 706[72] | ||||||
2.0 | 40~500 | 300~3000 | 2.0 | 6 | M8 | 13 | 5 | 1878[192] | 100 |
Codice componente | Selezione N. estremità filo | L Incrementi di 10mm | Diam. filo (Ø) | Forza di esercizio max N {kgf} | Raggio di curvatura minimo R | ||||
Tipo | N. | Sinistra | Destra | ||||||
CWW | 0.7 | M N P | 03 | M N P | 03 | 40~5000 | 0.75 | 294[30] | 20 |
1.2 | 04 | 04 | 40~5000 | 1.2 | 706[72] | 32 | |||
2.0 | 05 | 05 | 40~5000 | 2.0 | 1878[192] | 52 |
Diam. filo d | Fattore di sicurezza | Max | 60% | 30% | 10% |
N. di trazioni | 0.1 milione di volte | 0.3 milione di volte | 0.5 milione di volte | 1 milione di volte | |
0.7 | Forza di esercizio N[kgf] | 294 [30] | 176 [18] | 88 [9] | 29 [3] |
1.2 | 706 [72] | 424 [43] | 212 [22] | 71 [7] | |
2.0 | 1878 [192] | 1127 [115] | 563 [58] | 188 [19] |
Diam. filo d | Struttura filo (Intrecciato) | Alla massima forza di esercizio | |||
Carico applicato | Allungamento totale | Allungamento elastico | Allungamento permanente | ||
0.7 | Multitreccia (7x19) | 294N | 1.17% | 1.13% | 0.04% |
1.2 | 706N | 1.13% | 1.09% | 0.03% | |
2.0 | 1878N | 1.13% | 1.08% | 0.05% |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CWP0.7-M03-M03-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP0.7-M03-N03-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP0.7-M03-P03-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP0.7-N03-M03-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP0.7-N03-N03-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP0.7-N03-P03-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP0.7-P03-M03-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP0.7-P03-N03-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP0.7-P03-P03-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP1.2-M04-M04-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP1.2-M04-N04-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP1.2-M04-P04-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP1.2-N04-M04-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP1.2-N04-N04-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP1.2-N04-P04-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP1.2-P04-M04-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP1.2-P04-N04-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP1.2-P04-P04-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP2.0-M05-M05-S[40-500/10]-[300-3000/10] |
CWP2.0-M05-N05-S[40-500/10]-[300-3000/10] |
CWP2.0-M05-P05-S[40-500/10]-[300-3000/10] |
CWP2.0-N05-M05-S[40-500/10]-[300-3000/10] |
CWP2.0-N05-N05-S[40-500/10]-[300-3000/10] |
CWP2.0-N05-P05-S[40-500/10]-[300-3000/10] |
CWP2.0-P05-M05-S[40-500/10]-[300-3000/10] |
CWP2.0-P05-N05-S[40-500/10]-[300-3000/10] |
CWP2.0-P05-P05-S[40-500/10]-[300-3000/10] |
CWW0.7-M03-M03-[40-5000/10] |
CWW0.7-M03-N03-[40-5000/10] |
CWW0.7-M03-P03-[40-5000/10] |
CWW0.7-N03-M03-[40-5000/10] |
CWW0.7-N03-N03-[40-5000/10] |
CWW0.7-N03-P03-[40-5000/10] |
CWW0.7-P03-M03-[40-5000/10] |
CWW0.7-P03-N03-[40-5000/10] |
CWW0.7-P03-P03-[40-5000/10] |
CWW1.2-M04-M04-[40-5000/10] |
CWW1.2-M04-N04-[40-5000/10] |
CWW1.2-M04-P04-[40-5000/10] |
CWW1.2-N04-M04-[40-5000/10] |
CWW1.2-N04-N04-[40-5000/10] |
CWW1.2-N04-P04-[40-5000/10] |
CWW1.2-P04-M04-[40-5000/10] |
CWW1.2-P04-N04-[40-5000/10] |
CWW1.2-P04-P04-[40-5000/10] |
CWW2.0-M05-M05-[40-5000/10] |
CWW2.0-M05-N05-[40-5000/10] |
CWW2.0-M05-P05-[40-5000/10] |
CWW2.0-N05-M05-[40-5000/10] |
CWW2.0-N05-N05-[40-5000/10] |
CWW2.0-N05-P05-[40-5000/10] |
CWW2.0-P05-M05-[40-5000/10] |
CWW2.0-P05-N05-[40-5000/10] |
CWW2.0-P05-P05-[40-5000/10] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Diam. filo (Ø) | N. terminale filo selezionabile (Sinistra) | N. terminale filo selezionabile (Destra) | Corsa S (mm) | Lunghezza esterna L (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 0.7 | M3 (Filettato) | M3 (Filettato) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 0.7 | M3 (Filettato) | M3 (Maschiato) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 0.7 | M3 (Filettato) | Ø3.2 (Anello) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 0.7 | M3 (Maschiato) | M3 (Filettato) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 0.7 | M3 (Maschiato) | M3 (Maschiato) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 0.7 | M3 (Maschiato) | Ø3.2 (Anello) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 0.7 | Ø3.2 (Anello) | M3 (Filettato) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 0.7 | Ø3.2 (Anello) | M3 (Maschiato) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 0.7 | Ø3.2 (Anello) | Ø3.2 (Anello) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 1.2 | M4 (Filettato) | M4 (Filettato) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 1.2 | M4 (Filettato) | M4 (Maschiato) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 1.2 | M4 (Filettato) | Ø4.2 (Anello) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 1.2 | M4 (Maschiato) | M4 (Filettato) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 1.2 | M4 (Maschiato) | M4 (Maschiato) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 1.2 | M4 (Maschiato) | Ø4.2 (Anello) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 1.2 | Ø4.2 (Anello) | M4 (Filettato) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 1.2 | Ø4.2 (Anello) | M4 (Maschiato) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 1.2 | Ø4.2 (Anello) | Ø4.2 (Anello) | 40 ~ 500 | 200 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 2.0 | M5 (Filettato) | M5 (Filettato) | 40 ~ 500 | 300 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 2.0 | M5 (Filettato) | M5 (Maschiato) | 40 ~ 500 | 300 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 2.0 | M5 (Filettato) | Ø5.2 (Anello) | 40 ~ 500 | 300 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 2.0 | M5 (Maschiato) | M5 (Filettato) | 40 ~ 500 | 300 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 2.0 | M5 (Maschiato) | M5 (Maschiato) | 40 ~ 500 | 300 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 2.0 | M5 (Maschiato) | Ø5.2 (Anello) | 40 ~ 500 | 300 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 2.0 | Ø5.2 (Anello) | M5 (Filettato) | 40 ~ 500 | 300 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 2.0 | Ø5.2 (Anello) | M5 (Maschiato) | 40 ~ 500 | 300 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Cavi di collegamento | 2.0 | Ø5.2 (Anello) | Ø5.2 (Anello) | 40 ~ 500 | 300 ~ 3000 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 0.7 | M3 (Filettato) | M3 (Filettato) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 0.7 | M3 (Filettato) | M3 (Maschiato) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 0.7 | M3 (Filettato) | Ø3.2 (Anello) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 0.7 | M3 (Maschiato) | M3 (Filettato) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 0.7 | M3 (Maschiato) | M3 (Maschiato) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 0.7 | M3 (Maschiato) | Ø3.2 (Anello) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 0.7 | Ø3.2 (Anello) | M3 (Filettato) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 0.7 | Ø3.2 (Anello) | M3 (Maschiato) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 0.7 | Ø3.2 (Anello) | Ø3.2 (Anello) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 1.2 | M4 (Filettato) | M4 (Filettato) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 1.2 | M4 (Filettato) | M4 (Maschiato) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 1.2 | M4 (Filettato) | Ø4.2 (Anello) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 1.2 | M4 (Maschiato) | M4 (Filettato) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 1.2 | M4 (Maschiato) | M4 (Maschiato) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 1.2 | M4 (Maschiato) | Ø4.2 (Anello) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 1.2 | Ø4.2 (Anello) | M4 (Filettato) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 1.2 | Ø4.2 (Anello) | M4 (Maschiato) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 1.2 | Ø4.2 (Anello) | Ø4.2 (Anello) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 2.0 | M5 (Filettato) | M5 (Filettato) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 2.0 | M5 (Filettato) | M5 (Maschiato) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 2.0 | M5 (Filettato) | Ø5.2 (Anello) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 2.0 | M5 (Maschiato) | M5 (Filettato) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 2.0 | M5 (Maschiato) | M5 (Maschiato) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 2.0 | M5 (Maschiato) | Ø5.2 (Anello) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 2.0 | Ø5.2 (Anello) | M5 (Filettato) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 2.0 | Ø5.2 (Anello) | M5 (Maschiato) | - | - | 40 ~ 5000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Fili di collegamento | 2.0 | Ø5.2 (Anello) | Ø5.2 (Anello) | - | - | 40 ~ 5000 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. filo(Ø)
N. terminale filo selezionabile (Sinistra)
N. terminale filo selezionabile (Destra)
Corsa S(mm)
Lunghezza esterna L(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali