• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Molle a spirale con filo a sezione rotonda / Deflessione 60%-75% / Riferimento D.E.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Molle a spirale con filo a sezione rotonda/Deflessione 60%-75%/Riferimento D.E.:Immagine relativa
Materiale JIS-SWP-A

Specifiche

Codice componente
WY13-60
■Costante molla D12 e 14 per WY e D12,14 e 20 per WT non disponibili.
 TipoWYWRWFWLWTWMWHWB
D 
2          0.5{0.05}             
3 N/mm
0.1
{kgf/mm}{0.01}
  N/mm 0.3
{kgf/mm}{0.03}
  N/mm 0.5
{kgf/mm}{0.05}
  N/mm 1.0
{kgf/mm}{0.1}
  1.5
{0.15}
  2.0
{0.2}
     3.9{0.4} 
4             2.9{0.3}  4.9{0.5} 
5         N/mm 2.0
{kgf/mm}{0.2}
  N/mm 2.9
{kgf/mm}{0.3}
  N/mm 5.9
{kgf/mm}{0.6}
  N/mm 9.8
{kgf/mm}{1.0}
 
6                
8                
10 N/mm 0.2
{kgf/mm}{0.02}
               
12                
13             N/mm 9.8
{kgf/mm}{1.0}
  N/mm 19.6
{kgf/mm}{2.0}
 
14                
16                
18    N/mm 0.5
{kgf/mm}{0.05}
  N/mm 1.0
{kgf/mm}{0.1}
  N/mm 2.9
{kgf/mm}{0.3}
  N/mm 3.9
{kgf/mm}{0.4}
  N/mm 4.9
{kgf/mm}{0.5}
  N/mm 14.7
{kgf/mm}{1.5}
  29.4{3.0} 
20                  
22                N/mm
29.4
{kgf/mm}
{3.0}
 
27                 
FmaxF=L×75%F=L×60%F=L×45%F=L×40%F=L×40%F=L×35%F=L×30%F=L×25%
■WY: Fmax (Deflessione ammessa) =Lx75%
dLunghezza a bloccoF
max
Carico N{kgf}maxCodice componentePrezzo unitario
D-L10 ~ 19 pz.
0.161.0 3.750.38{0.04}WY3-5 
0.22.0 7.50.75{0.08}10
0.233.611.21.12{0.11}15
0.233.6151.5 {0.15}20
0.255.518.71.87{0.19}25 
0.266.522.52.25{0.23}30
0.21.13.750.38{0.04}WY4-5 
0.231.97.50.7 {0.08}10
0.231.911.21.1 {0.11}15
0.252.7151.5 {0.15}20
0.29518.71.8 {0.19}25 
0.29522.52.2 {0.23}30
0.327.726.22.6 {0.26}35
0.327.7302.9 {0.3}40
0.251.77.50.7 {0.08}WY5-10 
0.251.711.21.1 {0.11}15
0.33.2151.5 {0.15}20
0.33.218.71.8  {0.19}25 
0.356.322.52.2 {0.23}30
0.356.326.22.6 {0.26}35
0.389.2302.9 {0.3}40
0.389.233.73.3 {0.34}45
0.389.237.53.7 {0.38}50
0.32.17.50.75{0.08}WY6-10 
0.322.811.21.1 {0.11}15
0.322.8151.5 {0.15}20
0.354.118.71.8 {0.19}25 
0.385.622.52.2 {0.23}30
0.385.626.22.6 {0.26}35
0.47.2302.9{0.3}40
0.47.233.73.3{0.34}45
0.47.237.53.7{0.38}50
0.4512.241.24.0{0.41}55 
0.4512.2454.4{0.45}60
0.4512.248.74.8{0.49}65
0.4512.252.55.1{0.53}70

dLunghezza a bloccoF
max
Carico N{kgf}maxCodice componentePrezzo unitario
D-L10 ~ 19 pz.
0.352.1 7.50.75{0.08}WY8-











10 
0.383 11.21.1 {0.11}15
0.43.5151.5 {0.15}20
0.43.518.71.8 {0.19}25 
0.455.722.52.2 {0.23}30
0.455.726.22.6 {0.26}35
0.455.7302.9 {0.3}40
0.455.733.73.3 {0.34}45
0.5937.53.7 {0.38}50
0.5941.24.0 {0.41}55 
0.59454.4 {0.45}60
0.5948.74.8 {0.49}65
0.5952.55.1 {0.53}70
0.5311.22.26{0.23}WY10-











15 
0.554.6152.9 {0.3}20
0.554.618.73.7 {0.37}25
0.66.622.54.4 {0.45}30
0.66.626.25.1 {0.52}35
0.659.1305.9 {0.6}40
0.659.133.76.6 {0.67}45
0.659.137.57.4 {0.75}50
0.712.641.28.1 {0.82}55 
0.712.6458.8 {0.9}60
0.712.648.79.6 {0.97}65
0.712.652.510.3 {1.05}70

dLunghezza a bloccoF
max
Carico N{kgf}maxCodice componentePrezzo unitario
D-L10 ~ 19 pz.
0.63.9 152.9{0.3}WY13-20 
0.655.1 18.73.7{0.37}25
0.655.122.54.4{0.45}30
0.76.726.25.1{0.52}35
0.758.7305.9{0.6}40
0.758.733.76.6{0.67}45
0.811.637.57.4{0.75}50
0.811.641.28.1{0.82}55 
0.811.6458.8{0.9}60
0.8515.348.79.6{0.97}65
0.8515.352.510.3{1.05}70
0.653.6152.9{0.3}WY16-20 
0.74.618.73.7{0.37}25
0.755.722.54.4{0.45}30
0.8726.25.1{0.52}35
0.859305.9{0.6}40
0.85933.76.6{0.67}45
0.911.337.57.4{0.75}50
0.911.341.28.1{0.82}55 
0.911.3458.8{0.9}60
0.911.348.79.6{0.97}65
0.911.352.510.3{1.05}70
• Metodo di calcolo del carico = Costante molla x Deflessione
(Unità internaz.) N=N/mmxFmm
kgf=kgf/mmxFmm
(kgf=Nx0.101972)

Le due estremità delle molle WY non sono rettificate.
I valori della lunghezza a blocco sono solo di riferimento.
Possono esserci alcune variazioni in base al lotto.
Numero utilizzi: 1 milione di volte
Descrizione prodotto P.327
Utilizzo e precauzioni per le molle a spirale P.328
■WR: Fmax (Deflessione ammessa) = Lx60%
dLunghezza a bloccoF
max
Carico N{kgf}maxCodice componentePrezzo unitario
D-L10 ~ 19 pz.
0.231.830.9{0.09}WR3-






5 
0.252.361.8{0.18}10
0.34.892.6{0.27}15
0.34.8123.5{0.36}20
0.326.8154.4{0.45}25 
0.326.8185.3{0.54}30
0.3511.5216.2{0.63}35
0.3511.5247.1{0.72}40
0.261.630.9{0.09}WR4-












5 
0.292.261.8{0.18}10
0.323.292.6{0.27}15
0.386.5123.5{0.36}20
0.386.5154.4{0.45}25 
0.48.4185.3{0.54}30
0.48.4216.2{0.63}35
0.4515247.1{0.72}40
0.4515277.9{0.81}45
0.4515308.8{0.9    }50
0.4515339.7{0.99}55
0.523.53610.6{1.08}60
0.5253911.5{1.17}65
0.5254212.4{1.26}70
0.31.630.9{0.09}WR5-












5 
0.352.861.8{0.18}10
0.352.892.6{0.27}15
0.44.8123.5{0.36}20
0.458154.4{0.45}25 
0.458185.3{0.54}30
0.512.5216.2{0.63}35
0.512.5247.1{0.72}40
0.5517.6277.9{0.81}45
0.5518308.8{0.9}50
0.5520339.7{0.99}55 
0.55203610.6{1.08}60
0.5520.93911.5{1.2}65
0.5520.94212.4{1.3}70
0.321.630.9{0.09}WR6-













5 
0.43.261.8{0.18}10
0.43.292.6{0.27}15
0.57.5123.5{0.36}20
0.57.5154.4{0.45}25 
0.57.5185.3{0.54}30
0.5511.5216.2{0.63}35
0.5511.5247.1{0.72}40
0.617.4277.9{0.81}45
0.617.4308.8{0.9}50
0.617.4339.7{0.99}55 
0.617.43610.6{1.08}60
0.617.43911.5{1.17}65
0.617.44212.4{1.26}70
0.6527.34814.1{1.4 }80
0.452.761.8{0.18}WR8-












10 
0.5492.6{0.27}15
0.54123.5{0.36}20
0.555.8154.4{0.45}25 
0.68.4185.3{0.54}30
0.68.4216.2{0.63}35
0.68.4247.1{0.72}40
0.716277.9{0.81}45
0.716308.8{0.9}50
0.716339.7{0.99}55 
0.7163610.6{1.08}60
0.7163911.5{1.17}65
0.7164212.4{1.26}70
0.7522.94814.1{1.4}80

dLunghezza a bloccoF
max
Carico N{kgf}maxCodice componentePrezzo unitario
D-L10 ~ 19 pz.
0.553.661.8{0.18}WR10-10 
0.64.892.6{0.27}15
0.656.5123.5{0.36}20
0.656.5154.4{0.45}25
0.78.8185.3{0.54}30
0.78.8216.2{0.63}35
0.78.8247.1{0.72}40
0.816277.9{0.81}45
0.816308.8{0.9}50
0.816339.7{0.99}55 
0.85213610.6{1.08}60
0.85213911.5{1.17}65
0.85214212.4{1.26}70
0.928.84814.1{1.4}80
0.63.661.8{0.18}WR12-10 
0.654.692.6{0.27}15
0.654.6123.5{0.36}20
0.76154.4{0.45}25
0.76185.3{0.54}30
0.76216.2{0.63}35
0.810.4247.1{0.72}40
0.810.4277.9{0.81}45
0.917.1308.8{0.9}50
0.917.1339.7{0.99}55 
0.917.13610.6{1.08}60
0.917.13911.5{1.17}65
0.917.14212.4{1.26}70
1.0284814.1{1.4}80
0.63.261.8{0.18}WR13-10 
0.74.992.6{0.27}15
0.74.9123.5{0.36}20
0.88.4154.4{0.45}25
0.88.4185.3{0.54}30
0.88.4216.2{0.63}35
0.913.5247.1{0.72}40
0.913.5277.9{0.81}45
0.913.5308.8{0.9}50
0.913.5339.7{0.99}55 
1.0223610.6{1.08}60
1.0223911.5{1.17}65
1.0224212.4{1.26}70
1.0224814.1{1.4}80
1.0225415.9{1.62}90
0.74.692.6{0.27}WR14-15 
0.755.6123.5{0.36}20
0.87.2154.4{0.45}25
0.87.2185.3{0.54}30
0.87.2216.2{0.63}35
0.911.3247.1{0.72}40
0.911.3277.9{0.81}45
0.911.3308.8{0.9}50
1.018339.7{0.99}55 
1.0183610.6{1.08}60
1.0183911.5{1.17}65
1.0184212.4{1.26}70
1.128.64814.1{1.4}80
1.128.65415.9{1.62}90

dLunghezza a bloccoF
max
Carico N{kgf}maxCodice componentePrezzo unitario
D-L10 ~ 19 pz.
0.754.592.6{0.27}WR16-












15 
0.85.6123.5{0.36}20
0.98154.4{0.45}25
0.98185.3{0.54}30
0.98216.2{0.63}35
1.013247.1{0.72}40
1.013277.9{0.81}45
1.013308.8{0.9}50
1.013339.7{0.99}55 
1.1203610.6{1.08}60
1.1203911.5{1.17}65
1.1204212.4{1.26}70
1.1204814.1{1.4}80
1.228.85415.9{1.62}90
1.07125.8{0.6}WR18-











20 
1.07157.4{0.75}25
1.19.9188.8{0.9}30
1.19.92110.3{1.05}35
1.214.42411.8{1.2}40
1.214.42713.2{1.35}45
1.214.43014.7{1.5}50
1.319.53316.2{1.65}55 
1.319.53617.7{1.8}60
1.319.53919.1{1.95}65
1.319.54220.6{2.1}70
1.427.34823.5{2.4}80
1.06125.8{0.6}WR20-











20 
1.18.3157.4{0.75}25
1.18.3188.8{0.9}30
1.210.82110.3{1.05}35
1.210.82411.8{1.2}40
1.210.82713.2{1.35}45
1.3153014.7{1.5}50
1.3153316.2{1.65}55 
1.3153617.7{1.8}60
1.3153919.1{1.95}65
1.4214220.6{2.1}70
1.4214823.5{2.4}80
1.16.9125.9{0.6}WR22-











20 
1.29157.4{0.75}25
1.29188.8{0.9}30
1.312.42110.3{1.05}35
1.312.42411.8{1.2}40
1.312.42713.2{1.35}45
1.416.13014.7{1.5}50
1.416.13316.2{1.65}55 
1.416.13617.7{1.8}60
1.522.53919.1{1.95}65
1.522.54220.6{2.1}70
1.522.54823.5{2.4}80
1.38.5188.8{0.9}WR27-









30 
1.410.52110.3{1.05}35
1.410.52411.8{1.2}40
1.410.52713.2{1.35}45
1.617.63014.7{1.5}50
1.617.63316.2{1.65}55 
1.617.63617.7{1.8}60
1.722.13919.1{1.95}65
1.722.14220.6{2.1}70
1.722.14823.5{2.4}80
• Metodo di calcolo del carico = Costante molla x Deflessione
   (Unità internaz.) N=N/mmxFmm
kgf=kgf/mmxFmm
(kgf=Nx0.101972)

Le due estremità delle molle WR non sono rettificate.
I valori della lunghezza a blocco sono solo di riferimento. Possono esserci alcune variazioni in base al lotto.
Numero utilizzi: 1 milione di volte
Descrizione prodotto P.327
Utilizzo e precauzioni per le molle a spirale P.328

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
WR3-5
WR3-10
WR3-15
WR3-20
WR3-25
WR3-30
WR3-35
WR3-40
WR4-5
WR4-10
WR4-15
WR4-20
WR4-25
WR4-30
WR4-35
WR4-40
WR4-45
WR4-50
WR4-55
WR4-60
WR4-65
WR4-70
WR5-5
WR5-10
WR5-15
WR5-20
WR5-25
WR5-30
WR5-35
WR5-40
WR5-45
WR5-50
WR5-55
WR5-60
WR5-65
WR5-70
WR6-5
WR6-10
WR6-15
WR6-20
WR6-25
WR6-30
WR6-35
WR6-40
WR6-45
WR6-50
WR6-55
WR6-60
WR6-65
WR6-70
WR6-80
WR8-10
WR8-15
WR8-20
WR8-25
WR8-30
WR8-35
WR8-40
WR8-45
WR8-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso (gamma configurabile)
(N)
Carico max
(N)
Altezza con carico max applicato L-F
(mm)
Lunghezza libera L
(mm)
Diam. esterno D (o D1)
(Ø)
Diam. interno D-2d (o D)
(Ø)
Costante molla
(N/mm)
Diam. filo
(mm)
Lunghezza a blocco
(mm)
Deflessione ammessa
(mm)

0.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10≤ 1.500.92532.540.30.231.83

0.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.51-4.501.841032.50.30.252.36

0.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.51-4.502.661532.40.30.34.89

0.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.51-4.503.582032.40.30.34.812

0.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.51-4.504.4102532.360.30.326.815

0.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.51-8.505.3123032.360.30.326.818

0.75 €

1 Disponibile 5 giorni 104.51-8.506.2143532.30.30.3511.521

0.75 €

1 Disponibile 5 giorni 104.51-8.507.1164032.30.30.3511.524

0.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10≤ 1.500.92543.480.30.261.63

0.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.51-4.501.841043.420.30.292.26

0.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.51-4.502.661543.360.30.323.22.6

0.75 €

1 Stesso giorno

Stock

101.51-4.503.582043.240.30.386.512

0.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.51-4.504.4102543.240.30.386.515

0.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.51-8.505.3123043.20.30.48.418

0.81 €

1 Disponibile 5 giorni 104.51-8.506.2143543.20.30.48.421

0.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.51-8.507.1164043.10.30.451524

0.81 €

1 Disponibile 5 giorni 104.51-8.507.9184543.10.30.451527

0.81 €

1 Disponibile 5 giorni 108.51-16.008.8205043.10.30.451530

0.81 €

1 Disponibile 5 giorni 108.51-16.009.7225543.10.30.451533

0.81 €

1 Disponibile 5 giorni 108.51-16.0010.62460430.30.523.536

0.81 €

1 Disponibile 5 giorni 108.51-16.0011.52665430.30.52539

0.81 €

1 Disponibile 5 giorni 108.51-16.0012.42870430.30.52542

0.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10≤ 1.500.92554.40.30.31.63

0.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.51-4.501.841054.30.30.352.86

0.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.51-4.502.661554.30.30.352.89

0.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.51-4.503.582054.20.30.44.812

0.84 €

1 Stesso giorno

Stock

104.51-8.504.4102554.10.30.45815

0.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.51-8.505.3123054.10.30.45818

0.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.51-8.506.21435540.30.512.521

0.84 €

1 Disponibile 5 giorni 104.51-8.507.11640540.30.512.524

0.84 €

1 Disponibile 5 giorni 104.51-8.507.9184553.90.30.5517.627

0.84 €

1 Disponibile 5 giorni 108.51-16.008.8205053.90.30.551830

0.86 €

1 Disponibile 5 giorni 108.51-16.009.7225553.90.30.552033

0.86 €

1 Disponibile 5 giorni 108.51-16.0010.6246053.90.30.552036

0.86 €

1 Disponibile 5 giorni 108.51-16.0011.5266553.90.30.5520.939

0.86 €

1 Disponibile 5 giorni 108.51-16.0012.4287053.90.30.5520.942

0.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10≤ 1.500.92565.360.30.321.63

0.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.51-4.501.841065.20.30.43.26

0.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.51-4.502.661565.20.30.43.29

0.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.51-4.503.5820650.30.57.512

0.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.51-4.504.41025650.30.57.515

0.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.51-8.505.31230650.30.57.518

0.86 €

1 Disponibile 5 giorni 104.51-8.506.2143564.90.30.5511.521

0.86 €

1 Stesso giorno

Stock

104.51-8.507.1164064.90.30.5511.524

0.86 €

1 Disponibile 5 giorni 104.51-8.507.9184564.80.30.617.427

0.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108.51-16.008.8205064.80.30.617.430

0.92 €

1 Disponibile 5 giorni 108.51-16.009.7225564.80.30.617.433

0.92 €

1 Disponibile 5 giorni 108.51-16.0010.6246064.80.30.617.436

0.92 €

1 Disponibile 5 giorni 108.51-16.0011.5266564.80.30.617.439

0.92 €

1 Disponibile 5 giorni 108.51-16.0012.4287064.80.30.617.442

0.92 €

1 Disponibile 5 giorni 108.51-16.0014.1328064.70.30.6527.348

0.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.51-4.501.841087.10.30.452.76

0.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.51-4.502.6615870.30.549

0.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.51-4.503.5820870.30.5412

0.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.51-4.504.4102586.90.30.555.815

0.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.51-8.505.3123086.80.30.68.418

0.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.51-8.506.2143586.80.30.68.421

0.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.51-8.507.1164086.80.30.68.424

0.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.51-8.507.9184586.60.30.71627

0.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108.51-16.008.8205086.60.30.71630

Loading...

Informazioni di base

Materiale JIS-SWP-A Stato superficie terminale Senza smerigliatura

Prodotti complementari

Supporto tecnico