Serie 5 / Dadi di pre-montaggio con molla

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/Dadi di pre-montaggio con molla:Immagine relativa
* Elettroconduttivo
Tipo Materiale
Corpo principale Sfera Molla Trattamento superficie
HNTU5
PACK-HNTU5
EN 1.0301 Equiv. EN 1.4301 Equiv. JIS SWP-A Cromatura trivalente
HNTUV5
HNTUZ5
SHNTU5* EN 1.4301 Equiv. (Sinterizzato) EN 1.4301 Equiv. SUS304-WP8 -
PACK-SHNTU5*

Specifiche

Codice componente - M
HNTU5 - 5
Codice componente M T L1 Prezzo unitario Sconto volumi elevati
1 ~ 499 pz. 500~749 750~999 1000~1500
HNTU5 (EN 1.0301 Equiv.) 3 4 5 4.1 4.5        
HNTUV5
(Frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.)
5        
HNTUZ5
(Frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.)
5        
SHNTU5 (EN 1.4301 Equiv., sinterizzato) 3 4 5 4.7 3.5        
■Confezioni grandi 100 pz. per confezione
Codice componente M T L1 Prezzo unitario (1~10 confezioni)
Prezzo per confezione Prezzo per conf.
PACK-HNTU5 (EN 1.0301 Equiv.) 3 4 5 4.1 4.5    
PACK-SHNTU5 (EN 1.4301 Equiv., sinterizzato) 3 4 5 4.7 3.5    

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HNTU5-3
HNTU5-4
HNTU5-5
HNTUV5-5
HNTUZ5-5
SHNTU5-3
SHNTU5-4
SHNTU5-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M
(mm)
Materiale Anti-allentamento Materiale Trattamento superficie

0.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M3AcciaioNon fornitoEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente

0.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M4AcciaioNon fornitoEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente

0.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M5AcciaioNon fornitoEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente

0.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M5AcciaioFornitoEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente

0.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M5AcciaioFornitoEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente

0.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M3Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.-

0.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M4Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.-

0.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M5Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.-

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Serie 5/Dadi di pre-montaggio con molla:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Serie 5/Dadi di pre-montaggio con molla:Immagine relativa

Informazioni di base

Con dado Dadi di pre-montaggio Nome serie Serie 5 Funzione Con pressore a sfera
Tipo HFS Tipo di vendita Elemento singolo

Prodotti complementari

Supporto tecnico